Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Wissel-wisselschakelaars
Diverse kleuren en materiaalsoorten
Met een wissel-wisselschakelaar kan je twee lichtpunten bedienen vanuit twee plaatsen. Ideaal voor in het trappenhuis, in de slaapkamer of boven de eettafel. Ook verkrijbaar als complete bundels met 5% korting. Bekijk alle bundels!
-
MTN3400-6033Dubbele Wip - Kunststof - Sahara - Systeem Design
- Dubbele wip voor verlichting
- Te combineren met diverse sokkels
- Kies een bijpassende sokkel
- Past in alle Systeem D afdekramen
Langere levertijd€ 11,28 € 9,32 excl. BTW Incl. BTW -
BundelMTN3126-6533_TOWissel-wisselschakelaar Compleet - Sahara - Merten D-Life
- Complete bundel
- Direct 5% korting
Langere levertijdNormale prijs € 40,44 € 38,42 Incl. BTW -
MTN3400-6052Dubbele Wip - Metaal - Mocca Metallic - Systeem Design
- Dubbele wip voor verlichting
- Te combineren met diverse sokkels
- Kies een bijpassende sokkel
- Past in alle Systeem D afdekramen
Direct leverbaar€ 79,74 € 65,90 excl. BTW Incl. BTW
Wat is een wissel-wisselschakelaar?
Een wissel-wisselschakelaar kan worden gebruikt om twee lichtpunten te bedienen vanuit twee plaatsen. Een wissel-wisselschakelaar wordt ook wel een dubbele wisselschakelaar genoemd, aangezien het twee wisselschakelaars zijn die in één behuizing zitten. Uiteraard heb je, om deze schakeling compleet te maken, nog een andere wissel-wisselschakelaar of twee losse wisselschakelaars nodig.
Voorbeeld van een wissel-wisselschakelaar
Een wissel-wisselschakelaar is op veel plekken toe te passen in een woning. Maar toch vind je hem het meest in een trappenhuis. Denk bijvoorbeeld aan verlichting op de hal en de overloop, die beide vanuit de plek beneden bediend kunnen worden, maar ook vanaf de plek boven. Vanuit beide plekken zijn beide lampen aan- of uit te schakelen.
Wissel-wisselschakelaar of serieschakelaar
Een wissel-wisselschakelaar wordt wel eens verward met een serieschakelaar. Niet gek, want met beide kunnen twee lichtpunten worden bediend, waardoor de bedieningselementen hetzelfde zijn. Met een serieschakelaar kunnen twee lichtpunten slechts vanaf één plaats worden bediend. Wil je twee lichtpunten vanaf twee plaatsen bedienen? Kies dan voor een wissel-wisselschakelaar. Een dubbele wisselschakelaar heeft met zes aansluitklemmen het dubbele aantal van een serieschakelaar, die slechts drie aansluitklemmen heeft.
Dubbele wisselschakelaar van Merten
Een wissel-wisselschakelaar of dubbele wisselschakelaar is een behoorlijk gangbare lichtschakelaar. Daarom is hij, net als veel andere schakelaars, verkrijgbaar in de populairste stijlen van Merten. Bijvoorbeeld als Merten Systeem M, waarbij de combinatie te maken is met de afdekramen van Atelier M, M-Pure of M-Smart. Of kies voor de elegante D-Life afdekramen met de inzetstukken van Merten Systeem Design. Merten Systeem Design en Systeem M zijn bovendien als extra voordelige bundel beschikbaar. Daarnaast kan je ook kiezen voor de ronde schakelaars van Odace.
Wissel-wisselschakelaar als onderdeel van een mooie set schakelmateriaal
Vind je het samenstellen van een goede set schakelmateriaal toch een beetje lastig? Of wil je graag meerdere sets schakelmateriaal samenstellen? Met de handige schakelmateriaal keuzehulp stel je in een handomdraai de mooiste sets schakelmateriaal samen. Kies een stijl, vul het afdekraam met een dubbele wisselschakelaar of een van de andere talloze functies, en voeg deze eenvoudig toe aan je besteloverzicht.
Andere producten voor het aansturen van verlichting
Bekijk ook eens onze andere producten voor het aansturen van verlichting, zoals wisselschakelaars, serieschakelaars, kruisschakelaars, trekschakelaars of dimmers.