Wisselschakelaars

Met een wisselschakelaar bedien je een lichtpunt vanuit één of twee plaatsen. Zo is het mogelijk om de overloopverlichting in- en uit te schakelen onderaan de trap en op de overloop zelf. Zorgeloos de lichtknop vinden in het donker? Kies dan voor de wisselschakelaar met oriëntatieverlichting. Om een wisselschakelaar te bedienen heb je een enkele wip nodig. Heb je liever een complete set? Ontvang direct 5% korting bij aanschaf van een complete bundel. 

Filter 1 item
Aflopende volgorde instellen
  1. Wisselschakelaar - Wit - Odace
    S520203
    Wisselschakelaar - Wit - Odace
    • Compleet product: Sokkel + inzetstuk
    • Direct te monteren in het afdekraam
    • Herkenbaar aan het ronde design
    • Verkrijgbaar in wit en aluminium
    Direct leverbaar
    € 6,91 € 5,71 excl. BTW Incl. BTW
per pagina

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

Wat is een wisselschakelaar?

De wisselschakelaar is een van de meest voorkomende schakelaars. De wisselschakelaar maakt het aan- en uitschakelen van één lichtpunt vanuit één of twee plaatsen mogelijk. Een wisselschakelaar wordt ook wel een 1-polige of enkelpolige schakelaar genoemd. Vanzelfsprekend gebruik je een wisselschakelaar om een wisselschakeling te maken. Maar een wisselschakelaar kan ook worden gebruikt in een kruisschakeling of een hotelschakeling. Kies je voor inbouwmontage, dan moet de sokkel van een wisselschakelaar altijd worden afgedekt met een enkele wip en een afdekraam. Ook voor opbouwmontage en buitengebruik heeft Schneider Electric wisselschakelaars beschikbaar. Deze complete wisselschakelaars zijn altijd voorgemonteerd in een behuizing en zijn direct op de muur te monteren.

Hoe werkt een wisselschakeling?

Een wisselschakeling is een lichtschakeling waarbij je één lichtpunt vanaf twee plaatsen kunt bedienen. Een voorbeeld van een wisselschakeling is een lamp in het trappenhuis, die je zowel beneden als boven kan in- en uitschakelen. Hiervoor gebruik je op beide plaatsen een wisselschakelaar. Een wisselschakeling wordt vaak onterecht een hotelschakeling genoemd. Dit is echter iets anders.

Een wisselschakelaar toepassen

Een voorbeeld waar je een wisselschakelaar toepast is de lamp boven de eettafel. Deze wordt aangestuurd door één lichtknop, waarbij je de lamp kan in- en uitschakelen. Maar een wisselschakelaar kan ook worden gebruikt om een lichtpunt vanuit twee plaatsen te bedienen. Daarbij kan je denken aan een overloop. Wil je de lamp op de overloop vanaf de begane grond en vanaf de overloop bedienen, dan heb je op beide plaatsen een wisselschakelaar nodig. Hiermee kan je op beide plaatsen het stroomcircuit rond maken of juist verbreken, waardoor de lamp vanaf beide plaatsen in en uit te schakelen is.

Wat heb je nodig voor een wisselschakeling?

Voor het aanleggen van een wisselschakeling heb je één of twee wisselschakelaars nodig. De sokkel van de wisselschakelaar wordt altijd afgedekt met een enkele wip en een afdekraam. Dit zorgt voor een prachtige afwerking, waarbij je aan de buitenkant niet ziet dat je met een wisselschakeling te maken hebt. Ook is het bij sommige lijnen van Schneider Electric schakelmateriaal mogelijk om de wisselschakelaar uit te rusten met oriëntatieverlichting. De orïentatieverlichting brandt wanneer de verlichting is uitgeschakeld. Zo kun je de schakelaar eenvoudig vinden in het donker. Om deze af te werken heb je een enkele wip met controlevenster nodig.

Wisselschakelaar als onderdeel van een mooie set schakelmateriaal

Vind je het samenstellen van een goede set schakelmateriaal toch een beetje lastig? Of wil je graag meerdere sets schakelmateriaal samenstellen? Met de handige schakelmateriaal keuzehulp stel je in een handomdraai de mooiste sets schakelmateriaal samen. Kies een stijl, vul het afdekraam met een wisselschakelaar of een van de andere talloze functies, en voeg deze eenvoudig toe aan je besteloverzicht.

Andere producten voor het aansturen van verlichting

Bekijk ook eens de andere bijpassende producten voor het aansturen van verlichting, zoals serieschakelaars, kruisschakelaars, wissel-wisselschakelaars, trekschakelaars of dimmers.