Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Starterkits
Hét uitgangspunt voor jouw verbouwing
Ben je aan het renoveren of verbouwen? Met de handige schakelmateriaal starterkits kies je eenvoudig de basis voor je woning. Kies uit een van de vijf stijlen en begin met een vliegende start. En met de starterkits krijg je direct 10% korting!
-
BundelKITMTN2301-0319_TOSchakelmateriaal Starterkit - Merten M-Smart - Polarwit - RAL 9010
- Starterkit voor een complete woning
- Met innovatief USB-stopcontact
- In de gangbare M-Smart serie in actief wit
- Eenvoudig uit te breiden met andere componenten
Direct leverbaarNormale prijs € 264,55 € 235,78 Incl. BTW -
BundelKITMTN2301-0325_TOSchakelmateriaal Starterkit - Merten M-Smart - Actief Wit - RAL 9016
- Starterkit voor een complete woning
- Met innovatief USB-stopcontact
- In de gangbare M-Smart serie in actief wit
- Eenvoudig uit te breiden met andere componenten
Direct leverbaarNormale prijs € 264,55 € 235,78 Incl. BTW -
BundelKITMTN2301-0414_TOSchakelmateriaal Starterkit - Merten M-Pure - Antraciet - RAL 7024
- Starterkit voor een complete woning
- Met innovatief USB-stopcontact
- In de strakke M-Pure serie in antraciet
- Eenvoudig uit te breiden met andere componenten
Direct leverbaarNormale prijs € 371,20 € 328,37 Incl. BTW -
BundelKIT_MTN2300-6034TOSchakelmateriaal Starterkit - Merten D-Life - Antraciet - RAL 7024
- Starterkit voor een complete woning
- Met innovatief USB-stopcontact
- In de design D-Life serie in antraciet
- Eenvoudig uit te breiden met andere componenten
Direct leverbaarNormale prijs € 518,97 € 463,71 Incl. BTW -
BundelKITMTN2301-6035_TOSchakelmateriaal Starterkit - Merten D-Life - Lotuswit - RAL 9003
- Starterkit voor een complete woning
- Met innovatief USB-stopcontact
- In de design D-Life serie in lotuswit
- Eenvoudig uit te breiden met andere componenten
Direct leverbaarNormale prijs € 394,75 € 349,23 Incl. BTW
Kies je stijl, kies je kleur en begin met een vliegende start!
Ben je van plan een volledige woning of appartement van nieuw schakelmateriaal te voorzien? Dan maak je met de Merten Schakelmateriaal Starterkit een vliegende start. Een complete box met schakelmateriaal die als ideaal uitgangspunt dient voor het inrichten van jouw woning. Deze Merten Schakelmateriaal Starterkit is gevuld met 42 componenten voor een goed begin. Kies je stijl en kies je kleur. En je bent direct klaar om aan de slag te gaan.
Complete set schakelmateriaal voor jouw woning
Deze complete set bestaat uit stopcontacten en wisselschakelaars, direct geschikt voor montage. Om het geheel mooi af te dekken zitten er in de set ook diverse enkelvoudige en tweevoudige afdekramen. Ook de innovatieve wandcontactdoos met dubbele USB (A+C) is onderdeel van de Starterkit. Dit unieke stopcontact is naast een reguliere stroomaansluiting voorzien van een tweetal USB-aansluitingen. Daarmee kan je twee apparaten opladen, terwijl het stopcontact beschikbaar blijft. Perfect voor in de slaapkamer, woonkamer of werkkamer.
Dit vind je in de Schakelmateriaal Starterkit
15x Stopcontact met randaarde
5x Enkele wip voor wisselschakelaar
5x Sokkel wisselschakelaar
11x Enkelvoudig afdekraam
5x Tweevoudig afdekraam
1x Dubbel USB Stopcontact Type A+C
Schakelmateriaal starterkit is eenvoudig aan te vullen
De verschillende afdekramen, schakelaars en stopcontacten zorgen voor een goede basis. Waarschijnlijk heb je voldoende componenten om een groot deel van de kamers in te richten. Uiteraard zijn de starterkits eenvoudig aan te vullen met andere componenten. Zo kan je in iedere ruimte van je woning het schakelmateriaal naar eigen wens samenstellen. Het maakt niet uit of je op zoek bent naar schakelaars, stopcontacten, dimmers of multimedia-aansluitingen. Vanuit het brede assortiment van Merten schakelmateriaal kies je eenvoudig de gewenste componenten om jouw woning compleet in te richten.