Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Buitenstopcontacten
Klussen rond het huis, een tuinfeest geven of de vijverpomp aansluiten? Met de enkelvoudige en meervoudige opbouw buitenstopcontacten van Schneider Electric ga je in ieder geval goed voorbereid het buitenseizoen in. Ontdek de opbouw buitenstopcontacten van Mureva Styl, Aquastar of Slagvast en kies eenvoudig een waterdicht stopcontact voor buiten!
-
MTN2301-8029Buitenstopcontact - 1V - Opbouw - Randaarde - Grijs - Aquastar
- Creëer een stroompunt in tuin, schuur of garage
- IP44: Spatwater, stof en schokproof
- Veilig en eenvoudig te monteren
- Compleet opbouwschakelmateriaal
Direct leverbaar€ 8,92 € 7,37 excl. BTW Incl. BTW
Kies de beste buitenstopcontacten
Naast de stopcontacten in je woning wil je natuurlijk ook de mooiste buitenstopcontacten monteren. Alle stopcontacten voor buiten zijn spatwaterdicht en geschikt voor opbouwmontage. We noemen ze niet voor niets onze krachtpatsers voor binnen en buiten! Ideaal voor toepassing in de tuin, maar ook in schuren of garages. De Slagvast buitenstopcontacten zijn bestand tegen een hoge mate van mechanische belasting. Terwijl Aquastar het beste waterdichte buitenstopcontact is! En wil je de mooiste design buitenstopcontact in de tuin? Ontdek dan de prachtige Mureva Styl-serie.
Mureva Styl: Stijlvolle buitenstopcontacten voor in de tuin
Ben je op zoek naar een stijlvol en waterdicht buitenstopcontact voor in en om de tuin? Dan zit je met Mureva Styl helemaal goed! Mureva Styl is een serie compleet schakelmateriaal voor opbouwmontage. Dit spatwaterdichte buitenstopcontact kan zonder problemen buiten of op andere elektrische kwetsbare ruimtes (zoals schuren, tuinhuisjes, garages of overkappingen) worden toegepast. De serie is voorzien van een robuust ontwerp en een afgerond design die een moderne stijl combineert met een maximale degelijkheid. Uitgevoerd in stijlvol wit of antraciet zijn de buitenstopcontacten van Mureva Styl een aanwinst voor je tuin! De sterke thermoplast behuizing is spatwaterdicht en verweert niet onder invloed van de zon. Daarmee zijn de buitenstopcontacten van Mureva Styl altijd voorzien van een IP55 beschermingsgraad.
Aquastar: Robuuste buitenstopcontacten
Of het nu regent, sneeuwt, er sprake is van opspattend water of een vochtige werkomgeving: De waterdichte stopcontacten van Aquastar zijn altijd een betrouwbare keuze. Alle buitenstopcontacten van Aquastar zijn voorzien van een klapdeksel en hebben daarom een IP44-beschermingsgraad. Dat houdt in dat ze bestand zijn tegen vaste voorwerpen met een doorsnee van minimaal 1mm en dat ze spatwaterdicht zijn. De behuizing is gemaakt van robuust en elastisch thermoplast (polypropyleen) dat bovendien bestand is tegen een hoge mate van mechanische belasting. Zelfs als de temperatuur sterk stijgt of daalt, blijft het behuizingsmateriaal zijn beschermende werking houden. Een ideaal buitenstopcontact dus!
Slagvast: het buitenstopcontact dat tegen een stootje kan
Hoe zwaarder de omstandigheden, hoe meer redenen je hebt om te kiezen voor Slagvast. De buitenstopcontacten in deze serie zijn niet alleen bestand tegen mechanische belastingen, maar geven ook spatwater, kou, vaste voorwerpen en vocht geen kans. Alle stopcontacten van Slagvast zijn voorzien van een klapdeksel en hebben daarom een IP44-beschermingsgraad. Dat houdt in dat ze bestand zijn tegen vaste voorwerpen (bijvoorbeeld draden of gereedschap) met een doorsnee van minimaal 1mm. En dat ze bestand zijn tegen spatwater uit alle richtingen. Daarmee is Slagvast berekend op extreme weersinvloeden, en kunnen de stopcontacten ook zonder problemen buiten worden gemonteerd. Door de opvallende kleur vallen de buitenstopcontacten en schakelaars snel op. Ook herken je Slagvast aan de zwarte bedieningselementen of klapdeksels in het geval van de buitenstopcontacten.
Stopcontacten op onbereikbare plaatsen
Op sommige plekken is het simpelweg niet mogelijk om een buitenstopcontact aan te leggen. Bijvoorbeeld enkele meters de tuin in, maar misschien ook in de schuur of op zolder. Met de handige kabelhaspels of verlengsnoer op een haspel van Schneider Electric leg je overal eenvoudig (tijdelijke) stroompunten aan. De oprolbare kabelhaspels hebben een lengte tot 40 meter en zijn altijd voorzien van vier stopcontacten. Thorsman kabelhaspels combineren slimme, praktische functionaliteiten met de beste veiligheid en een opvallend stijlvol design. Met deze haspels heb je gegarandeerd een veilige stroomdistributie, zowel binnen als buiten. Bekijk de kabelhaspels van Thorsman.
-
Hoe hoog moet een buitenstopcontact of schakelaar worden geplaatst?
Wil je de beste veiligheid garanderen voor jouw buitenstopcontacten, dan is het belangrijk om ze niet te dicht bij de grond te plaatsen. Daar zijn de stopcontacten of schakelaars kwetsbaarder en is de kans groter dat er water binnenkomt bijvoorbeeld bij hevige regenval. De minimale hoogte om aan te houden is daarom 30 centimeter.
-
Hoe weet ik of een stopcontact of schakelaar geschikt is voor buiten?
De belangrijkste eigenschap van wandcontactdozen en schakelaars voor buiten is dat ze waterdicht zijn. Er kan altijd regen, sneeuw of hagel op terechtkomen. Maar ook wanneer je met de tuinslang aan het spuiten bent, wil je niet dat je elektrische installatie in de tuin kwetsbaar is. De IP-waarde geeft informatie over de bestendigheid tegen het binnendringen van vaste stoffen en vloeistoffen. Wil je de wandcontactdozen buiten monteren dan moeten ze minimaal een IP44 beschermingsgraad hebben. Alle buitenstopcontacten van Schneider Electric zijn uiteraard voorzien van minimaal IP44.
-
Hoe moet ik een buitenstopcontact plaatsen?
Als je met elektra aan de slag gaat, is het zeer belangrijk dat je veilig werkt. Haal daarom eerst de stroom van het betreffende stopcontact door de groep waarop deze is aangesloten, uit te schakelen. Controleer dit altijd met een spanningszoeker om er zeker van te zijn dat het stopcontact echt spanningsvrij is. Staat er geen stroom meer op? Dan kun je veilig aan het werk!
Een buitenstopcontact is standaard voorzien van een complete behuizing om het stopcontact heen. Deze (kunststof) behuizing zit met een kruiskopschroef vastgedraaid. Als je de behuizing eraf haalt zie je de aansluitpunten voor het stopcontact. De grondplaat kan met schroeven in de muur worden gemonteerd. Sluit vervolgens de blauwe en de bruine (en eventueel de geel-groene draad voor aarding) aan op de daarvoor bestemde punten. Plaats de behuizing en schroef deze weer vast. Nadat je de betreffende groep in de groepenkast weer hebt geactiveerd, kun je het nieuwe stopcontact testen met een spanningszoeker.
Weet je niet zo goed wat je moet doen? Laat deze klus dan door een elektriciën uitvoeren.
-
Uit welke buitenstopcontacten kan ik kiezen?
Schneider Electric stopcontacten die zijn geschikt voor montage buiten zijn Mureva Styl, Aquastar en Slagvast. Deze zijn allemaal spatwaterdicht (minimaal IP44-beschermingsgraad) en zijn bestand tegen zware weersinvloeden.
-
Wat zijn de mooiste buitenstopcontacten?
De mooiste buitenstopcontacten en buitenschakelaars zijn die van Mureva Styl. Met deze serie haal je een prachtig product in huis, of eigenlijk in de tuin. Deze reeks schakelaars en stopcontacten voor buiten combineert een robuust ontwerp met een stijlvol en luxe design. Zo hoef je niet meer te kiezen tussen de beste degelijkheid of een mooi design. Mureva Styl is bovendien bekroond met een internationale designprijs. Uitgevoerd in stijlvol wit of antraciet zijn de buitenstopcontacten van Mureva Styl een aanwinst voor je tuin!
-
Welke kleuren buitenstopcontacten zijn er?
Veel buitenstopcontacten worden standaard in een lichtgrijze kleur geleverd. Deze kleur wordt vaak onlosmakelijk verbonden met wandcontactdozen voor buiten. Ook Aquastar van Schneider Electric is in deze gangbare kleur uitgevoerd. Een stijlvol alternatief voor lichtgrijs schakelmateriaal is Mureva Styl.
De design buitenstopcontacten en schakelaars zijn verkrijgbaar in lotuswit en antraciet. Deze laatste kleur is vooral het overwegen waard wanneer de kozijnen, houtwerk of muren ook donker zijn. En wil je dat het schakelmateriaal echt opvalt in de tuin? Kies dan voor de robuuste stopcontacten en schakelaars van Slagvast. Deze zijn namelijk altijd uitgevoerd in het blauw. Een opvallende kleur waarmee je in één oogopslag de buitenstopcontacten kunt waarnemen.