Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Dubbele stopcontacten
Twee stopcontacten in één behuizing
De dubbele stopcontacten van Schneider Electric zijn zeer functioneel en hebben een stijlvol design. Bovendien zijn ze eenvoudig en snel in te bouwen in een enkelvoudige inbouwdoos. Jouw ideale stopcontact vind je gegarandeerd bij Schneider Electric!
-
395904Stopcontact - Opbouw - 2V - Polarwit - Contura
- Compleet schakelmateriaal voor binnen
- Eenvoudig en tijdloos, uitgevoerd in polarwit
- Breukvast en bestand tegen schokken
- Veilig en eenvoudig te monteren
Direct leverbaar€ 8,54 € 7,06 excl. BTW Incl. BTW -
214619Dubbel stopcontact - Inbouw - 2V - Verticaal - Polarwit - M-Smart
- Polarwit: Zacht en warm wit
- Complete wandcontactdoos
- Past in één ronde inbouwdoos
- Uitvoering zonder randaarde
Direct leverbaar€ 10,51 € 8,69 excl. BTW Incl. BTW
De dubbele stopcontacten van Schneider Electric
Naast een zeer uitgebreid assortiment volledig modulair schakelmateriaal, heeft Schneider Electric ook een aantal handige dubbele stopcontacten. Deze complete wandcontactdozen bestaan uit twee verticaal geplaatste stopcontacten in stijlvolle behuizing. Je hoeft niks meer samen te stellen, maar kiest simpelweg de stijl en kleur die aansluit bij je interieur. Zeer functioneel, lekker makkelijk en direct in te bouwen in de muur. Of kies voor de slimme Contura reeks, wanneer inobuwmontage niet mogelijk is.
Dubbele wandcontactdoos van M-Smart en D-Life
Net als bij het normale schakelmateriaal kan je ook bij de dubbele stopcontacten kiezen uit een aantal stijlen. Zo heb je de keuze uit de lijnen M-Smart en D-Life. Daarmee kan je het configureerbare schakelmateriaal aanvullen met dubbele wandcontactdozen in dezelfde stijl en kleur als de rest. De dubbele stopcontacten van M-Smart zijn verkrijgbaar in de kleuren actief wit, polarwit, aluminium en antraciet. De dubbele stopcontacten van D-Life zijn beschikbaar in de kleuren lotuswit, sahara, RVS look en antraciet.
Dubbel stopcontact in enkelvoudige inbouwdoos
Zeer handig aan de dubbele stopcontacten van D-Life en M-Smart is dat ze zijn in te bouwen in een enkelvoudige inbouwdoos. Dat betekent dat je van één aansluiting in de muur een tweevoudig stopcontact kan maken. De dubbele stopcontacten waarvan het artikelnummer begint met MTN2420-XXXX, kunnen in een ronde inbouwdoos worden geïnstalleerd. Voor de producten met artikelnummer MEG2425-XXXX heb je een ovale inbouwdoos nodig.
Ingebouwde stopcontact splitter
Toveren is misschien een groot woord, maar met de dubbele stopcontacten van Merten M-Smart en D-Life maak je van een enkele aansluiting een dubbele wandcontactdoos. Je kan het daarom zien als een ingebouwde stopcontact splitter. En dan ook nog stijlvol weggewerkt in de muur. Zo vergt een renovatie geen ingrijpende verbouwing. Ideaal voor bijvoorbeeld oudere woningen, of ruimtes zoals de zolder, keuken of de bijkeuken.
Voorzien van kinderbeveiliging
Stopcontacten kunnen bij baby’s en kleine kinderen voor groot gevaar zorgen. Bijvoorbeeld wanneer ze tijdens het spelen een vinger of ander object in het stopcontact willen steken. Gelukkig zijn de dubbele stopcontacten van D-Life en M-Smart altijd voorzien van ingebouwde kinderbeveiliging. Dankzij de geïntegreerde verhoogde contactbeveiliging (conform VDE 0620 deel 1) wordt de veiligheid tegen ongewenste schokken gegarandeerd. Dat geeft een veilig en rustgevend gevoel.
Contura tweevoudig opbouw stopcontact
Merten Contura is een eenvoudige serie schakelmateriaal met opbouw stopcontacten die zijn ontworpen voor toepassing op plaatsen waar inbouwmontage niet mogelijk is. Het schakelmateriaal combineert degelijkheid met een simpel maar elegant design. Dankzij het gebruik van thermoplast is de behuizing schokbestendig, breukvast en bestand tegen mechanische belasting. Het schakelmateriaal kan veilig op brandbare ondergronden worden geplaatst dankzij de geïntegreerde grondplaat en is eenvoudig te installeren dankzij schroefaansluitingen.
-
Uit welke dubbele stopcontacten voor inbouw kan ik kiezen?
Bij Schneider Electric heb je keuze uit verschillende dubbele stopcontacten voor inbouwmontage in de muur. Je kunt kiezen uit de twee designs van M-Smart en D-Life. Deze komen overeen met het design van het modulaire inbouwschakelmateriaal van Merten. De dubbele stopcontacten zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren waarin M-Smart en D-Life leverbaar zijn. Op die manier kies je eenvoudig voor dubbele stopcontacten, die qua design en kleur perfect passen bij de rest van je schakelmateriaal in huis.
-
Uit welke dubbele stopcontacten voor opbouw kan ik kiezen?
Kies je voor dubbele stopcontacten voor opbouwmontage, dan kies je voor de robuuste producten van Contura. Deze hebben een thermoplast behuizing die schokbestendig en breukvast is, en tegen mechanische belasting kan. Contura kan veilig op brandbare ondergronden worden geplaatst dankzij de geïntegreerde grondplaat en is eenvoudig te installeren dankzij schroefaansluitingen
-
Kan een dubbel stopcontact in een enkele doos worden geplaatst?
Zeer handig aan de dubbele stopcontacten van D-Life en M-Smart is dat ze zijn in te bouwen in 1 inbouwdoos. Dat betekent dat je van één aansluiting in de muur een tweevoudig stopcontact kan maken. De dubbele stopcontacten waarvan het artikelnummer begint met MTN2420-XXXX, kunnen in een enkele ronde inbouwdoos worden geïnstalleerd. Voor de producten met artikelnummer MEG2425-XXXX heb je een ovale inbouwdoos nodig.
-
Hoe zijn de dubbele stopcontacten te monteren?
De dubbele stopcontacten van Schneider Electric zijn alleen verticaal te monteren. Dat betekent dat de twee stopcontacten boven elkaar zitten.
-
Is het aansluiten van een dubbel stopcontact moeilijk?
De dubbele stopcontacten van M-Smart en D-Life zijn te monteren in een enkele inbouwdoos. Dit is mogelijk omdat er aan de achterzijde slechts 1 aansluting zit. Een dubbel stopcontact is daarom net zo eenvoudig om te plaatsen als een enkelvoudig stopcontact.
-
Zijn dubbele stopcontacten altijd geaard?
Een dubbel stopcontact hoeft niet altijd geaard te zijn. In het assortiment van Schneider Electric zijn alle dubbele stopcontacten met randaarde leverbaar, maar er zijn ook varianten zonder randaarde.
-
Zijn dubbele stopcontacten voorzien van kinderbeveiliging?
De dubbele inbouwstopcontacten van M-Smart en D-Life zijn standaard voorzien van kinderbeveiliging, en bieden daarmee extra bescherming voor de allerkleinsten in huis. De opbouwstopcontacten van Contura zijn niet uitgerust met kinderbeveiliging.