Stopcontacten met Beveiliging

Gevaarlijke ongelukken en stroomschokken voorkomen in huis? Overweeg dan een stopcontact met beveiliging. De stopcontactbescherming vergroot de veiligheid voor jou en je gezin. Zo zorg je ervoor dat je woning veilig is voor iedereen, en worden het risico op gevaarlijke ongelukken, zoals stroomschokken tot een minimum beperkt. Ontdek een veelzijdig assortiment aan stopcontacten met beveiliging. 

Bekijk alle beveiliging stopcontact bundels met 5% korting

Filter 1 item
Aflopende volgorde instellen
  1. Nieuw Aanbevolen
    stopcontact-inbouw-randaarde-bev-wit-odace-s520057_1_schuin
    S520057
    Stopcontact - Inbouw - Randaarde - Beveiliging - Wit - Odace
    • Compleet product: Sokkel + inzetstuk
    • Direct te monteren in het afdekraam
    • Herkenbaar aan het ronde design
    • Verkrijgbaar in wit en aluminium
    Direct leverbaar
    € 4,21 € 3,48 excl. BTW Incl. BTW
per pagina

Zorg voor elektrische veiligheid bij jouw stopcontacten

Veiligheid in huis is van groot belang. Dat geldt ook als het aankomt op elekrische beveiliging. Daarom is het verplicht om alle stopcontacten bij renovatie of verbouwing te voorzien van randaarde. Maar qua elektrische veiligheid kun je zeker nog een stapje verder gaan. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een stopcontact met verhoogde beveiliging tegen aanraken.

Stopcontact met verhoogde beveiliging voor elk huishouden

Zo’n stopcontact met beveiliging is een must have in ieder huishouden. Of het nou gaat om een woning waar volwassenen, senioren, kinderen of huisdieren wonen. Iedereen heeft baat bij een veilige elektrische omgeving. Het beveiligde stopcontact zorgt ervoor dat je niet zomaar een vinger, een pen of ander gevaarlijk voorwerp in het stopcontact kan steken.

Wat is een stopcontact met beveiliging?

Een stopcontact met verhoogde aanraakbeveiliging wordt in de volksmond ook wel kindveilige wandcontactdoos of stopcontact met kinderbeveiliging genoemd. Schneider Electric benadrukt dat stopcontacten met beveiliging niet geschaard kunnen worden onder kinderbeveiliging.

Het VDE-Test- en Certificatie-instituut stelt dat een VDE-certificering van een stopcontact met verhoogde contactbeveiliging op geen enkele manier voldoende is om deze als "kinderveilig" of iets dergelijks te adverteren. Dit is ook de reden dat wij het een “stopcontact met (verhoogde) beveiliging” noemen. Volgens VDE (art 0620) heet dit een “stopcontact met geïntegreerde, verhoogde bescherming tegen aanraken”

Hoe werkt de stopcontactbeveiliging bij Schneider Electric?

Bij een stopcontact met bescherming zijn de openingen van het stopcontact niet altijd open. De stopcontacten zijn voorzien van een kunststof “afdekking” die pas opent als er op beide openingen evenveel druk wordt uitgeoefend. Dit drukmechanisme verkleint het risico dat een voorwerp of vinger in de openingen kan komen aanzienlijk.

Beter dan een stopcontactbeschermer met plakstrip

Dit maakt het stopcontact een veilige optie voor al jouw woonruimtes. Steek je een stekker in het beveiligde stopcontact, dan werkt deze zoals iedere andere wandcontactdoos. Bij het insteken van een stekker is de druk vanzelf namelijk verdeeld over de beide ingangen. Anders dan bij op te plakken stopcontactbeschermers is het stopcontact daarmee altijd toegankelijk. Daarnaast hoef je je geen zorgen te maken dat de plakstrip niet meer werkt, en de bescherming eraf valt. Hierdoor kan alsnog een onveilige situatie ontstaan. Het stopcontact met ingebouwde bescherming van Schneider Electric biedt altijd de beste bescherming.

Veilige stopcontacten voor iedereen in huis

De stopcontacten met bescherming van Schneider Electric Merten zijn superveilig in gebruik en werken over het algemeen beter dan een op te plakken stopcontactbeschermer. De beveilging met plakstrip zorgt er namelijk voor dat de stekker minder diep in de contacten wordt gestoken. Hierdoor is er soms minder goed contact tussen de stekker en het contact waardoor de contacten kunnen doorbranden. Ook kan een stekker makkelijker uit het stopcontact met inplakbeveiliging vallen. Kies daarom voor een stopcontact met ingebouwde beveiliging voor de beste gebruikservaring en maximale veiligheid voor iedereen in het gezin.

Ook stopcontacten met beveiliging vind je in onze keuzehulp

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal