Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Stopcontacten met klapdeksel
Gegarandeerd een veilige stroomvoorziening hebben in vochtige ruimtes? Daar kan een stopcontact met klapdeksel in voorzien. Een stopcontact met klapdeksel biedt extra bescherming in vochtige ruimtes zoals de badkamer of washok. Het stopcontact met klapdeksel sluit het stopcontact goed af, zodat vocht niet binnendringt. Zo voorkom je kortsluiting, geef je stopcontacten een langere levensduur en vergroot je de veiligheid in huis.
-
MTN2321-8029Buitenstopcontact - 2V - Opbouw - Randaarde - Horizontaal - Grijs - Aquastar
- Creëer 2 stroompunten in de tuin, schuur of garage
- IP44: Spatwater, stof en schokproof
- Veilig en eenvoudig te monteren
- Compleet opbouwschakelmateriaal
Direct leverbaar€ 24,93 € 20,60 excl. BTW Incl. BTW -
MUR39035Buitenstopcontact - 2V - Opbouw - Randaarde - Horizontaal - Polarwit - Mureva Styl
- Spatwater, stof en schokproof
- 60 dagen bedenktijd
- Ideaal voor in en om de tuin
- Prachtig design en maximale degelijkheid
Direct leverbaar€ 26,91 € 22,24 excl. BTW Incl. BTW -
BundelStopcontact Inbouw (2x) Compleet - Polarwit - Mureva StylStopcontact Inbouw (2x) Compleet - Polarwit - Mureva Styl
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
- Mureva Styl buitenstopcontact inbouw (2x) in polarwit
- Geschikt voor buiten dankzij IP55-beschermingsgraad
Direct leverbaarNormale prijs € 32,90 € 31,25 Incl. BTW
Extra veiligheid met een stopcontact met deksel
In elke woning is veiligheid van groot belang. Zeker als het aankomt op elektriciteit. Daarom kan het handig zijn om op bepaalde plaatsen in huis een stopcontact met klapdeksel te monteren. Een wandcontactdoos met klepje zorgt ervoor dat het stopcontact wat minder makkelijk toegankelijk is. Daarmee is het een stuk veiliger dan een regulier stopcontact.
Stopcontact met klep voor vochtige of stoffige ruimtes
De stopcontacten met klep beschikken over een handige klapdeksel, zodat deze netjes is afgedekt als het niet in gebruik is. Dit komt vooral van pas in bijvoorbeeld vochtige ruimtes, Een stopcontact met klapdeksel zorgt dan extra veiligheid in huis. Zorgt ervoor dat vocht, stof of gruis geen kans krijgt om in het stopcontact te komen. Daarmee krijgen je stopcontacten een langere levensduur en het is ook nog eens veiliger voor iedereen.
Spatwaterdicht stopcontact, ideaal voor de badkamer
Een stopcontact met deksel is natuurlijk erg handig voor in de badkamer. Maar kan ook worden toegepast in de keuken, bijkeuken, wasruimte of op andere plekken waar het vochtig kan zijn. Spatwater heeft op deze plekken geen kans om het stopcontact binnen te dringen. Zo voorkom je dat er kortsluiting plaatsvindt in je elektrische systeem.
Stopcontact met deksel, altijd minimaal IP44
De inbouwstopcontacten met deksel van Merten zijn voorzien van een IP44 beschermingsgraad. Daarmee zijn ze beschermd tegen het binnendringen van voorwerpen groter dan 1mm en zijn de stopcontacten spatwaterdicht voor vocht uit alle richtingen. Een regulier stopcontact van Merten is voorzien van een IP20 beschermingsgraad. Een stopcontact met klep biedt dus niet alleen op papier maar ook in de praktijk extra veiligheid!
Stopcontacten met deksel voor binnen en buiten
De hierboven genoemde Merten stopcontacten zijn primair bedoeld voor montage binnenshuis. Ook zijn er uiteraard stopcontacten met klepje verkrijgbaar die zonder problemen buiten gemonteerd kunnen worden. De Aquastar stopcontacten hebben ook een IP44 beschermingsgraad. De stijlvolle buitenstopcontacten van Mureva Styl gaan nog een stapje verder. Deze beschikken zelfs over een IP55 beschermingsgraad, en bieden daarmee nog meer veiligheid buiten het huis.
Krachtige veer zorgt dat de klep altijd dicht is
Zoals je van Schneider Electric gewend bent, hebben de producten een kenmerkerde hoge kwaliteitsklasse. Dat merk je bij de montage, maar voel je ook, bijvoorbeeld bij het bedienen van de klep. De klep wordt door een krachtige en robuuste veer op zijn plek gehouden. De klep klemt vast voor een betere veiligheid. Dankzij de krachtige veer is de stopcontact klep altijd goed gesloten als je hem dicht doet. Dat is de kracht van Schneider Electric schakelmateriaal!
Ook onze stopcontacten met deksel vind je in de keuzehulp