Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Stopcontacten met Schakelaar
Compleet in één product
De stopcontacten met schakelaar van Schneider Electric zijn functioneel en bovendien erg handig! Snel in of op de muur te monteren en voorzien van zowel een schakelaar als een stopcontact in één complete behuizing.
-
227875Stopcontact + Wisselschakelaar - Opbouw - Randaarde - Blauw - Slagvast
- 60 dagen bedenktermijn
- IP44: Geschikt voor extreme omstandigheden
- Bestand tegen mechanische belasting,spatwater, kou, vocht en stof.
- Ideaal voor in de tuin, schuur of garage
Langere levertijd€ 62,81 € 51,91 excl. BTW Incl. BTW
Opbouw stopcontact met schakelaar
Een stopcontact met schakelaar in één behuizing wordt het meest gebruikt voor opbouwmontage op de muur. Bij Schneider Electric vind je daarom volop schakelaars met stopcontacten die voor opbouw geschikt zijn. Niet alleen voor binnen, maar ook voor buiten.
De stopcontacten met schakelaar van Mureva Styl, Aquastar en Slagvast kunnen tegen een stootje en zijn spatwaterdicht. Daarom kunnen ze zonder problemen buiten worden geplaatst. De stopcontacten met schakelaar van Contura zijn geschikt voor opbouwmontage binnenshuis.
Inbouw stopcontact met schakelaar
Stopcontacten met een schakelaar in één behuizing komt eigenlijk het meeste voor bij opbouwmontage. Maar in het assortiment van Schneider Electric hebben we ook een tweetal stopcontacten met schakelaar die geschikt zijn voor inbouwmontage. Deze zijn uitgevoerd in de stijl M-Smart in de kleur polarwit. Dat betekent dat ze eenvoudig te combineren zijn met de andere complete stopcontacten van M-Smart in polarwit.
Stopcontact met wisselschakelaar
Niet alle stopcontacten met schakelaar hebben dezelfde schakelaar. De meest voorkomende schakelaar om samen met een stopcontact in één behuizing te plaatsen, is de wisselschakelaar. Hiermee kan je één lamp bedienen vanaf één of twee plaatsen. Naast het stopcontact is er dus een enkele schakelaar voor de bediening van één lichtbron. Deze zijn ook verkrijgbaar in de series waterdicht buitenschakelmateriaal van Mureva Styl, Aquastar en Slagvast.
Stopcontact met serieschakelaar
In de series Contura en M-Smart zijn ook stopcontacten verkrijgbaar die zijn voorzien van een serieschakelaar. Hiermee bedien je niet één, maar twee lampen vanuit dezelfde behuizing. Je herkent het stopcontact met serieschakelaar eenvoudig aan de dubbele lichtknop die erop zit.
Stopcontact met schakelaar aansluiten
Logischerwijs bestaan deze complete producten uit zowel een schakelaar als een stopcontact. Dat betekent ook dat je voor beide functies de aansluiting moet verzorgen. Voor het stopcontact vind je dus een bruine draad (fasedraad) en een blauwe draad (nuldraad) die aangesloten moeten worden. Betreft het een stopcontact met randaarde, dan vind je ook nog een geel/groene draad voor de aarding.
Voor de schakelaar heb je altijd een bruine draad nodig, die als fasedraad dient. Daarnaast heb je één of twee zwarte draden nodig, afhankelijk van je keuze voor een wissel- of een serieschakelaar. Een serieschakelaar maakt gebruik van twee schakeldraden, om beide aangesloten lampen mee te bedienen. Bij de stopcontacten met schakelaar krijg je een installatieinstructie, die je helpt bij het aansluiten. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan bij het installeren van je schakelaar met stopcontact.