Laden...

Opbouw stopcontacten

Ontdek het ruime assortiment opbouw stopcontacten

Heb je geen ruimte om je stopcontact in de muur weg te werken? Kies dan voor een opbouw stopcontact. De sokkel is keurig weggewerkt in de behuizing en is eenvoudig op de muur te monteren. Je ideale opbouw stopcontact vind je gegarandeerd bij Schneider Electric!

Filter 1 item
per pagina
Aflopende volgorde instellen
  1. Stopcontact 2-voudig - Horizontaal - Grijs - Aquastar
    MTN2321-8029
    Buitenstopcontact - 2V - Opbouw - Randaarde - Horizontaal - Grijs - Aquastar
    • Creëer 2 stroompunten in de tuin, schuur of garage
    • IP44: Spatwater, stof en schokproof
    • Veilig en eenvoudig te monteren
    • Compleet opbouwschakelmateriaal
    Direct leverbaar
    € 16,23 € 13,41 excl. BTW Incl. BTW
Filter 1 item
per pagina
Aflopende volgorde instellen

De meest veelzijdige stopcontacten voor opbouwmontage

Niet in iedere ruimte of situatie is het mogelijk om stopcontacten in de muur weg te werken. Bijvoorbeeld omdat de muren van een ruimte niet opengebroken kunnen worden. Of omdat de ondergrond te weinig ruimte of houvast biedt. Gelukkig is het assortiment opbouw stopcontacten van Schneider Electric zeer divers. Kies voor de functionele opbouw stopcontacten van Contura. Ben je opzoek naar spatwaterdichte stopcontacten voor opbouwmontage? Dan ben je bij Slagvast, Aquastar en Mureva Styl aan het juiste adres. Vervaardigd uit hoogwaardige materialen en eenvoudig op de muur te bevestigen.

Stopcontacten voor inbouw en opbouw

Bij Schneider Electric heb je de keuze tussen stopcontacten voor inbouwmontage of voor opbouwmontage. Wanneer je het schakelmateriaal geïntegreerd in de muur wilt plaatsen, dan heb je daarvoor een inbouwdoos nodig. Daarin werk je de achterkant van de wandcontactdoos weg. Dat wordt een stopcontact met inbouwmontage genoemd. Is het niet mogelijk om de sokkel in de muur weg te werken dan kies je voor een stopcontact voor opbouwmontage. Dit zie je vaak in garages, schuren en in de tuin, maar ook in de badkamer of keuken kan dit een goede oplossing zijn.

Functionele opbouw stopcontacten voor binnen

Contura is een eenvoudige serie compleet opbouw schakelmateriaal die is ontworpen voor plaatsen waar inbouwmontage niet mogelijk is. Deze functionele opbouw stopcontacten combineren degelijkheid met een simpel en tijdloos design. Dankzij het gebruik van duurzaam thermoplast is de behuizing schokbestendig, breukvast en bestand tegen mechanische belasting. Ook kunnen de stopcontacten van Contura veilig op brandbare ondergronden worden geplaatst dankzij de geïntegreerde grondplaat. Daarmee weet je zeker dat je jarenlang geen omkijken hebt naar de opbouw schakelmateriaal in huis. De eenvoudige opbouw stopcontacten van Contura zijn altijd uitgevoerd in Polarwit (RAL 9010) en afgewerkt met een glanzende finish. Dat maakt Contura tot een onopvallende en degelijke topper voor opbouwmontage. Naast stopcontacten is er in het assortiment van Contura ook ander schakelmateriaal te vinden, zoals lichtschakelaars en bediening voor zonwering.

Opbouw stopcontact voor buiten

Uiteraard wil je ook buiten de beste opbouw stopcontacten monteren. Alle stopcontacten voor buiten zijn spatwaterdicht en geschikt voor opbouwmontage. We noemen ze niet voor niets onze krachtpatsers voor binnen en buiten! Ideaal voor toepassing in de tuin, maar ook in schuren of garages. De stopcontacten van Slagvast zijn bestand tegen een hoge mate van mechanische belasting. Terwijl Aquastar de spatwaterdichte ster voor buiten is! En wil je de mooiste design opbouw stopcontacten voor in de tuin? Ontdek dan de prachtige Mureva Styl-serie. Naast stopcontacten bieden deze lijnen nog tal van andere functies, bijvoorbeeld voor het schakelen van verlichting. Bekijk alle buitenstopcontacten.

  • Wat is een opbouwstopcontact?

    Een opbouwstopcontact is een stopcontact dat niet in de muur wordt ingebouwd, maar volledig op de muur wordt geplaatst. Dit kan, afhankelijk van de situatie, een stuk eenvoudiger zijn dan een stopcontact inbouwen in de muur.

  • Waarom zou ik kiezen voor een opbouwstopcontact?

    Er is keuze tussen een inbouwstopcontact of een opbouwstopcontact. Voor inbouwmontage heb je een inbouwdoos nodig, waarin je de achterkant (sokkel) van het stopcontact wegwerkt. Is het niet mogelijk om de sokkel in de muur weg te werken dan kies je voor een stopcontact voor opbouwmontage. Dit zie je vaak in garages, schuren en in de tuin, maar ook in de badkamer of keuken kan dit een goede oplossing zijn.

  • Hoe moet ik een opbouwstopcontact monteren?

    Als je met elektra aan de slag gaat, is het zeer belangrijk dat je veilig werkt. Haal daarom eerst de stroom van het betreffende stopcontact door de groep waarop deze is aangesloten, uit te schakelen. Controleer dit altijd met een spanningszoeker om er zeker van te zijn dat het stopcontact echt spanningsvrij is. Staat er geen stroom meer op? Dan kun je veilig aan het werk!

    Een opbouwstopcontact is standaard voorzien van een complete behuizing om het stopcontact heen. Deze (kunststof) behuizing zit met een kruiskopschroef vastgedraaid. Als je de behuizing eraf haalt zie je de aansluitpunten voor het stopcontact. De grondplaat kan met schroeven in de muur worden gemonteerd. Sluit vervolgens de blauwe en de bruine (en eventueel de geel-groene draad voor aarding) aan op de daarvoor bestemde punten. Plaats de behuizing en schroef deze weer vast. Nadat je de betreffende groep in de groepenkast weer hebt geactiveerd, kun je het nieuwe stopcontact testen met een spanningszoeker.

    Weet je niet zo goed wat je moet doen? Laat deze klus dan door een elektriciën uitvoeren.

  • Uit welke series opbouwstopcontacten kan ik kiezen?

    Het assortiment opbouwstopcontacten van Schneider Electric is zeer divers. Voor binnen kies je voor de functionele opbouwstopcontacten van Contura. Ben je opzoek naar spatwaterdichte stopcontacten voor opbouwmontage? Dan ben je bij Slagvast, Aquastar en Mureva Styl aan het juiste adres. Vervaardigd uit hoogwaardige materialen en eenvoudig op de muur te bevestigen.

  • Welke opbouwstopcontacten zijn waterdicht en kan ik buiten monteren?

    Alle stopcontacten voor buiten zijn spatwaterdicht en geschikt voor opbouwmontage. We noemen ze niet voor niets onze krachtpatsers voor binnen en buiten! Ideaal voor toepassing in de tuin, maar ook in schuren of garages. De stopcontacten van Slagvast zijn bestand tegen een hoge mate van mechanische belasting. Terwijl Aquastar de spatwaterdichte ster voor buiten is! En wil je de mooiste design opbouw stopcontacten voor in de tuin? Ontdek dan de prachtige Mureva Styl-serie.

  • Waar kan ik een opbouwstopcontact plaatsen?

    Een opbouwstopcontact kan overal op de muur worden geplaatst. De belangrijkste voorwaarde is dat je er met de bedrading naartoe kan komen, en deze op een veilige manier kan afwerken, bijvoorbeeld met PVC-pijpjes. Opbouwstopcontacten worden vaak geplaatst op plaatsen waar inbouwmontage niet mogelijk is, zoals in de garage, schuur, bijkeuken, maar ook in de badkamer of keuken kan het van pas komen. Daarnaast zijn stopcontacten (en overig schakelmateriaal) voor buiten vaak bestemd voor opbouwmontage, aangezien deze flexibeler zijn voor verschillende ondergronden.

  • Zijn opbouwstopcontacten net zo veilig als inbouwstopcontacten?

    Ten onrechte wordt soms gedacht dat opbouwstopcontacten minder veilig zijn dan inbouwstopcontacten. De behuizingen van de opbouwstopcontacten zijn volledig vervaardigd uit breukvast kunststof en bieden een zeer goede bescherming in alle situaties.