Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Stopcontacten met USB
USB Stopcontact in de mooiste kleuren
De innovatieve USB-stopcontacten zijn naast een reguliere stroomaansluiting voorzien van twee USB-oplaadpoorten. Daarmee kan je twee apparaten opladen met een maximaal vermogen tot 3A (Type C). Perfect voor in de slaapkamer, woonkamer of in het (thuis)kantoor.
-
BundelMTN2367-6536_TOUSB-Stopcontact A+C Compleet - RVS Look - Merten D-Life
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 101,28 € 96,22 Incl. BTW -
MTN2367-6036Stopcontact - Inbouw - Randaarde - USB Type A+C - RVS Look - Systeem Design
- Innovatief stopcontact met dubbele USB
- Razendsnel apparaten opladen tot 3A
- Combineren met D-Life afdekramen
- Sokkel en inzetstuk in één product
Direct leverbaar€ 91,10 € 75,29 excl. BTW Incl. BTW -
MTN2366-6036Stopcontact - Inbouw - Randaarde - USB Type A+A - RVS Look - Systeem Design
- Wandcontactdoos met randaarde
- Voorzien van dubbele USB-poort (2.4A)
- Past in alle Systeem D afdekramen
- Sokkel en inzetstuk in één product
Langere levertijd€ 112,29 € 92,80 excl. BTW Incl. BTW
Design stopcontacten met dubbele USB-poort
Binnen de categorie stopcontacten winnen de USB-stopcontacten flink aan populariteit. Er is een groeiende behoefte aan het opladen van smartphones, tablets, draadloze koptelefoons of oordopjes. Dit zijn producten die gebruik maken van een USB-A of USB-C kabel om op te laden. Vaak nemen deze oplaadbare producten een kostbare plek in het stopcontact in. Dat kan je verhelpen met een stopcontact met USB-aansluiting.
Het innovatieve stopcontact met USB-oplader van Schneider Electric is hier een perfect voorbeeld van. Deze USB-stopcontacten beschikken over een dubbele USB-poort naast de gebruikelijke stekkeraansluiting. Daarmee laad je zonder zorgen je telefoon en je tablet op in de USB-poorten, terwijl je bijvoorbeeld aan het stofzuigen bent! En dat alles prachtig geïntegreerd in een modern en stijlvol jasje.
USB-stopcontact: innovatieve snellader en stopcontact in één
Dit USB-stopcontact onderscheidt zich onder andere door het hoge vermogen en daarmee de hoge oplaadsnelheid. De USB-poorten van het type USB-A hebben een maximaal vermogen van 2,4A per uitgang. Kies je voor het USB-stopcontact met type A+C, dan beschikt de USB-C aansluiting zelfs over een vermogen van 3A. Ook als beide uitgangen tegelijk worden gebruikt, leveren zij beide dit hoge vermogen. Dit maakt het USB-stopcontact een snellader! Het stopcontact met USB is niet alleen innovatief, maar ook een van de sterkste op de markt. Met dit Merten USB-stopcontact laadt u dus veilig en snel twee apparaten tegelijk op. Bovendien is het stopcontact altijd voorzien van randaarde, voor de beste veiligheid.
Welke varianten van het stopcontact met USB zijn er?
Er zijn twee varianten van het USB-stopcontact beschikbaar. Een stopcontact met USB type A+A. En een variant met USB type A+C, die over technologie beschikt om moderne apparaten nog sneller op te laden. Je combineert deze stopcontact met USB eenvoudig met het Merten schakelmateriaal dat past bij jouw interieur. Het unieke stopcontact met tweevoudige USB-snellader is verkrijgbaar voor zowel Systeem M als Systeem Design. Bovendien heb je een ruime keuze uit spraakmakende kleuren, en kunnen de USB-stopcontacten worden afgewerkt met verschillende soorten afdekramen.
USB-stopcontacten van Systeem M
De wandcontactdoos met dubbele USB-aansluiting uit de serie Systeem M herken je aan het iets kleinere oppervlak van het stopcontact. Met een hoogte en breedte van 55mm is het inzetstuk iets kleiner dan dat van de Systeem Design variant. Het Systeem M USB-stopcontact kan worden gecombineerd met de afdekramen van M-Smart, M-Pure, M-Pure Decor en Atelier-M. Het is verkrijgbaar in de kleuren actief wit, polarwit, aluminium en antraciet.
USB-stopcontacten van Systeem Design
Het stopcontact met dubbele USB-aansluiting uit de serie Systeem Design herken je aan het grotere oppervlak van het stopcontact. De hoogte en de breedte van het inzetstuk bedragen 71mm, waarmee hij iets groter is dan het inzetstuk van Systeem M. Het USB-stopcontact van Systeem Design wordt altijd afgewerkt met een afdekraam van D-Life. Het stopcontact is verkrijgbaar in de standaardkleuren lotuswit, sahara, RVS-look en antraciet. Daarnaast is hij ook verkrijgbaar in drie luxe metallic kleuren: champagne metallic, nikkel metallic en mocca metallic.
Vergroot de functionaliteit van je stopcontacten met de USB-aansluiting
Het vergroten van een enkel stopcontact naar een dubbel stopcontact brengt doorgaans aardig wat werk met zich mee. Er moeten bijvoorbeeld extra draden getrokken worden, en de inbouwdoos in de muur moet worden uitgebreid. Dit is niet de meest voor de hand liggende oplossing. Wil je wel de functionaliteit van het stopcontact vergroten, maar niet het halve huis verbouwen, dan biedt het stopcontact met USB uitkomst. Dankzij de twee USB-aansluitingen is het stopcontact een stuk veelzijdiger, terwijl hij slechts de plaats van een regulier stopcontact inneemt.
Waar kan ik een USB-stopcontact toepassen?
Eigenlijk is het handige USB-stopcontact overal toe te passen waar je wel eens apparaten wilt opladen. Het kan goed van pas komen in de werkkamer of het thuiskantoor of gewoon in de woonkamer. Ook in de slaapkamer is het een fijne aanvulling. Laad ’s nachts je mobiele apparaten op, terwijl je in het stopcontact een lampje kan aansluiten.
Hoe installeer ik een stopcontact met USB?
De wandcontactdoos met dubbele USB-aansluiting bestaat uit een sokkel en een geïntegreerd inzetstuk. De sokkel heeft een inbouwdiepte van slechts 32mm, en past daarmee in een standaard inbouwdoos. Ook is het niet nodig om extra draden te trekken voor de stroomtoevoer. De installatie van het USB-stopcontact is daarom net zo eenvoudig als ieder andere stopcontact van Schneider Electric. Het enige wat je nodig hebt is een schroevendraaier! Bekijk onze blog over het aansluiten van een stopcontact.
USB-stopcontact als onderdeel van een mooie set schakelmateriaal
Heb je naast een USB-stopcontact ook nog ander schakelmateriaal nodig? Voor het samenstellen van de mooiste sets schakelmateriaal kan je ook de handige schakelmateriaal keuzehulp gebruiken. Bij de keuzehulp kies je eenvoudig uit de mooiste kleuren en stijlen voor jouw schakelmateriaal. Kies een stijl, vul het afdekraam met USB-stopcontacten of een van de andere talloze functies, en voeg deze eenvoudig toe aan je besteloverzicht.
Overige stopcontacten van Schneider Electric
Bekijk ook eens onze andere stopcontacten. We hebben een ruim assortiment aan inbouw stopcontacten en opbouw stopcontacten met allerlei functies. Daarnaast hebben we ook ruim assortiment met buitenstopcontacten.
-
Wat is een USB-stopcontact?
Een USB-stopcontact is een multifunctioneel stopcontact waarmee je snel en eenvoudig je smartphone of andere elektronische apparaten met een USB-aansluiting kan opladen.
Dit mooie product beschikt naast een standaard contactdoos ook over een dubbele USB-aansluiting. De USB-poort is een handige toevoeging aan het stopcontact. Zo kan je je smartphone of draadloze oortjes opladen terwijl tegelijkertijd de stekker vrij blijft voor bijvoorbeeld een lampje of om je laptop op te laden. -
Waarom een stopcontact met USB-aansluiting?
Een inbouwstopcontact met USB-aansluiting biedt voldoende ruimte voor het opladen van meerdere elektronische apparaten tegelijk. Bovendien laden apparaten sneller op via een USB-stopcontact dan een standaard adapter.
Het apparaat wordt direct gevoed door de stroomtoevoer van het stopcontact, waardoor je geen adapter nodig hebt. Erg handig wanneer je jouw adapter niet bij de hand hebt, of je een elektrisch apparaat hebt waarbij geen adapter is meegeleverd. -
Welke USB-stopcontacten zijn er?
Schneider Electric zijn twee verschillende typen inbouw USB-stopcontacten: Type A+A en type A+C. De type A+A bestaat uit twee USB type A aansluitingen, die beide een vermogen hebben van 2.4A. De type A+C beschikt ook over een USB type C aansluiting. Deze is eeen stuk moderner en universeler. Bovendien heeft de USB type C aansluiting een hoger vermogen van 3.0A. -
Wat zijn de voordelen van een USB-stopcontact?
Het allergrootste voordeel van een USB-stopcontact is simpelweg dat je meer elektrische apparaten tegelijkertijd kunt gebruiken of opladen. Normaal gesproken heb je een adapter nodig die het stopcontact in beslag neemt. Je kunt dan geen lampje meer aansluiten of je laptop opladen.
Met het USB-stopcontact heb je meer aansluitpunten, en hoeft je dus niet te kiezen. Bovendien heb je minder last van rondslingerende adapters in je woning. -
Hoe werkt een USB-stopcontact?
Het gebruik van een USB-stopcontact is erg eenvoudig. Stop een USB-kabel in het op te laden apparaat, en de andere kant van de kabel in het USB-stopcontact. Het apparaat wordt dan direct opgeladen vanuit het stopcontact met USB-aansluiting.
Het is ook erg fijn dat je met een enkel USB-stopcontact zelfs twee apparaten tegelijkertijd kan opladen en ondertussen de normale stekker kan gebruiken. Dit maakt de innovatieve stopcontacten perfect voor gebruik in de slaapkamer, woonkamer of op kantoor.