Stopcontacten met USB

USB Stopcontact in de mooiste kleuren

De innovatieve USB-stopcontacten zijn naast een reguliere stroomaansluiting voorzien van twee USB-oplaadpoorten. Daarmee kan je twee apparaten opladen met een maximaal vermogen tot 3A (Type C). Perfect voor in de slaapkamer, woonkamer of in het (thuis)kantoor.

Filter 18 items
Aflopende volgorde instellen
  1. Vier redenen om bij Schneider Electric te bestellen

    done   Koop direct bij een betrouwbare fabrikant

    done   Gratis verzending boven € 20,-

    done   Voor 18.30 besteld, morgen in huis

    done   Klantbeoordeling Bol.com 9/10

Pagina
per pagina

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

Design wandcontactdozen met dubbele USB-poort

Stopcontacten worden tegenwoordig steeds vaker gebruikt voor het opladen van smartphones, tablets, draadloze koptelefoons of oordopjes. Stuk voor stuk producten die gebruik maken van een USB-kabel om op te laden. Vaak nemen deze oplaadbare producten een kostbare plek in het stopcontact in. Dat kan je verhelpen met de innovatieve wandcontactdoos met dubbele USB-poort van Schneider Electric. Daarmee kan je op zonder zorgen je telefoon en je tablet opladen, terwijl je aan het stofzuigen bent! En dat alles prachtig geïntegreerd in een modern en stijlvol jasje.

Innovatief USB-stopcontact met hoog vermogen

Dit innovatieve stopcontact onderscheidt zich onder andere door de hoge oplaadsnelheid. Beide USB-poorten (type A) hebben een maximaal vermogen van 2,4A per uitgang. Ook als beide uitgangen tegelijk worden gebruikt, leveren zij beiden dit hoge vermogen. Daarmee is deze USB-sokkel niet alleen innovatief, maar ook een van de sterkste op de markt. Met deze Merten snellader laadt u dus veilig en snel twee apparaten tegelijk op. Bovendien is het stopcontact altijd voorzien van randaarde.

Welke varianten van het stopcontact met USB zijn er?

Je combineert hem eenvoudig met het inbouwschakelmateriaal dat past bij jouw interieur. Het unieke stopcontact met tweevoudige USB-snellader is verkrijgbaar voor zowel de Systeem M als Systeem Design serie. Bovendien heb je een ruime keuze uit spraakmakende kleuren, en kunnen de stopcontacten worden afgewerkt met veel verschillende soorten afdekramen.

USB-stopcontacten van Systeem M

De wandcontactdoos met dubbele USB-aansluiting uit de productserie Systeem M herken je aan het iets kleinere oppervlak van het stopcontact. Met een hoogte en breedte van 55mm is het inzetstuk iets kleiner dan dat van de Systeem Design variant. Het Systeem M USB-stopcontact kan worden gecombineerd met de afdekramen van Atelier M, M-Pure, M-Pure Decor en M-Smart. Het is verkrijgbaar in de kleuren actief wit, polarwit, aluminium en antraciet.

USB-stopcontacten van Systeem Design

De wandcontactdoos met dubbele USB-aansluiting uit de productserie Systeem Design is te herkennen aan het grotere oppervlak van het stopcontact. De hoogte en de breedte van het inzetstuk bedragen 71mm, waarmee hij iets groter is dan het inzetstuk van Systeem M. Het USB-stopcontact van Systeem Design wordt altijd afgewerkt met een afdekraam van D-Life. Het stopcontact is verkrijgbaar in de standaardkleuren lotuswit, sahara, RVS look en antraciet. Daarnaast is hij ook verkrijgbaar in drie luxe metallic kleuren: champagne metallic, nikkel metallic en mocca metallic.

De functionaliteit van je stopcontacten vergroten

Het vergroten van een enkel stopcontact naar een dubbel stopcontact brengt doorgaans aardig wat werk met zich mee. Er moeten bijvoorbeeld extra draden getrokken worden, en de inbouwdoos in de muur moet worden uitgebreid. Niet de meest voor de hand liggende oplossing. Wil je wel de functionaliteit van het stopcontact vergroten, maar niet het halve huis verbouwen, dan komt de stopcontact met USB zeker van pas.

Waar kan ik een USB-stopcontact toepassen?

Dit slimme stopcontact is ideaal om toe te passen in de werkkamer of de woonkamer. Maar ook in de slaapkamer is hij een fijne aanvulling. Laad ’s nachts je mobiele apparaten op, terwijl je in het stopcontact een lampje kan aansluiten.

Hoe installeer ik een stopcontact met USB? 

De wandcontactdoos met dubbele USB-aansluiting bestaat uit een sokkel en een geïntegreerd inzetstuk. De sokkel heeft een inbouwdiepte van slechts 32mm, en past daarmee in een standaard inbouwdoos. Ook is het niet nodig om extra draden te trekken voor de stroomtoevoer. De installatie van het USB-stopcontact is daarom net zo eenvoudig als ieder andere stopcontact van Schneider Electric. Het enige wat u nodig hebt is een schroevendraaier!

USB-stopcontact als onderdeel van een mooie set schakelmateriaal

Heb je naast wandcontactdozen ook nog ander schakelmateriaal nodig? Voor het samenstellen van de mooiste sets schakelmateriaal kan je ook de handige schakelmateriaal keuzehulp gebruiken. Bij de keuzehulp kies je eenvoudig uit de mooiste kleuren en stijlen voor jouw schakelmateriaal. Kies een stijl, vul het afdekraam met USB-stopcontacten of een van de andere talloze functies, en voeg deze eenvoudig toe aan je besteloverzicht.

Overige stopcontacten van Schneider Electric

Bekijk ook eens onze andere stopcontacten. We hebben een ruim assortiment aan inbouw stopcontacten en opbouw stopcontacten met allerlei functies. Daarnaast hebben we ook ruim assortiment met buitenstopcontacten.