Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Schemerschakelaar - Grijs - Argus
- Meestverkochte schemerschakelaar
- Uitvoering zonder schakelvertraging
- Automatische lichtinschakeling in het donker
- Geschikt voor binnen- en buitenmontage

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Geschikt voor buitenmontage
- Robuuste kabeldoos met 4 ingangen
- Hoogwaardig en duurzaam kunststof
- Waterdicht (IP55) en schokbestendig (IK07)

- Voorzien van 25 meter kabel
- IP44 bescherming en HO7 RNF 3G1.5 kabel
- Gegarandeerd een veilige stroomdistributie
- Ideaal voor professioneel gebruik

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Compact, licht en IP44 bescherming
- Automatisch inklappende handgreep
- Winnaar van de iF Design Award
- Gegarandeerd een veilige stroomdistributie

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit
Productomschrijving
De Argus schemerschakelaar is niet voor niets de meest verkochte schemerschakelaar van Nederland. Naast een zeer nauwkeurige werking is hij ook heel exact in te stellen en erg duurzaam. Deze schakelaar is in te stellen met een inschakelhelderheid tussen 3 en 2000 Lux. De schemerschakelaar is niet voorzien van schakelvertraging, wat betekent dat hij direct inschakelt wanneer de inschakelhelderheid wordt bereikt.
In totaal kan de schemerschakelaar verlichting met een vermogen tot 2300W aansturen. Deze schemerschakelaar is voorzien van een lichtgrijze waterdichte en slagvaste opbouwbehuizing. Hierdoor is deze automatische schakelklok zeer robuust en kan je hem zonder zorgen buiten monteren.
Argus: De meest nauwkeurige automatische lichttechnologie
De lichtgevoelige schakelaars van Argus zorgen voor een hoge efficiëntie voor verlichting in allerlei omstandigheden, zowel binnen als buiten. Dankzij de sensitieve schakelaars brandt nergens onnodig licht, maar gaat het wel automatisch aan wanneer het nodig is. Het assortiment van Argus bestaat uit lichtschakelaars die aan gaan op het moment dat de schemering invalt, of wanneer er beweging wordt gedetecteerd. Ze zijn zeer nauwkeurig, exact instelbaar en duurzaam, voor jarenlang plezier. De Argus lichtgevoelige schakelaars zijn voorzien van een slagvaste en robuuste opbouwbehuizing.
Gemakkelijk installeren met Mureva kabeldozen
Met de handige Mureva kabeldozen installeer je gemakkelijk schakelmateriaal voor opbouw- en buitenmontage op de muur of aan het plafond. Deze veelzijdige lasdozen zijn leverbaar in diverse vormen en je kunt zelf kiezen voor het gewenste aantal invoeropeningen. Ideaal voor het aanleggen van de breedstralers van Mureva en het buitenschakelmateriaal van Mureva Styl, Aquastar en Slagvast.
Voordelen en eigenschappen
- Argus: De meest verkochte schemerschakelaar van Nederland!
- Zeer gedetailleerd in te stellen en een nauwkeurige werking. De schemerschakelaar doet precies wat jij wilt
- Instelbare inschakelhelderheid tussen de 3 en 2000 Lux
- Deze schemerschakelaar kan verlichting aansturen tot een maximum van 2300W
- Dankzij de robuuste, waterdichte en slagvaste behuizing kan deze lichtgevoelige schakelaar zonder problemen buiten worden gebruikt (IP54)

Vijf tips voor de beste spatwaterdichte buitenstopcontacten
Bij buitenstopcontacten moet je op iets andere dingen letten dan bij stopcontacten voor binnen. In dit artikel vind je vijf tips voor de beste spatwaterdichte buitenstopcontacten.

Alles wat je wilt weten over de schemerschakelaar
Met een handige schemerschakelaar heb je nooit meer omkijken naar je buitenverlichting. Lees meer!

Zo sluit je de Argus schemerschakelaar aan!
Wil je weten hoe je de Argus schemerschakelaar aansluit? We leggen het stap voor stap uit. Lees meer!
EAN Code | 3606485098289 |
---|---|
Samenstelling | Product |
Lengte | 10.2 cm |
Breedte | 8.5 cm |
Hoogte | 5.5 cm |
Gewicht | 196.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Handleiding PDF | Download |
Merk | Schneider Electric Merten |
Product serie | Argus |
Alle specificaties |
Een schemerschakelaar is een apparaat dat automatisch de aangesloten verlichting inschakelt als het donker wordt. Als het weer lichter wordt, dan zorgt de schemerschakelaar ervoor dat de verlichting weer uitgaat. Zo ben je altijd voorzien van verlichting in het donker, maar brandt hij niet wanneer dat niet nodig is. Op die manier zorgt een schemerschakelaar niet alleen voor gemak, maar kan je ook flink besparen op je energierekening!
Meer weten over de schemerschakelaar? Bekijk het artikel: Alles wat je wilt weten over de schemerschakelaar
Een schemerschakelaar is voorzien van een lichtgevoelig component. Deze sensor meet continu de hoeveel licht erop terechtkomt. Als de hoeveelheid licht minder is dan de (ingestelde) drempelwaarde, dan sluit hij het stroomcircuit. Op die manier gaat de verlichting branden. Een schemerschakelaar dankt zijn naam aan het feit dat hij doorgaan wordt gebruikt om bij schemering in te schakelen, en weer automatisch uit te schakelen als het weer lichter wordt.
Meer weten over de schemerschakelaar? Bekijk het artikel: Alles wat je wilt weten over de schemerschakelaar
De beste toepassing voor een schemerschakelaar is voor verlichting waar je eigenlijk geen omkijken naar wilt hebben. Hierbij kan je denken aan alle vormen van tuinverlichting, zoals spotjes, gevelverlichting, kerstlampjes of verlichting rond de vijver. Een schemerschakelaar is ook ideaal om te combineren met de stijlvolle breedstralers van Schneider Electric.
Ook voor sommige binnentoepassingen is een schemerschakelaar een handige toevoeging. Hierbij kan je denken aan het verlichten van een fietsenstalling of de entree of galerij van een appartementencomplex. Ook is een schemerschakelaar uitermate geschikt om verlichting in een etalage of winkelpand te activeren wanneer het donker is.
Schneider Electric heeft een gevarieerd aanbod aan schemerschakelaars. De Argus schemerschakelaars zijn in verschillende varianten verkrijgbaar. Naast een standaard-variant is er ook een type met schakelvertraging en een type met een tijdfunctie verkrijgbaar. Dankzij zijn hoge duurzaamheid en nauwkeurigheid is de Argus bovendien de meest verkochte schemerschakelaar van Nederland.
De schemerschakelaar kan het best gemonteerd worden aan een wand aan de noord- of oostzijde van het gebouw. Afdaken en soortgelijke overdekkingen zijn goede opties om de schemerschakelaar te monteren. De schemerschakelaar is waterdicht (IP54), maar krijgt het zwaarder te verduren onder weersinvloeden. Het plaatsen van een schemerschakelaar op een droge plaats komt de levensduur ten goede.
Meer weten over het plaatsen van een schemerschakelaar? Bekijk het artikel: Zo sluit je de Argus schemerschakelaar aan
Voor het aansluiten van de Argus schemerschakelaar hebben we een handig artikel geschreven. Bekijk het artikel: Zo sluit je de Argus schemerschakelaar aanl:
Alle varianten van de Argus schemerschakelaar zijn voorzien van een IP54-beschermingsgraad. Dat betekent dat ze volledig waterdicht zijn en zonder problemen buiten geplaatst kunnen worden.
Ja, de Argus schemerschakelaar is waterdicht (IP54) en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.
Het grootste voordeel van een schemerschakelaar ten opzichte van een schakelklok is dat je deze nooit meer hoeft te verzetten. In het najaar worden de dagen weer korter en ben je telkens bezig met het bijstellen van je schakelklok. Met een schemerschakelaar heb je dit probleem niet.
Een ander goed voorbeeld is bijvoorbeeld de overgang van zomer- naar wintertijd of andersom. Een schemerschakelaar werkt dankzij het lichtgevoelige component alleen op basis van de hoeveelheid licht en zal dus altijd branden als het donkerder wordt, ongeacht het tijdstip.