Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Serieschakelaar Buiten - Opbouw - Grijs - Aquastar

- Handig voor in de tuin, schuur of garage
- Bedien eenvoudig twee stroompunten
- Bestand tegen spatwater, stof en schokken
- Veilig en eenvoudig te monteren

- Geschikt voor buitenmontage
- Robuuste kabeldoos met 4 ingangen
- Hoogwaardig en duurzaam kunststof
- Waterdicht (IP55) en schokbestendig (IK07)

- Geschikt voor buitenmontage
- Robuuste kabeldoos met 4 ingangen
- Hoogwaardig en duurzaam kunststof
- Waterdicht (IP55) en schokbestendig (IK07)

- Geschikt voor buitenmontage
- Robuuste kabeldoos met 7 ingangen
- Hoogwaardig en duurzaam kunststof
- Waterdicht (IP55) en schokbestendig (IK07)

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Spatwater, stof en schokproof
- 60 dagen bedenktijd
- Ideaal voor in en om de tuin
- Prachtig design en maximale degelijkheid

- Automatisch inklappende handgreep
- Winnaar van de iF Design Award
- Compact, licht en IP20 bescherming
- Gegarandeerd een veilige stroomdistributie

- Nu tijdelijk met 40% korting!
- Lichtopbrengst: 10.000 lumen
- Zeer efficiënte led-verlichting
- Kleurtemperatuur: 4.000K

- Creëer 2 stroompunten in de tuin, schuur of garage
- IP44: Spatwater, stof en schokproof
- Veilig en eenvoudig te monteren
- Compleet opbouwschakelmateriaal

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Voorkomt eenvoudig het lekken van stroom
- Geschikt voor Aquastar en Slagvast
- Ideaal voor in de tuin, schuur of garage
- Veilig en eenvoudig te monteren

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Creëer een stroompunt in tuin, schuur of garage
- IP44: Spatwater, stof en schokproof
- Veilig en eenvoudig te monteren
- Compleet opbouwschakelmateriaal

- Ideaal voor je buitenverlichting
- IP44: Spatwater, stof en schokproof
- Veilig en eenvoudig te monteren
- Compleet opbouwschakelmateriaal
Productomschrijving
Dit complete product uit de serie Aquastar bestaat uit een serieschakelaar. Dit product is geschikt voor opbouwmontage en is voorzien van een IP44 beschermingsgraad. Dit schakelmateriaal is uitgevoerd in de kleur grijs.
Aquastar: Spatwater- en stofdicht opbouwschakelmateriaal
Merten Aquastar is een serie compleet opbouwschakelmateriaal dat volledige spatwater- en stofdicht is dankzij de IP44-beschermingsgraad. Aquastar is specifiek ontworpen voor toepassing in ruimtes met zware werkomstandigheden. De behuizing van dit opbouwassortiment is gemaakt van robuust en elastisch kunststof dat bovendien bestand is tegen een hoge mate van mechanische belasting. Zelfs als de temperatuur sterk stijgt of daalt, blijft het behuizingsmateriaal zijn beschermende werking houden.
Gemakkelijk installeren met Mureva kabeldozen
Met de handige Mureva kabeldozen installeer je gemakkelijk schakelmateriaal voor opbouw- en buitenmontage op de muur of aan het plafond. Deze veelzijdige lasdozen zijn leverbaar in diverse vormen en je kunt zelf kiezen voor het gewenste aantal invoeropeningen. Ideaal voor het aanleggen van de breedstralers van Mureva en het buitenschakelmateriaal van Mureva Styl, Aquastar en Slagvast.
Voordelen en eigenschappen
- Complete serie opbouwschakelmateriaal, uitgevoerd in lichtgrijs
- Robuust opbouwschakelmateriaal voor zware omstandigheden
- Bestand tegen spatwater, stof, schokken en uiteenlopende temperaturen
- Ideaal voor toepassing in de tuin, schuur of garage
Dit is een compleet product dat direct op de muur kan worden gemonteerd.

Mureva breedstralers: Verander de nacht in de dag
Mureva breedstralers: Een flexibele, stijlvolle en efficiënte schijnwerper voor verlichting van de tuin, bedrijfspand of openbare ruimte.

Vijf tips voor de beste spatwaterdichte buitenstopcontacten
Bij buitenstopcontacten moet je op iets andere dingen letten dan bij stopcontacten voor binnen. In dit artikel vind je vijf tips voor de beste spatwaterdichte buitenstopcontacten.

De trends in schakelmateriaal van 2021
Scandinavisch design, thuiskantoor, ambient vintage, duurzaam, aardse bruintinten, hygiëne, buitenwoonkamer en antraciet. Het schakelmateriaal van Schneider Electric voldoet volledig aan de acht woontrends van 2021.
EAN Code | 3606480566974 |
---|---|
Lengte | 8.3 cm |
Breedte | 7.3 cm |
Hoogte | 5.8 cm |
Gewicht | 124.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric Merten |
Product serie | Aquastar |
Product soort | Serieschakelaar |
Materiaal | Kunststof |
Alle specificaties |
De serieschakelaar is een van de meest voorkomende schakelaars. De serieschakelaar maakt het in- en uitschakelen van twee lichtpunten vanuit één plaats mogelijk. Feitelijk bestaat een serieschakelaar dan ook uit twee losse schakelaars, maar dan gemonteerd in één behuizing. Je gebruikt een serieschakelaar om een serieschakeling te maken. Een serieschakelaar wordt altijd afgedekt met een dubbele wip.
Ook is de serieschakelaar beschikbaar als variant met oriëntatieverlichting. Dit led-element in de schakelaar brandt als de schakelaars uitgeschakeld zijn. Daardoor kan je de lichtschakelaar eenvoudig vinden op donkere plaatsen, bijvoorbeeld op het toilet of op de gang. Om deze sokkel af te dekken gebruik je de dubbele wip met controlevenster.
Een serieschakeling is een lichtschakeling waarbij je twee lichtpunten vanaf een plaats kunt bedienen. Voor een serieschakeling gebruik je een serieschakelaar. Zo bedien je met een serieschakeling vanuit één inbouwdoos de lamp boven de eettafel en in de woonkamer.
De IP-waarde van een product is de feitelijke beschermingsgraad. De IP-beschermingsgraad geeft aan hoe tot op welke hoogte het product bestand is tegen het binnendringen van vaste en vloeibare stoffen. IP staat voor International Protection rating. Het eerste cijfer geeft de mate van bescherming aan tegen vaste stoffen en het tweede cijfer de bescherming tegen vocht. Hieronder een overzicht van veelvoorkomende IP-waarden.
IP20 Stofdicht
IP21 Drupwaterdicht
IP23 Regenwaterdicht
IP44 Spatwaterdicht (geschikt voor rondom bad en beschutte plaatsen)
IP54 Spatwaterdicht en stofvrij
IP65 Beschermd tegen waterstralen
IP67 Stofdicht en beschermd tegen onderdompeling gedurende 30 minuten (geschikt voor vijververlichting of in de douche)
IP68 Stofdicht en beschermd tegen verblijf onder water (kan door alle weersinvloeden geraakt worden)
Wil je de beste veiligheid garanderen voor jouw buitenstopcontacten, dan is het belangrijk om ze niet te dicht bij de grond te plaatsen. Daar zijn de stopcontacten of schakelaars kwetsbaarder en is de kans groter dat er water binnenkomt bijvoorbeeld bij hevige regenval. De minimale hoogte om aan te houden is daarom 30 centimeter.
De belangrijkste eigenschap van wandcontactdozen en schakelaars voor buiten is dat ze waterdicht zijn. Er kan altijd regen, sneeuw of hagel op terechtkomen. Maar ook wanneer je met de tuinslang aan het spuiten bent, wil je niet dat je elektrische installatie in de tuin kwetsbaar is. De IP-waarde geeft informatie over de bestendigheid tegen het binnendringen van vaste stoffen en vloeistoffen. Wil je de wandcontactdozen buiten monteren dan moeten ze minimaal een IP44 beschermingsgraad hebben. Alle buitenstopcontacten van Schneider Electric zijn uiteraard voorzien van minimaal IP44.
Als je met elektra aan de slag gaat, is het zeer belangrijk dat je veilig werkt. Haal daarom eerst de stroom van het betreffende stopcontact door de groep waarop deze is aangesloten, uit te schakelen. Controleer dit altijd met een spanningszoeker om er zeker van te zijn dat het stopcontact echt spanningsvrij is. Staat er geen stroom meer op? Dan kun je veilig aan het werk!
Een buitenstopcontact is standaard voorzien van een complete behuizing om het stopcontact heen. Deze (kunststof) behuizing zit met een kruiskopschroef vastgedraaid. Als je de behuizing eraf haalt zie je de aansluitpunten voor het stopcontact. De grondplaat kan met schroeven in de muur worden gemonteerd. Sluit vervolgens de blauwe en de bruine (en eventueel de geel-groene draad voor aarding) aan op de daarvoor bestemde punten. Plaats de behuizing en schroef deze weer vast. Nadat je de betreffende groep in de groepenkast weer hebt geactiveerd, kun je het nieuwe stopcontact testen met een spanningszoeker.
Weet je niet zo goed wat je moet doen? Laat deze klus dan door een elektriciën uitvoeren.
Veel buitenstopcontacten worden standaard in een lichtgrijze kleur geleverd. Deze kleur wordt vaak onlosmakelijk verbonden met wandcontactdozen voor buiten. Ook Aquastar van Schneider Electric is in deze gangbare kleur uitgevoerd. Een stijlvol alternatief voor lichtgrijs schakelmateriaal is Mureva Styl.
De design buitenstopcontacten en schakelaars zijn verkrijgbaar in lotuswit en antraciet. Deze laatste kleur is vooral het overwegen waard wanneer de kozijnen, houtwerk of muren ook donker zijn. En wil je dat het schakelmateriaal echt opvalt in de tuin? Kies dan voor de robuuste stopcontacten en schakelaars van Slagvast. Deze zijn namelijk altijd uitgevoerd in het blauw. Een opvallende kleur waarmee je in één oogopslag de buitenstopcontacten kunt waarnemen.
Schneider Electric stopcontacten die zijn geschikt voor montage buiten zijn Mureva Styl, Aquastar en Slagvast. Deze zijn allemaal spatwaterdicht (minimaal IP44-beschermingsgraad) en zijn bestand tegen zware weersinvloeden.
De mooiste buitenstopcontacten en buitenschakelaars zijn die van Mureva Styl. Met deze serie haal je een prachtig product in huis, of eigenlijk in de tuin. Deze reeks schakelaars en stopcontacten voor buiten combineert een robuust ontwerp met een stijlvol en luxe design. Zo hoef je niet meer te kiezen tussen de beste degelijkheid of een mooi design. Mureva Styl is bovendien bekroond met een internationale designprijs. Uitgevoerd in stijlvol wit of antraciet zijn de buitenstopcontacten van Mureva Styl een aanwinst voor je tuin!