Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Serieschakelaar Inbouw (2x) Compleet - Antraciet - Mureva Styl
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
- Mureva Styl serieschakelaar inbouw (2x) in antraciet
- Geschikt voor buiten dankzij IP55-beschermingsgraad
Productomschrijving
Met deze complete tweevoudige inbouw serieschakelaar van Mureva Styl hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit twee modulaire serieschakelaars en een tweevoudig afdekraam voor inbouw van Mureva Styl. Deze set is uitgevoerd in de kleur antraciet. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!
2x Serieschakelaar - Modulair - Antraciet - IP55 - Mureva Styl
Dit modulaire product uit de serie Mureva Styl is een serieschakelaar. Deze schakelaar kan worden gebruikt om een serieschakeling te maken. Dit product kan zowel in een inbouwbehuizing als in een opbouwbehuizing worden gemonteerd. Het heeft een IP55 beschermingsgraad. Dit schakelmateriaal is uitgevoerd in de kleur antraciet. Bij deze set zitten twee serieschakelaars.
Inbouwbehuizing 2-voudig Horizontaal - Inbouw - Antraciet - Mureva Styl
Dit modulaire product uit de serie Mureva Styl is de tweevoudige inbouwbehuizing. Dit product is geschikt voor inbouwmontage en heeft een IP55 beschermingsgraad. Deze modulaire tweevoudige behuizing kan worden aangevuld met alle inzetstukken van Mureva Styl. Deze inbouwdoos kan horizontaal worden gemonteerd en is uitgevoerd in de kleur antraciet.
Voordelen en eigenschappen
- Complete Mureva Styl serieschakelaar inbouw (2x) in antraciet
- Ideaal voor het in- en uitschakelen van twee licht- of stroompunten vanuit één plaats
- Deze complete set bestaat uit twee functies en een afdekraam. Direct te installeren!
- Spatwaterdicht, stofdicht (IP55) en schokproof (IK08). Dat zijn de zekerheden van Mureva Styl
- Deze modulaire tweevoudige behuizing kan horizontaal worden gemonteerd en is uitgevoerd in de kleur antraciet
- Met de inbouwbehuizing wordt het schakelmateriaal in de muur verzonken voor een prachtige afwerking
- Gebruik het afdichtingsmembraan (MUR34007) voor het waterdicht monteren op een minder vlakke ondergrond zoals hout of gipsplaat
- Met de handige kabeldozen/lasdozen van Mureva kunnen kabels en aansluitpunten ook waterdicht worden weggewerkt
Pulsschakelaar buiten aanleggen? Bekijk de video!

Zwart en antraciet schakelmateriaal: de grootste trend van het moment
De grootste trend van dit moment op het gebied van schakelmateriaal is zwart en antraciet schakelmateriaal. Ondek het aanbod in de Schneider Electric Webshop!

Hoe moet ik zelf een buitenstopcontact aansluiten?
Het aanleggen van buitenstopcontacten werkt net even anders dan het monteren van stopcontacten binnen. In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe je buitenstopcontacten plaatst.

Mureva Styl: De mooiste buitenstopcontacten en schakelaars
De stijlvolle reeks buitenschakelmateriaal van Mureva Styl is uitgebreid met een groot aantal modulaire componenten. Ontdek alle voordelen!
Samenstelling | Complete bundel |
---|---|
Lengte | 15.5 cm |
Breedte | 8.4 cm |
Hoogte | 4.0 cm |
Product serie | Mureva Styl |
Product soort | Bundel |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
IP-waarde | IP55 |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Alle specificaties |