Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Slimme zonwering
Zonwering bedienen met je smartphone!
Met de slimme zonwering van Schneider Electric ga je een stapje verder richting een complete smart home. Met de slimme bediening van Schneider Electric maak je van ieder type elektrische zonwering of raamdecoratie een slim systeem. Hij is zelfs achteraf te installeren!
-
MTN5215-6051Enkele Wip (pijlen) Impulsdrukker - Metaal - Champagne Metallic - Systeem Design
- Enkele wip voor zonwering
- Ook te bedienen met je smartphone
- Kies een bijpassende sokkel
- Past in alle Systeem D afdekramen
Direct leverbaar€ 20,36 € 16,83 excl. BTW Incl. BTW
Slimme besturing van zonwering en raamdecoratie
Ben je bezig met het inrichten van je smart home, en wil je een stapje verder gaan dan alleen slimme verlichting? Met de slimme jaloeziebesturing van Schneider Electric breidt je eenvoudig je smart home systeem uit. En het mooiste is dat je het allemaal via dezelfde smartphone-app kunt bedienen en instellen. De gratis Wiser Room App is jouw metgezel voor het aansturen van je complete Schneider Electric smart home systeem.
Zonwering bedienen met je smartphone
Met de handige app is het uiteraard mogelijk om de zonwering of raamdecoratie op afstand te bedienen. Ook is het mogelijk om scenes in te stellen met een tijdsplanning. Deze zijn per minuut in te stellen voor een week of zelfs een maand. De scenes zijn ook in te stellen om gelijk te lopen met de zonsopgang en zonsondergang. Zo heb je desgewenst bijna geen omkijken meer naar je zonwering of raamdecoratie. Revolutionair voor smart home systemen is dat de fysieke schakelaar gewoon zijn functie blijft behouden. Het is dus ook gewoon mogelijk om de slimme zonwering met de reguliere schakelaar te bedienen. Daarnaast kan je telefoon altijd als handige afstandsbediening fungeren.
Slimme besturing voor alle elektrische zonwering
Met de slimme zonwering van Schneider Electric bedien je niet alleen jaloezieën, maar ieder type zonwering en raamdecoratie dat elektrisch wordt aangedreven. Bij soorten zonwering kun je denken aan rolluiken, screens, luifels of jaloezieën. En bij raamdecoratie kan het gaan om gordijnen, lamellen, rolgordijnen, plisségordijnen of andere typen zonwering. De slimme schakelaar neemt het volledige denkwerk van je over. Het enige noodzakelijke is dat de zonwering of raamdecoratie elektrisch werkt en dat deze bediend wordt via een reguliere schakelaar op de muur. Met de slimme besturing van Schneider Electric maak je zo ieder type raamdecoratie of zonwering superslim!
Hoe werkt de slimme zonwering of raamdecoratie?
Voor de elektrische zonwering of raamdecoratie heb je al een schakelaar in de muur zitten. In plaats van deze schakelaar monteer je een slimme set jaloeziebesturing van Schneider Electric. Deze bestaat uit vier componenten. Je hebt een sokkel, een bluetoothmodule, een bedieningselement en een afdekraam nodig. Alleen het aansluiten van de sokkel behoeft wat uitleg, het is noodzakelijk dat de bedrading hiervoor op de juiste manier wordt aangesloten. Een overzichtelijke handleiding is bij het product bijgesloten. De rest van de componenten is hier eenvoudig op te klikken. Via de gratis Wiser Room App maak je eenvoudig verbinding met de slimme schakelaar en kun je hem eenvoudig bedienen en scenario's instellen.
Zonwering smart kopen of smart maken?
Het is heel gebruikelijk dat je een slimme oplossing volledig vanaf de grond opbouwt. Dit betekent dat je soms ook de zonwering moet vernieuwen, of de elektrische bediening ervan. Op die manier kan het smart maken van je woning een kostbare investering worden, waarbij je alle attributen volledig smart moet kopen. Met de slimme zonwering van Schneider Electric is dat niet aan de orde. Doordat je alleen het bedieningselement hoeft te vervangen voor een slim exemplaar, wordt je niet op torenhoge kosten gemaakt. De zonwering of raamdecoratie kan gewoon blijven zitten, evenals de elektrische motor waarmee deze wordt aangedreven. Door slechts de besturing te vervangen wordt de volledige zonwering slim en is een grote investering niet noodzakelijk.
Slimme zonwering en raamdecoratie zonder hub of basisstation
Veel smart home systemen hebben een basisstation als uitgangspunt. Dit wordt ook wel een controlestation, hub of gateway genoemd. Bij de smart home oplossing van Schneider Electric heb je geen extra modules. Je hoeft dus geen basisstation aan te schaffen, en je hoeft nergens in huis een overbodige module te plaatsen. Dat komt omdat bij het systeem van Schneider Electric de communicatiemodule in de schakelaar wordt geplaatst. Daardoor is de oplossing volledig weggewerkt in de reguliere schakelaar, en zie je van buitenaf niet dat het een slim systeem is. Je kunt de slimme zonwering dan met de schakelaar, maar ook met je smartphone bedienen. Dat is nog eens smart!
Via welk communicatieprotocol werkt de slimme zonwering?
Doorgaans communiceert een smart home systeem via een bepaald communicatieprotocol. Veel voorkomende universele protocollen zijn Z-Wave, Zigbee, Wifi of radiofrequenties. Deze communicatieprotocollen hebben uiteraard hun voor- en hun nadelen. Voor veel van deze oplossingen heb je een basisstation of gateway nodig, die communiceert via een internetverbinding. Bij de smart home oplossing van Schneider Electric communiceer je niet via een basisstation, maar direct met de slimme schakelaar op de muur. De communicatie met deze schakelaar vindt plaats via Bluetooth. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van een Zigbee of Wifi protocol. Hierdoor is de oplossing ook gewoon te gebruiken als je internet even tijdelijk is uitgevallen.
Slimme zonwering als onderdeel van een mooie set schakelmateriaal
Heb je naast slimme zonwering of slimme raamdecoratie ook nog ander schakelmateriaal nodig? Voor het samenstellen van de mooiste sets schakelmateriaal kan je ook de handige schakelmateriaal keuzehulp gebruiken. Bij de keuzehulp kies je eenvoudig uit de mooiste kleuren en stijlen voor jouw schakelmateriaal. Kies een stijl, vul het afdekraam met slimme raamdecoratie of een van de andere talloze functies, en voeg deze eenvoudig toe aan je besteloverzicht.