Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Sokkel - Multiwire LED Draaidimmer 0-370W - Merten
- Dimt ledverlichting vanaf 0 watt
- Deze dimmer zoemt en knippert niet
- Creëer de fijnste sfeer in jouw woning
- Voor Systeem Design en Systeem M draaiknoppen
- Actief wit: Helder en puur wit
- Hygiënisch dankzij antibacterieel oppervlak
- Draaiknop voor dimmen van verlichting
- Past in alle Systeem M afdekramen
- Draaiknop voor dimmen van verlichting
- Ook toe te passen voor diverse led-lampen
- Kies een bijpassende sokkel
- Past in alle Systeem M afdekramen
- Polarwit: Zacht en warm wit
- Draaiknop voor dimmen van verlichting
- Ook toe te passen voor diverse led-lampen
- Past in alle Systeem M afdekramen
- Draaiknop voor dimmen van verlichting
- Ook toe te passen voor diverse led-lampen
- Kies een bijpassende sokkel
- Past in alle Systeem M afdekramen
- Draaiknop voor dimmen van verlichting
- Ook toe te passen voor diverse led-lampen
- Kies een bijpassende sokkel
- Past in alle Systeem Design afdekramen
- Draaiknop voor dimmen van verlichting
- Ook toe te passen voor diverse led-lampen
- Kies een bijpassende sokkel
- Past in alle Systeem D afdekramen
- Draaiknop voor dimmen van verlichting
- Ook toe te passen voor diverse led-lampen
- Kies een bijpassende sokkel
- Past in alle Systeem Design afdekramen
- Draaiknop voor dimmen van verlichting
- Ook toe te passen voor diverse led-lampen
- Kies een bijpassende sokkel
- Past in alle Systeem Design afdekramen
- Draaiknop voor dimmen van verlichting
- Ook toe te passen voor diverse led-lampen
- Kies een bijpassende sokkel
- Past in alle Systeem Design afdekramen
- Draaiknop voor dimmen van verlichting
- Ook toe te passen voor diverse led-lampen
- Kies een bijpassende sokkel
- Past in alle Systeem Design afdekramen
- Draaiknop voor dimmen van verlichting
- Ook toe te passen voor diverse led-lampen
- Kies een bijpassende sokkel
- Past in alle Systeem Design afdekramen
Productomschrijving
Maak kennis met de meest innovatieve led dimmer van Schneider Electric, de Multiwire led draaidimmer. Met deze dimmer is het mogelijk om aangesloten ledlampen te dimmen van 0 tot 100%. Dit wordt mogelijk gemaakt door de nuldraad die aan te sluiten is. Hierdoor kan hij al dimmen vanaf een last van 0 Watt. In de praktijk houdt dit in dat de dimmer een ledlamp tot aan het kleinste lichtpuntje kan dimmen.
Uiteraard doet deze dimmer altijd volledig geruisloos zijn werk. De dimmer sokkel maakt geen geluid en ook de dimbaarheid en stabiliteit van het licht zijn gegarandeerd probleemloos. Je kunt de dimmer met een druk op de knop in- of uitschakelen. De dimmer onthoudt de dimstand na de laatste uitschakeling. Als je hem aanzet, gaat hij via en stijlvolle soft start naar de laatste ingestelde dimstand. Dat is nog eens zorgeloos thuiskomen.
Deze QuickFlex sokkel van Merten is de Multiwire led draaidimmer met artikelnummer MTN5146-0000. Deze sokkel kan worden gebruikt met een draaiknop voor een dimmer van zowel Systeem Design als Systeem M, die verkrijgbaar zijn in verschillende fraaie kleuren. De multiwire led draaidimmer kan ook in een wisselschakeling worden toegepast om de verlichting vanuit twee plaatsen te schakelen en te dimmen. In de wisselschakeling kan slechts één dimmer worden geplaatst.
De Multiwire led dimmer kan ook worden gebruikt voor het dimmen van gloeilampen en halogeenlampen en uiteraard vele soorten dimbare ledlampen.
Vermogen per type last
Ledverlichting : 0 - 200 W
Resistief: 3 - 370 W
Capacitief: 3 - 370 VA
QuickFlex: De standaard voor sokkels
De QuickFlex sokkels hebben hun naam te danken aan de snelle en eenvoudige montage van alle componenten. Deze robuuste sokkels laten zich moeiteloos installeren, zelfs wanneer de ondergrond niet vlak is. De sokkels zijn voorzien van een massieve metalen borgring die ervoor zorgt dat de bevestigingsplaat niet vervormt tijdens de installatie. Dankzij de stelsleuven aan de zijkanten wordt het waterpas monteren van de sokkel kinderspel. De inbouwdiepte van deze sokkel is 29 mm. Daarmee past de sokkel eenvoudig in iedere inbouwdoos en heb je nog ruimte over om de aansluitdraden weg te werken.
Voordelen en eigenschappen
- De innovatieve led dimmer die ervoor zorgt dat je zelfs tot aan het kleinste lichtpuntje kan dimmen
- Dankzij de aansluitmogelijkheid van een derde draad (de nuldraad) is dimmen vanaf 0 watt mogelijk
- Hoge kwaliteit led dimmer waar je tot in lengte van jaren van kunt genieten
- De led dimmer doet compleet geruisloos zijn werk en heeft een zeer stabiele lichtpresentatie
- Soft start en het onthouden van de dimstand zorgen voor een hoogwaardige ervaring en luxe uitstraling
- Je kan de dimmer ook in een wisselschakeling toepassen
- Eenvoudig en snel op de muur te monteren dankzij alle voordelen van de QuickFlex sokkel
- Deze sokkel is stijlvol af te dekken met de draaiknoppen van Systeem Design en Systeem M
Let op: Dit is alleen de sokkel. Maak een combinatie met een passend inzetstuk.
QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk
Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.
Zo kies je eenvoudig voor de beste led-dimmer
Ben je op zoek naar een probleemloze led-dimmer die niet knippert of zoemt? Dan zit je goed met de hoogwaardige universele led-dimmer van Schneider Electric.
Alle type schakelingen voor lichtschakelaars uitgelegd
Schakelingen voor verlichting zijn er in veel verschillende varianten. In deze blog lichten we de meest voorkomende lichtschakelingen toe voor jouw woning.
SKU | MTN5146-0000 |
---|---|
EAN Code | 3606480694042 |
Samenstelling | Product |
Hoogte | 7.4 cm |
Breedte | 7.4 cm |
Diepte | 4.7 cm |
Gewicht | 90.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Handleiding PDF | Download |
Merk | Schneider Electric Merten |
Alle specificaties |