Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Sokkel - USB-oplader Type A+C - 45W - Merten
- High performance USB-oplader (45W)
- Met USB type A en USB type C
- Laad razendsnel al je apparaten op
- Beschermt tegen overbelasting en hoge temperatuur

- Centraalplaat voor USB-oplader
- Past in alle Systeem M afdekramen
- Voor zowel de 45W als 65W variant
- Uitgevoerd in polarwit (RAL9010)

- Centraalplaat voor USB-oplader
- Past in alle Systeem M afdekramen
- Voor zowel de 45W als 65W variant
- Uitgevoerd in actief wit (RAL9016)

- Centraalplaat voor USB-oplader
- Past in alle Systeem M afdekramen
- Voor zowel de 45W als 65W variant
- Uitgevoerd in stijlvol mat antraciet

- Centraalplaat voor USB-oplader
- Past in alle Systeem M afdekramen
- Voor zowel de 45W als 65W variant
- Uitgevoerd in de kleur aluminium
Productomschrijving
Deze universele QuickFlex sokkel van Merten is de high performance USB-contactdoos 45W. De sokkel beschikt over één USB Type A aansluiting en één USB Type C aansluiting. Dankzij het hoge maximale vermogen van 45W worden telefoons, tablets en andere wearables zeer snel opgeladen. Het vermogen en de stroom worden door de laders automatisch aangepast aan het op te laden apparaat. De USB-oplader beschermt tegen elektronische overbelasting en temperatuurbeveiliging voor een verbeterde veiligheid.
De 45W USB-sokkel wordt gebruikt met een Centraalplaat voor USB-oplader om een USB-oplaadpunt in de muur te maken. Dit inzetstuk is alleen beschikbaar in de Systeem M serie. Om een complete set te creëren, moeten de sokkel en de centraalplaat worden afgedekt met een afdekraam van Systeem M.
Merten QuickFlex: Universele sokkels voor Systeem Design en Systeem M
Merten QuickFlex-sokkels zijn compatibel met al het verzonken schakelmateriaal van Merten en bieden maximale veiligheid tijdens de installatie. Alle inzetstukken van Systeem M en Systeem Design en de bijbehorende afdekramen kunnen worden gemonteerd op deze sokkels. Zo stel je eenvoudig een complete set schakelmateriaal samen met de QuickFlex-sokkel als uitgangspunt.
De QuickFlex-sokkels hebben hun naam onder andere te danken aan de verkorte en universele montage van alle componenten. Deze robuuste sokkels laten zich moeiteloos installeren, zelfs wanneer de ondergrond niet vlak is. De sokkels zijn voorzien van een massieve metalen borgring die ervoor zorgt dat de bevestigingsplaat niet vervormt tijdens de installatie.
Voordelen en eigenschappen
- Dankzij deze razendsnelle ingebouwde USB-oplader hoef je nooit meer op zoek naar een adapter
- Dankzij het hoge maximale vermogen van 45W wordt je smartphone, tablet of andere wearables razendsnel opgeladen
- Voorzien van een USB Type A en een USB Type C aansluiting voor maximale compatibiliteit met al je apparaten
- Deze sokkel kan alleen met de Centraalplaat voor USB-oplader van Systeem M worden gebruikt
Let op: Dit is alleen de sokkel. Maak een combinatie met een passend inzetstuk en een afdekraam voor een complete set.

Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk
Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.

Razendsnel opladen: USB-stopcontact Type A+C
Met het innovatieve USB-stopcontact met Type A+C aansluting ben je helemaal klaar voor de toekomst. Ontdek meer!
SKU | MTN4366-0120 |
---|---|
EAN Code | 3606482134157 |
Samenstelling | Product |
Hoogte | 7.1 cm |
Breedte | 7.1 cm |
Diepte | 4.1 cm |
Gewicht | 160.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Handleiding PDF | Download |
Merk | Schneider Electric Merten |
Alle specificaties |