Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Statief - Telescopische Standaard Bouwlampen - Thorsman

- Handig statief voor verlichting van boven
- Compatibel met Thorsman 17W, 30W en 50W lampen
- Uit te breiden met de Thorsman dwarsbalk IMT33115
- Zeer solide en duurzaam vervaardigd

- Efficiënte 17W led met 1.500 lumen
- Oplaadbare accu voor snoerloos gebruik
- Voorzien van IP54 beschermingsgraad
- Ook op de driepoot te monteren

- Dwarsbalk voor twee werklampen
- Voor montage op Thorsman driepoot IMT33114
- Zeer solide en duurzaam vervaardigd
- Matzwart gepoedercoat aluminium

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Efficiënte 50W led met 4.000 lumen
- Egaal licht dat niet verblindt
- Voorzien van IP54 beschermingsgraad
- Ook op de driepoot te monteren

- Handlamp met efficiënte 3W LED
- 1500 mAh accu voor 8 uur bedrijfstijd
- Uitgerust met handige magneet en haak
- In slechts 3 uur volledig op te laden
Productomschrijving
Dit Thorsman statief is ontworpen voor de werklampen van Schneider Electric en zorgt voor nog meer flexibiliteit en een betere lichtverdeling over alle projecten en oppervlakken. Geen twee projecten zijn identiek en ook de werkomgeving verandert steeds. Deze telescopische standaard is op iedere hoogte vast te zetten tussen de 1.10 meter en 3.10 meter. Dit statief is compatibel met de 18W, 30W, 50W en 17W oplaadbare bouwlamp en kan worden uitgebreid met de dwarsbalk voor montage van twee werklampen.
Thorsman: Het beste licht voor thuis en op de werkplaats
De bouwlampen van Thorsman zijn uitgerust met de nieuwste LED-technologie die zeer efficiënt zijn in hun energieverbruik. Daarnaast bieden de producten een hoge lichtkwaliteit en een lange levensduur. De Thorsman bouwlampen zijn extreem robuust en zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen. Naast de reguliere bouwlampen omvat het assortiment ook een hoofdlamp, handlamp en een statief. De producten in de serie zijn geschikt voor professioneel gebruik, maar komen ook bij de handige doe-het-zelver goed van pas. Dankzij de hoge IP- en IK-beschermingsgraad zijn de bouwlampen in hoge mate bestand tegen stof en vocht, en kunnen ze goed tegen schokken.
Voordelen en eigenschappen
- Stabiele driepoot die instelbaar is tussen de 1.10 meter en 3.10 meter hoogte, voor de gewenste lichtinval bij ieder project
- Compatibel met de 30W, 50W en de oplaadbare 17W led-lampen van Thorsman
- De perfecte accessoire voor het verlichten van werkplaatsen van bovenaf
- Gemaakt van hoogwaardig constructiestaal en afgewerkt met een matzwarte poedercoating voor een lange levensduur
- Eenvoudig op te vouwen tot een compact formaat, zodat je hem makkelijk mee kan nemen

Thorsman LED-werklampen: Perfect licht voor elke situatie
Met de werklampen van Thorsman doe jij je werk optimaal onder alle omstandigheden!

Thorsman kabelhaspels: Stijlvol en robuust voor buiten en binnen
Thorsman kabelhaspels combineren slimme, praktische functionaliteiten met de beste veiligheid en een opvallend stijlvol design.

LED bouwlamp op statief
Met een bouwlamp op statief ben je verzekerd van de beste verlichting voor iedere klus in huis! Bekijk de 4 voordelen van een bouwlamp met statief.
EAN Code | 3606480901041 |
---|---|
Lengte | 108.0 cm |
Breedte | 14.0 cm |
Hoogte | 13.0 cm |
Gewicht | 6,000.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric |
Product serie | Thorsman |
Product soort | Statief |
Materiaal | Roestvrij staal |
Alle specificaties |