Stopcontact Compleet - 1x - M-Pure - Antraciet

Prijzen tonen inclusief btw:
Bundel
Normale prijs € 13,53 € 12,85 Incl. BTW

Op voorraad

  • Kies voor een complete bundel
  • 5% voordeliger dan losse componenten

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

Productomschrijving

Met dit complete stopcontact van M-Pure hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit een inbouwstopcontact en een bijpassend, enkelvoudig afdekraam van M-Pure. Deze set is uitgevoerd in de kleur Antraciet. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse onderdelen!

Stopcontact - Inbouw - Randaarde - Antraciet - Systeem M

Deze wandcontactdoos uit de serie Systeem M is voorzien van randaarde en is niet uitgerust met kinderbeveiliging. Dit complete product bestaat uit een sokkel met een geintegreerd inzetstuk. Dit inzetstuk is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur antraciet.
  
      

Merten wandcontactdozen: Sokkel en inzetstuk in één!

De wandcontactdozen van Merten bestaan uit een sokkel en inzetstuk in een. Je hoeft dus niet een aparte sokkel of inzetstuk te kiezen. De complete wandcontactdozen zijn verkrijgbaar in allerlei varianten: Met of zonder kinderbeveiliging, USB-poorten, klapdeksel of met ingebouwde led-verlichting, met Systeem M kan het allemaal! 

Voordelen en eigenschappen   

  • Dankzij de randaarde zijn apparaten beschermd tegen kortsluiting en oververhitting
  • Deze wandcontactdoos is niet uitgerust met kinderbeveilging
  • Deze wandcontactdoos past in ieder afdekraam van Atelier-M, M-Pure, M-Pure Decor en M-Smart
  • Zowel horizontaal als verticaal te monteren
  • De beste kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Zwart en antraciet schakelmateriaal: de grootste trend van het moment

De grootste trend van dit moment op het gebied van schakelmateriaal is zwart en antraciet schakelmateriaal. Ondek het aanbod in de Schneider Electric Webshop!

Meer Lezen
blog-image
Hoe moet ik zelf een inbouw stopcontact aansluiten?

Hoe moet ik een stopcontact aansluiten? In 7 simpele stappen helpen we jou om jouw inbouw stopcontact aan te sluiten.

Meer Lezen
blog-image
Hoe hoog plaats je een stopcontact? Complete gids voor alle ruimtes

Hoe hoog plaats je een stopcontact? In deze gids leggen we de verschillen uit voor alle ruimtes in en om het huis (inclusief handige foto's). Lees meer. 

Meer Lezen
Specificatie
SKU KITMTN2301-0414_01
EAN Code 3606487158318
Samenstelling Complete bundel
Hoogte 7.1 cm
Breedte 7.1 cm
Diepte 4.0 cm
Product Datasheet Bekijk
Product serie Complete bundels
Product soort Bundel
Materiaal Kunststof
Alle specificaties