Stopcontact Compleet 1x - M-Pure - Matzwart

Prijzen tonen inclusief btw:
Bundel
Normale prijs € 19,18 € 18,22 Incl. BTW

Op voorraad

  • Kies voor een complete bundel
  • 5% voordeliger dan losse componenten

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

Productomschrijving

Met dit complete stopcontact van Merten Ocean Plastic hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit een inbouwstopcontact met randaarde en verhoogde aanraakbeveiliging en een bijpassend, enkelvoudig afdekraam van M-Pure. Deze set is gemaakt van gerecycled kunststof en is uitgevoerd in de kleur matzwart. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse onderdelen!

Stopcontact - Inbouw - Randaarde - Mat Zwart - Ocean Plastic - Systeem M

Dit inbouwstopcontact uit de serie Systeem M is gemaakt van gerecycled plastic uit de oceaan. Het behoort tot de Merten Ocean Plastic serie, die volledig is vervaardigd uit hergebruikte kunststoffen. Het is uitgevoerd in de de kleur zwart en is voorzien van een matte afwerking. Dit stopcontact is voorzien van randaarde en is niet uitgerust met verhoogde beveiliging tegen aanraken.

Merten Ocean Plastic: van visnet tot schakelmateriaal

Schneider Electric bewijst met Merten Ocean Plastic dat duurzaamheid niet ten koste hoeft te gaan van een stijlvol design. De nieuwe schakelaars en stopcontacten van M-Pure zijn uitgevoerd in elegant matzwart, maar zijn duurzaam tot op het bot. Ze zijn gemaakt met gerecycled visnetten uit de oceaan en ander gerecycled plastic. Perfect voor iedereen die waarde hecht aan een modern en milieuvriendelijk alternatief.

Voordelen en eigenschappen

  • Duurzaam alternatief gemaakt van gerecycled kunststof, uitgevoerd in stijlvol matzwart
  • Dankzij de randaarde zijn apparaten beschermd tegen kortsluiting en oververhitting
  • Dit stopcontact is niet uitgerust met verhoogde beveiliging tegen aanraken
  • Zowel horizontaal als verticaal te monteren
  • De beste kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Hoe moet ik zelf een inbouw stopcontact aansluiten?

Hoe moet ik een stopcontact aansluiten? In 7 simpele stappen helpen we jou om jouw inbouw stopcontact aan te sluiten.

Meer Lezen
blog-image
Duurzaam en stijlvol matzwart schakelmateriaal: Merten Ocean Plastic

Met de zwarte stopcontacten van Merten M-Pure Ocean Plastic kies je voor duurzaam en stijlvol schakelmateriaal. Lees er alles over in deze blog.

Meer Lezen
blog-image
Hoe hoog plaats je een stopcontact? Complete gids voor alle ruimtes

Hoe hoog plaats je een stopcontact? In deze gids leggen we de verschillen uit voor alle ruimtes in en om het huis (inclusief handige foto's). Lees meer. 

Meer Lezen
Specificatie
SKU KITMEG2301-0403_01
EAN Code 3606487158332
Samenstelling Complete bundel
Hoogte 7.1 cm
Breedte 7.1 cm
Diepte 4.0 cm
Product Datasheet Bekijk
Product serie Complete bundels
Product soort Bundel
Materiaal Kunststof
Alle specificaties