Stopcontact Compleet 2x - Ocean Plastic - M-Pure - Matzwart

Prijzen tonen inclusief btw:
Bundel
Normale prijs € 33,54 € 31,86 Incl. BTW

Op voorraad

  • Kies voor een complete bundel
  • 5% voordeliger dan losse componenten

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

Productomschrijving

Met dit complete dubbele stopcontact van Merten Ocean Plastic hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit twee stopcontacten met randaarde en verhoogde aanraakbeveiliging en een tweevoudig afdekraam van M-Pure. Deze set is gemaakt van gerecycled kunststof en is uitgevoerd in de kleur matzwart. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse onderdelen!

Functie van het complete tweevoudige stopcontact

Je gebruikt het complete tweevoudige stopcontact voor een veilige stroomdistributie door twee stopcontacten naast elkaar te monteren. Voor een goede montage zijn hier twee inbouwdozen vereist.

Merten Ocean Plastic: van visnet tot schakelmateriaal

Schneider Electric bewijst met Merten Ocean Plastic dat duurzaamheid niet ten koste hoeft te gaan van een stijlvol design. De nieuwe schakelaars en stopcontacten van M-Pure zijn uitgevoerd in elegant matzwart, maar zijn duurzaam tot op het bot. Ze zijn gemaakt met gerecycled visnetten uit de oceaan en ander gerecycled plastic. Perfect voor iedereen die waarde hecht aan een modern en milieuvriendelijk alternatief.

Voordelen en eigenschappen

  • Compleet M-Pure tweevoudige stopcontact uitgevoerd in de kleur matzwart
  • Kies voor een complete bundel en bespaar direct 5% ten opzichte van de losse componenten
  • Deze bundel bestaat uit twee stopcontacten met randaarde en een tweevoudig afdekraam
  • Merten Ocean Plastic is duurzaam schakelmateriaal gemaakt van gerecycled kunststof, uitgevoerd in stijlvol matzwart
  • Dankzij de randaarde zijn apparaten beschermd tegen kortsluiting en oververhitting
  • Dankzij de ingebouwde verhoogde beveiliging tegen aanraken wordt het risico op ongelukken verkleind

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

Specificatie
SKU KITMEG2301-0403_02
EAN Code 3606487158431
Samenstelling Complete bundel
Hoogte 15.4 cm
Breedte 8.3 cm
Diepte 4.3 cm
Product serie M-Pure
Product soort Bundel
Materiaal Gerecycled kunststof
Aantal eenheden 2-voudig
Alle specificaties