Stopcontact Compleet 2x - D-Life - RVS Look

Prijzen tonen inclusief btw:
Bundel
Normale prijs € 43,49 € 41,31 Incl. BTW

Op voorraad

  • Kies voor een complete bundel
  • 5% voordeliger dan losse componenten

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

Productomschrijving

Met dit complete dubbele stopcontact van D-Life hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit twee inbouwstopcontacten en een bijpassend, tweevoudig afdekraam van D-Life. Deze set is uitgevoerd in de kleur Antraciet. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse onderdelen!

Functie van het complete tweevoudige stopcontact

Je gebruikt het complete tweevoudige stopcontact voor een veilige stroomdistributie door twee stopcontacten naast elkaar te monteren. Voor een goede montage zijn hier twee inbouwdozen vereist.

Voordelen en eigenschappen   

  • Dankzij de randaarde zijn apparaten beschermd tegen kortsluiting en oververhitting
  • Deze wandcontactdoos is niet uitgerust met kinderbeveilging
  • Deze wandcontactdoos past in ieder afdekraam van Atelier-M, M-Pure, M-Pure Decor en M-Smart
  • Zowel horizontaal als verticaal te monteren
  • De beste kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Wat is het verschil tussen Polarwit, Actief Wit en Lotuswit?

Het schakelmateriaal van Schneider Electric is verkrijgbaar in diverse wittinten. In dit artikel vertellen we je wat het verschil is tussen deze kleuren.

Meer Lezen
blog-image
Antibacterieel schakelmateriaal van Schneider Electric

Schakelmateriaal is een vaak vergeten plek waar ziektekiemen zich prima thuis voelen. Om dat tegen te gaan heeft Schneider Electric antibacterieel schakelmateriaal ontwikkeld.

Meer Lezen
blog-image
Hoe moet ik zelf een inbouw stopcontact aansluiten?

Hoe moet ik een stopcontact aansluiten? In 7 simpele stappen helpen we jou om jouw inbouw stopcontact aan te sluiten.

Meer Lezen
Specificatie
SKU KITMTN2301-6036_02
EAN Code 3606487158462
Samenstelling Complete bundel
Hoogte 15.4 cm
Breedte 8.3 cm
Diepte 4.0 cm
Product Datasheet Bekijk
Product serie Complete bundels
Product soort Bundel
Materiaal Kunststof
Alle specificaties