Stopcontact Compleet 1x - D-Life - Antraciet

Prijzen tonen inclusief btw:
Bundel
Normale prijs € 18,96 € 18,02 Incl. BTW

Op voorraad

  • Kies voor een complete bundel
  • 5% voordeliger dan losse componenten

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

Productomschrijving

Met dit complete stopcontact van D-Life hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit een inbouwstopcontact en een bijpassend, enkelvoudig afdekraam van D-Life. Deze set is uitgevoerd in de kleur Antraciet. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse onderdelen!

Stopcontact - Inbouw - Randaarde - Antraciet - Systeem Design

De wandcontactdozen van Merten bestaan uit een sokkel en inzetstuk in één. Je hoeft dus niet een aparte sokkel of inzetstuk te kiezen. Het inzetstuk van de Systeem D wandcontactdoos heeft een doorsnee is 71 x 71 mm en past daarmee in alle afdekramen van D-Life. Om helemaal aan je designwensen te voldoen, heb je keuze uit zeven spraakmakende kleuren, uitgevoerd in de hoogste kwaliteit kunststof of metaal. Met het schakelmateriaal van Systeem D geef je elke ruimte in je huis de uitstraling die het verdient!

Voordelen en eigenschappen   

  • Dankzij de randaarde zijn apparaten beschermd tegen kortsluiting en oververhitting
  • Deze wandcontactdoos is niet uitgerust met kinderbeveilging
  • Zowel horizontaal als verticaal te monteren
  • De beste kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Hoe moet ik zelf een inbouw stopcontact aansluiten?

Hoe moet ik een stopcontact aansluiten? In 7 simpele stappen helpen we jou om jouw inbouw stopcontact aan te sluiten.

Meer Lezen
blog-image
Kies in vier stappen het schakelmateriaal dat bij jou past

Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem M, Systeem Design en Odace. We leggen je graag uit wat de verschillen zijn.

Meer Lezen
blog-image
Hoe hoog plaats je een stopcontact? Complete gids voor alle ruimtes

Hoe hoog plaats je een stopcontact? In deze gids leggen we de verschillen uit voor alle ruimtes in en om het huis (inclusief handige foto's). Lees meer. 

Meer Lezen
Specificatie
SKU KITMTN2301-6034_01
EAN Code 3606487158356
Samenstelling Complete bundel
Hoogte 7.1 cm
Breedte 7.1 cm
Diepte 4.0 cm
Product Datasheet Bekijk
Product serie Complete bundels
Product soort Bundel
Materiaal Kunststof
Alle specificaties