Stopcontact - Inbouw - Randaarde - USB Type A+C - Mat Zwart - Ocean Plastic - Systeem M

SKU
MEG2367-0403
Prijzen tonen inclusief btw:
€ 91,02 € 75,22 excl. BTW Incl. BTW
11 op voorraad
Voor 18:30 uur besteld, morgen in huis
  • Vervaardigd uit gerecycled kunststof
  • Uitgevoerd in stijlvol matzwart
  • Strak design met een moderne uitstraling
  • Circulair: van visnet tot schakelmateriaal
Vaak samen gekocht

Stel eenvoudig sets samen

Met de keuzehulp schakelmateriaal

Productomschrijving

Dit inbouwstopcontact uit de serie Systeem M is gemaakt van gerecycled kunststof. Het behoort tot de Merten Ocean Plastic serie, die volledig is vervaardigd uit hergebruikte kunststoffen. Het is uitgevoerd in de de kleur zwart en is voorzien van een matte afwerking. Dit stopcontact is voorzien van randaarde en is uitgerust met verhoogde beveiliging tegen aanraken.

Dit innovatieve stopcontact is voorzien van twee geïntegreerde USB-oplaadpoorten: een USB Type A aansluiting met een vermogen van 2.4A en een USB Type C aansluiting met een vermogen van 3A. Dit complete product bestaat uit een sokkel met een geïntegreerd inzetstuk. De buitenafmetingen van de centraalplaat zijn 55 x 55 mm. Het stopcontact is te combineren met alle afdekramen van Systeem M.

Merten Ocean Plastic: van visnet tot schakelmateriaal

Schneider Electric bewijst met Merten Ocean Plastic dat duurzaamheid niet ten koste hoeft te gaan van een stijlvol design. De nieuwe schakelaars en stopcontacten van M-Pure zijn uitgevoerd in elegant matzwart, maar zijn duurzaam tot op het bot. Ze zijn gemaakt met gerecycled visnetten uit de oceaan en ander gerecycled plastic. Perfect voor iedereen die waarde hecht aan een modern en milieuvriendelijk alternatief.

Voordelen en eigenschappen

  • Duurzaam alternatief gemaakt van gerecycled kunststof, uitgevoerd in stijlvol matzwart
  • Dankzij de randaarde zijn apparaten beschermd tegen kortsluiting en oververhitting. Deze wandcontactdoos is uitgerust met kinderbeveilging
  • Uitgerust met twee USB-poorten (Type A+C) aan de voorzijde voor het opladen van twee USB-apparaten
  • Laad gemakkelijk en snel twee apparaten op, terwijl de wandcontactdoos beschikbaar blijft
  • De USB Type C aansluiting heeft een maximaal vermogen van 3A. Dat betekent razendsnel opladen!

Dit is een compleet product dat direct in een afdekraam kan worden gemonteerd. 

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Hoe stel ik een set schakelmateriaal samen?

Om een complete set schakelmateriaal samen te stellen is er een aantal dingen waar je op moet letten. We leggen het je graag uit.

Meer Lezen
blog-image
Hoe moet ik zelf een inbouw stopcontact aansluiten?

Hoe moet ik een stopcontact aansluiten? In 7 simpele stappen helpen we jou om jouw inbouw stopcontact aan te sluiten.

Meer Lezen
blog-image
Design stopcontacten voor een stijlvol interieur

Met de design stopcontacten van Systeem Design kies je voor een luxe look en feel. Ontdek ons mooiste schakelmateriaal.

Meer Lezen
Specificatie
EAN Code 4042811231200
Samenstelling Product
Lengte 7.1 cm
Breedte 7.1 cm
Hoogte 4.4 cm
Gewicht 92.0 gram
Product Datasheet Bekijk
Merk Schneider Electric Merten
Product serie Systeem M
Product soort Wandcontactdoos
Alle specificaties