Werkmateriaal Bundel Large - Kabelhaspel 25m + Bouwlamp 55W - Thorsman

Prijzen tonen inclusief btw:
Bundel
Normale prijs € 262,39 € 249,27 Incl. BTW

Op voorraad

  • Complete bundel
  • Direct 5% korting!

Productomschrijving

Met deze complete werkmateriaal bundel Large van Thorsman hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit een kabelhaspel 25m en een bouwlamp 55W van Thorsman. Deze set is uitgevoerd in de kleuren groen/zwart en antraciet. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!

LED Bouwlamp - 55W - 6800 lumen -Thorsman

Deze Thorsman bouwlamp is zeer robuust en krachtig (IMT47272). Deze bouwlamp beschikt over een valbestendige behuizing met rubberen rand en is een echte compacte krachtpatser voor zowel binnen- als buitengebruik. De IP65 beschermingsgraad zorgt voor een superieure stofbestendigheid en waterbestendigheid. Door de IK08 slagvastheidsgraad kan de lamp ook tegen een flinke stoot. Met een levensduur van maar liefst 50.000 uur weet je zeker dat jij de klus geklaard krijgt met deze bouwlamp.

Alle voordelen van de Thorsman bouwlampen op een rijtje

  • Jouw krachtpatser met 6800 lumen voor een heldere en egale verlichting, zonder te verblinden
  • In vijf stappen dimbaar, voor een passende lichtsterkte bij iedere klus
  • Extreem robuuste en valbestendige behuizing met een IK08 slagvastheidsgraad
  • Geschikt voor stoffige binnenruimtes en in de stromende regen, dankzij de IP65 beschermingsgraad
  • Voorzien van een energie-efficiënte 55W sterke matrix led-lamp die niet heet wordt
  • Uitgerust met een stopcontact en twee USB-poorten (A+C) aan de achterzijde
  • Zeer veelzijdig door de uitgebreide verstel- en montagemogelijkheden 
  • Gaat lang mee dankzij de levensduur van 50.000 uur
  • Uit te breiden met een robuust statief (IMT47281) voor nog meer flexibiliteit

Kabelhaspel 25 Meter - IP44

Deze Thorsman kabelhaspel is van mooi formaat, is krachtig en voorzien van vaste trommel (IMT33147). Deze kabelhaspel beschikt over een ergonomische handgreep, is voorzien van vier gaarde stopcontacten en heeft een kabellengte van 25 meter. Deze kabelhaspel is bovendien uitgerust met thermische beveiliging zodat de stroom automatisch afgeschakeld wordt als de kabel te warm is. Kortom, een echte compacte krachtpatser voor zowel binnen- als buitengebruik.

Voordelen en eigenschappen

  • Handige kabelhaspel van Thorsman met 25 meter kabel (HO7 RNF 3G1.5)
  • Voorzien van vier stopcontacten met randaarde en kinderbeveiliging voor een veilige stroomdistributie
  • Gebruiksvriendelijk dankzij het hoogwaardige en soepele oprolmechanisme
  • Extreem veilig dankzij automatische uitschakeling bij thermische overbelasting
  • IP44 bescherming dankzij klapdeksels voor de stopcontacten

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Thorsman LED-werklampen: Perfect licht voor elke situatie

Met de werklampen van Thorsman doe jij je werk optimaal onder alle omstandigheden!

Meer Lezen
blog-image
Thorsman kabelhaspels: Stijlvol en robuust voor buiten en binnen

Thorsman kabelhaspels combineren slimme, praktische functionaliteiten met de beste veiligheid en een opvallend stijlvol design.

Meer Lezen
blog-image
LED bouwlamp op statief

Met een bouwlamp op statief ben je verzekerd van de beste verlichting voor iedere klus in huis! Bekijk de 4 voordelen van een bouwlamp met statief.

Meer Lezen
Specificatie
SKU KITIMT33147_TO
EAN Code 3606487158486
Samenstelling Complete bundel
Product serie Thorsman
Product soort Bundel
Materiaal Kunststof
IP-waarde IP44
Lampvermogen (W) 55W
Lumen lichthoeveelheid 6800
Kabellengte 25 meter
Alle specificaties