Werkmateriaal Bundel Medium - Kabelhaspel 15m + Bouwlamp 35W - Thorsman

Prijzen tonen inclusief btw:
Bundel
Normale prijs € 175,15 € 166,39 Incl. BTW

Op voorraad

  • Complete bundel
  • Direct 5% korting!

Productomschrijving

Met deze complete werkmateriaal bundel Medium van Thorsman hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit een kabelhaspel 15m en een bouwlamp 35W van Thorsman. Deze set is uitgevoerd in de kleuren groen/zwart en antraciet. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!

LED Bouwlamp - 35W - 4000 lumen -Thorsman

Deze Thorsman bouwlamp is zeer robuust en krachtig (IMT47271). Deze bouwlamp beschikt over een valbestendige behuizing met rubberen rand en is een echte compacte krachtpatser voor zowel binnen- als buitengebruik. De IP65 beschermingsgraad zorgt voor een superieure stofbestendigheid en waterbestendigheid. Door de IK08 slagvastheidsgraad kan de lamp ook tegen een flinke stoot. Met een levensduur van maar liefst 50.000 uur weet je zeker dat jij iedere klus geklaard krijgt met deze bouwlamp.

Kabelhaspel 15 Meter - IP44

Deze Thorsman kabelhaspel is zeer compact, licht en krachtig (IMT33136). Deze kabelhaspel beschikt over een automatisch inklappende handgreep, is voorzien van vier gaarde stopcontacten en heeft een kabellengte van 15 meter. Deze kabelhaspel is bovendien uitgerust met thermische beveiliging zodat de stroom automatisch afgeschakeld wordt als de kabel te warm is. Kortom, een echte compacte krachtpatser voor zowel binnen- als buitengebruik.

Voordelen en eigenschappen LED bouwlamp

  • Jouw krachtpatser met 4000 lumen voor een heldere en egale verlichting, zonder te verblinden
  • In vijf stappen dimbaar, voor een passende lichtsterkte bij iedere klus
  • Extreem robuuste en valbestendige behuizing met een IK08 slagvastheidsgraad
  • Geschikt voor stoffige binnenruimtes en in de stromende regen, dankzij de IP65 beschermingsgraad
  • Voorzien van een energie-efficiënte 35W sterke matrix led-lamp die niet heet wordt
  • Uitgerust met een stopcontact en twee USB-poorten (A+C) aan de achterzijde
  • Zeer veelzijdig door de uitgebreide verstel- en montagemogelijkheden
  • Gaat lang mee dankzij de levensduur van 50.000 uur

Voordelen en eigenschappen kabelhaspel

  • Uit te breiden met een robuust statief (IMT47281) voor nog meer flexibiliteit
  • Handige kabelhaspel van Thorsman met 15 meter kabel (HO5 VVF 3G1.5)
  • Voorzien van vier stopcontacten met randaarde en kinderbeveiliging voor een veilige stroomdistributie
  • Gebruiksvriendelijk dankzij het hoogwaardige en soepele oprolmechanisme
  • Extreem veilig dankzij automatische uitschakeling bij thermische overbelasting
  • Winnaar van de prestigieuze iF Design Award

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Thorsman kabelhaspel sleept prestigieuze designprijs in de wacht

Met het doordachte en vernieuwende ontwerp heeft de Thorsman kabelhaspel de iF Design Award in de wacht gesleept.

Meer Lezen
blog-image
Thorsman LED-werklampen: Perfect licht voor elke situatie

Met de werklampen van Thorsman doe jij je werk optimaal onder alle omstandigheden!

Meer Lezen
blog-image
Thorsman kabelhaspels: Stijlvol en robuust voor buiten en binnen

Thorsman kabelhaspels combineren slimme, praktische functionaliteiten met de beste veiligheid en een opvallend stijlvol design.

Meer Lezen
Specificatie
SKU KITIMT33136_TO
EAN Code 3606487158479
Samenstelling Complete bundel
Product serie Thorsman
Product soort Bundel
Materiaal Kunststof
IP-waarde IP44
Lampvermogen (W) 35W
Lumen lichthoeveelheid 4000
Kabellengte 15 meter
Alle specificaties