Tijdvertragingsschakelaar LED Buiten - Opbouw - Antraciet - Mureva Styl

SKU
MUR35067
Prijzen tonen inclusief btw:
€ 80,65 € 66,65 excl. BTW Incl. BTW
2 op voorraad
Voor 18:30 uur besteld, morgen in huis
  • IP55: Spatwater, stof en schokproof
  • Tijdinstelling 2-14 minuten
  • Ideaal voor in en om de tuin
  • Mechanische uitvoering
Vaak samen gekocht

Productomschrijving

Dit complete product uit de serie Mureva Styl bestaat uit een wisselschakelaar. Dit product is geschikt voor opbouwmontage en is voorzien van een IP55 beschermingsgraad. Dit schakelmateriaal is uitgevoerd in de kleur antraciet.

Mureva Styl: Elegant opbouwschakelmateriaal voor buiten

Een elegante en solide serie compleet opbouwschakelmateriaal die is ontworpen voor buitengebruik. De serie is voorzien van een robuust ontwerp en een afgerond design die een moderne stijl combineert met een maximale degelijkheid. De producten zijn bestand tegen water, oplosmiddelen en stof en hebben een hoge schokbestendigheid. De achterzijde is voorzien van een siliconen membraan dat voor volledige bescherming zorgt als de producten worden gemonteerd op een minder vlakke ondergrond. Ideaal voor toepassing in en rond de tuin, of voor elektrisch kwetsbare ruimtes als keukens, badkamers, sportruimtes en werkplaatsen kan de serie worden ingezet.

Gemakkelijk installeren met Mureva kabeldozen

Met de handige Mureva kabeldozen installeer je gemakkelijk schakelmateriaal voor opbouw- en buitenmontage op de muur of aan het plafond. Deze veelzijdige lasdozen zijn leverbaar in diverse vormen en je kunt zelf kiezen voor het gewenste aantal invoeropeningen. Ideaal voor het aanleggen van de breedstralers van Mureva en het buitenschakelmateriaal van Mureva Styl, Aquastar en Slagvast. 

Voordelen en eigenschappen

  • Het mooiste schakelmateriaal voor in de tuin
  • Combineert een mooi design met maximale degelijkheid
  • Complete opbouwproducten die bestand zijn tegen spatwater, stof en schokken
  • Veilig en eenvoudig te monteren, ook op een minder vlakke ondergrond

Dit is een compleet product dat direct op de muur kan worden gemonteerd.

Wisselschakelaar buiten aanleggen? Bekijk de video!

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Vijf tips voor de beste spatwaterdichte buitenstopcontacten

Waar moet je op letten bij het uitkiezen en aanleggen van buitenstopcontacten? Met deze 5 tips maak je de beste keuze voor jouw tuin!

Meer Lezen
blog-image
Hoe moet ik zelf een buitenstopcontact aansluiten?

Het aanleggen van buitenstopcontacten werkt net even anders dan het monteren van stopcontacten binnen. In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe je buitenstopcontacten plaatst.

Meer Lezen
blog-image
Mureva Styl: De mooiste buitenstopcontacten en schakelaars

De stijlvolle reeks buitenschakelmateriaal van Mureva Styl is uitgebreid met een groot aantal modulaire componenten. Ontdek alle voordelen! 

Meer Lezen
Specificatie
EAN Code 3606480789496
Samenstelling Product
Lengte 7.6 cm
Breedte 7.6 cm
Hoogte 8.0 cm
Gewicht 200.0 gram
Product Datasheet Bekijk
Merk Schneider Electric Merten
Product serie Mureva Styl
Product soort Tijdvertragingsschakelaar
Alle specificaties