Tweepolige Schakelaar Inbouw (2x) Compleet - Antraciet - Mureva Styl

Prijzen tonen inclusief btw:
Bundel
Normale prijs € 52,55 € 49,92 Incl. BTW

Op voorraad

  • Complete bundel
  • Direct 5% korting!
  • Mureva Styl tweepolige schakelaar inbouw (2x) in antraciet
  • Geschikt voor buiten dankzij IP55-beschermingsgraad

Productomschrijving

Met deze complete tweevoudige inbouw tweepolige schakelaar van Mureva Styl hoef je zelf niks meer samen te stellen. Deze complete set bestaat uit twee modulaire tweepolige schakelaars en een tweevoudig afdekraam voor inbouw van Mureva Styl. Deze set is uitgevoerd in de kleur antraciet. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!

2x Tweepolige schakelaar - Modulair - Antraciet - IP55 - Mureva Styl

Dit modulaire product uit de serie Mureva Styl is een tweepolige schakelaar. Deze schakelaar kan worden gebruikt om een stroompunt volledig stroomvrij te maken wanneer deze is uitgeschakeld. Dit product kan zowel in een inbouwbehuizing als in een opbouwbehuizing worden gemonteerd. Het heeft een IP55 beschermingsgraad. Dit schakelmateriaal is uitgevoerd in de kleur antraciet. Bij deze set zitten twee tweepolige schakelaars.

Inbouwbehuizing 2-voudig Horizontaal - Inbouw - Antraciet - Mureva Styl

Dit modulaire product uit de serie Mureva Styl is de tweevoudige inbouwbehuizing. Dit product is geschikt voor inbouwmontage en heeft een IP55 beschermingsgraad. Deze modulaire tweevoudige behuizing kan worden aangevuld met alle inzetstukken van Mureva Styl. Deze inbouwdoos kan horizontaal worden gemonteerd en is uitgevoerd in de kleur antraciet.

Voordelen en eigenschappen

  • Complete Mureva Styl tweepolige schakelaar inbouw (2x) in antraciet
  • Ideaal voor het volledig stroomvrij maken van een licht- of stroompunt
  • Deze complete set bestaat uit twee functies en een afdekraam. Direct te installeren!
  • Spatwaterdicht, stofdicht (IP55) en schokproof (IK08). Dat zijn de zekerheden van Mureva Styl
  • Deze modulaire tweevoudige behuizing kan horizontaal worden gemonteerd en is uitgevoerd in de kleur antraciet
  • Met de inbouwbehuizing wordt het schakelmateriaal in de muur verzonken voor een prachtige afwerking
  • Gebruik het afdichtingsmembraan (MUR34007) voor het waterdicht monteren op een minder vlakke ondergrond zoals hout of gipsplaat
  • Met de handige kabeldozen/lasdozen van Mureva kunnen kabels en aansluitpunten ook waterdicht worden weggewerkt

Pulsschakelaar buiten aanleggen? Bekijk de video!

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Zwart en antraciet schakelmateriaal: de grootste trend van het moment

De grootste trend van dit moment op het gebied van schakelmateriaal is zwart en antraciet schakelmateriaal. Ondek het aanbod in de Schneider Electric Webshop!

Meer Lezen
blog-image
Hoe moet ik zelf een buitenstopcontact aansluiten?

Het aanleggen van buitenstopcontacten werkt net even anders dan het monteren van stopcontacten binnen. In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe je buitenstopcontacten plaatst.

Meer Lezen
blog-image
Mureva Styl: De mooiste buitenstopcontacten en schakelaars

De stijlvolle reeks buitenschakelmateriaal van Mureva Styl is uitgebreid met een groot aantal modulaire componenten. Ontdek alle voordelen! 

Meer Lezen
Specificatie
SKU Tweepolige Schakelaar Inbouw (2x) Compleet Antraciet Mureva Styl
Samenstelling Complete bundel
Hoogte 15.5 cm
Breedte 8.4 cm
Diepte 4.0 cm
Product serie Mureva Styl
Product soort Bundel
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
IP-waarde IP55
Alle specificaties