USB-oplader Type A+C Wit + Deksel + Gatenzaag - Unica

Prijzen tonen inclusief btw:
Bundel
Normale prijs € 90,59 € 86,07 Incl. BTW

Niet op voorraad

  • Complete bundel
  • Direct 5% korting!

Productomschrijving

Met deze complete bundel van Unica hoef je zelf niks meer samen te stellen. De bundel bestaat uit een USB-oplader type A+C in de kleur wit, een spatwaterdichte deksel en een gatenzaag. Kies je voor deze complete set, dan ontvang je direct 5% korting ten opzichte van de losse producten!

Deskunit Verzonken - USB Type A+C - Wit - Unica

Deze verzonken deskunit van Unica is voorzien van twee USB-aansluitingen, een Type A en een Type C aansluiting. Hiermee kan je twee apparaten tegelijk opladen. De sterke USB Type C aansluiting heeft een maximaal vermogen van 3A voor hoge laadsnelheden. Hij is gemaakt van hoogwaardig polycarbonaat, en is uitgevoerd in de kleur wit. Dit stopcontact is volledig voorbedraad met een kabel van 2 meter en een stekker voor directe aansluiting in het stopcontact.

Deksel voor Deskunit Verzonken - Transparant - Unica

Deze transparante deksel van Unica kan worden gebruikt voor het afdekken van alle deskunits van Unica. De deskel kan eenvoudig op de deskunits worden geklikt, waarna deze zijn voorzien van een IP42-beschermingsgraad. Daarmee biedt de deksel een verhoogde bescherming tegen het binnendringen van stof en vloeistoffen tot de aansluitpunten die worden afgedekt.

Gatenzaag voor Deskunit Verzonken - Unica

Deze gatenzaag van Unica kan worden gebruikt voor het maken van een ronde 60mm opening voor de deskunits. De Unica gatenzaag is geschikt voor het boren in hout, plaatmateriaal en laminaat. De maximale zaagdikte is 35mm. De gatenzaag is voorzien van een verwisselbare centreerboor met een doorsnee van 6,5mm. Een boormachine met een boorkopdiameter van minimaal 12mm is vereist.

Voordelen en eigenschappen

  • Complete bundel voorzien van een USB-oplader (type A+C), een deksel en een gatenzaag
  • Slimme deskunit voor verzonken montage in het bureau
  • Altijd een oplader binnen handbereik in je kantoor of thuiswerkplek
  • De vergrendelring aan de onderzijde zorgt voor bevestiging van de deskunit
  • Stoot je een glas water om? Geen probleem! Dankzij het transparante deksel wordt je deskunit beschermd
  • Met slimme gatenzaag voor het monteren van je deskunit
  • De gatenzaag is geschikt voor het boren in hout, plaatmateriaal en laminaat met een maximale dikte van 35mm

done Gratis verzending boven € 20,-

done Klantbeoordeling Bol.com 9.4/10

done Officiële Schneider Electric webshop

done Duurzaam Green Premium label

done 60 dagen bedenktermijn

done Voor 18.30 besteld, morgen in huis

blog-image
Hoe moet ik zelf een inbouw stopcontact aansluiten?

Hoe moet ik een stopcontact aansluiten? In 7 simpele stappen helpen we jou om jouw inbouw stopcontact aan te sluiten.

Meer Lezen
blog-image
Razendsnel opladen: USB-stopcontact Type A+C

Met het innovatieve USB-stopcontact met Type A+C aansluting ben je helemaal klaar voor de toekomst. Ontdek meer!

Meer Lezen
blog-image
Slimme bureaustopcontacten voor het ideale thuiskantoor

Met de slimme deskunits van Unica tover je ieder bureau om tot een veelzijdige thuiswerkplek. Lees meer!

Meer Lezen
Specificatie
Samenstelling Complete bundel
Lengte 8.4 cm
Breedte 8.4 cm
Hoogte 6.3 cm
Halogeenvrij Ja
IP-waarde IP42
Ingangsspanning 230 - 230 V
Spanningstype AC
Type deskunit USB Type A+C
Nom. spanning 230 V
Alle specificaties