Laden...
Filteren

Veelgestelde vragen

  • Welke lampen werken met de Bluetooth LED Dimmer?

    De Blueooth LED dimmer van D-life is te gebruiken in combinatie met alle dimbare lampen. Hieronder een overzicht van de lampen die je zou kunnen toepassen.

    • Ledlampen (RC-modus)*: 14-210W
    • Ledlampen (RL led-modus)*: 14-50W
    • Gloeilampen: 20-420W
    • 230V-halogeenlampen: 20-420W
    • Laagspanningshalogeenlampen met dimbare gewikkelde transformator: 40-420VA
    • Laagspanningshalogeenlampen met elektronische transformator: 20-420W
  • Welk type verlichting kan ik dimmen met de led-dimmers van Schneider Electric?

    Led-lampen hebben altijd een lager vermogen dan gloeilampen of halogeenlampen. Dat is positief, want dat betekent dat ze veel minder stroom verbruiken. Het zorgt er helaas ook voor dat dimbare led-lampen een minimaal wattage moeten hebben om goed gedimd te kunnen worden.

    Bij de led-dimmers van Schneider Electric kan je de volgende typen lichtbronnen gebruiken:

    • Led-lampen (RC-modus)*: 14-210W
    • Led-lampen (RL led-modus)*: 14-50W
    • Gloeilampen: 20-420W
    • 230V halogeenlampen: 20-420W
    • Laagspanning halogeenlampen met dimbare gewikkelde transformator: 40-420VA
    • Laagspanning halogeenlampen met elektronische transformator: 20-420W

    Let op! Bij led-lampen gaat het om het actuele vermogen van de lichtbron. Niet het vermogen van de gloeilamp die ze vervangen.

    Het minimale wattage van de led-lampen is het gecombineerde wattage van alle lichtbronnen die je aanstuurt met één dimmer. Voorbeeld: Heeft de led-lamp drie lichtbronnen van 5W, dan kan deze worden aangestuurd met de universele led-dimmers van Schneider Electric.