Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Veelgestelde vragen
-
Is een stopcontact AC of DC?
De stroom die uit het stopcontact komt is altijd wisselspanning. Dit wordt ook aangeduid met AC (alternating current).
-
Levert een stopcontact gelijkspanning of wisselspanning?
De stroom die uit het stopcontact komt is altijd wisselspanning. Dit wordt ook aangeduid met AC (alternating current).
-
Wat is het verschil tussen gelijkspanning en wisselspanning?
Er zijn twee soorten spanning te onderscheiden: wisselspanning (AC) en gelijkspanning (DC). Bij gelijkspanning is de spanning die wordt geleverd constant. Bij wisselspanning fluctueert de spanning een bepaald aantal keer per seconde tussen positieve en negatieve spanning. De frequentie waarmee dit gebeurt, wordt uitgedrukt in Hertz (Hz).
Gelijkspanning komt uit stroomvoorzieningen zoals accu's, batterijen of zonnepanelen. Deze hebben vaak een maximumspanning van 48V. Wisselspanning is wat er uit het stopcontact komt. De sterkte hiervan is 230V met een frequentie van 50Hz. Dat betekent dus dat de stroom uit het stopcontact 50 keer per seconde wisselt tussen positieve en negatieve spanning.
-
Wat is het verschil tussen een stopcontact en een wandcontactdoos?
Er bestaat geen verschil tussen een wandcontactdoos en een stopcontact. Het zijn synoniemen voor hetzelfde product. Ook het woord contactdoos wordt gebruikt om een stopcontact aan te duiden.