Laden...
Filteren

Veelgestelde vragen

  • Waarom zou ik kiezen voor de 18W bouwlamp?

    De 18W bouwlamp van Thorsman is perfect bij thuisgebruik voor het verlichten van kleine oppervlakken en kleine ruimtes. Ideaal wanneer je bijvoorbeeld een stopcontact wilt vervangen. Wil je de bouwlamp gebruiken om een grote ruimte volledig te verlichten of om een ruimte mee te schilderen, dan kun je beter een hoger wattage kiezen.

    Ook is de 18W bouwlamp niet uitgerust met een stopcontact op de achterzijde. Wil je dat wel? Kies dan voor de 30W versie, die heeft één stopcontact op de achterzijde, of de 50W versie, die heeft zelfs twee stopcontacten op de achterzijde. Ook is de 18W bouwlamp niet voorzien van een elastische band, waarmee je meer mogelijkheden hebt om de lamp te bevestigen.

  • Waarom zou ik kiezen voor de 17W bouwlamp?

    De 17W bouwlamp van Thorsman is de enige oplaadbare bouwlamp van Thorsman. Dat is ideaal, als er geen stroom beschikbaar is op de plek waar je gaat klussen. Ook zorgt het voor extra flexibiliteit op de werkplek, aangezien je hem eenvoudig overal neer kunt zetten. Ideaal bij huisrenovaties of andere klussen waar (misschien) geen stroom voor handen is. De lamp is in te stellen in twee lichtsterktes en gaat tot 3 uur mee op één acculading.

  • Waarom zou ik kiezen voor de 30W bouwlamp?

    De 30W bouwlamp van Thorsman is perfect bij thuisgebruik voor het verlichten van middelgrote oppervlakken en middelgrote ruimtes. Ga je in de avond kleine klussen in huis doen, dan komt de 30W variant van de bouwlamp goed van pas.

    De 30W versie is bovendien voorzien van een stopcontact op de achterzijde, iets wat de 18W versie niet heeft. Daarmee kan je simpelweg je boor- of zaagmachine van stroom voorzien op je verlichte klusplek. Kies je voor de 50W versie, dan heb je zelfs twee stopcontacten ter beschikking. Ook heeft de 30W versie een handige elastische band voor meer veelzijdige bevestigingsmogelijkheden.

  • Waarom zou ik kiezen voor de 50W bouwlamp?

    Ga je klussen in een grote ruimte, of wil je de lamp voor professioneel gebruik inzetten? Dan is de 50W bouwlamp van Thorsman jouw ideale metgezel. De grootste krachtpatser uit de reeks bouwlampen levert zeer veel licht, en verblindt nog steeds niet.Ook is de 50W bouwlamp uitgerust met twee stopcontacten aan de achterzijde, zodat je nooit stopcontacten tekort komt bij jouw klus. En dankzij de handige elastische band heb je bovendien meer mogelijkheden om de lamp op een slimme manier te bevestigen.

  • Waarom zou ik kiezen voor de 25W bouwlamp?

    De 25W bouwlamp van Thorsman is de meest robuuste bouwlamp van alle bouwlampen. Dankzij de IP67 bescherming kan je deze bouwlamp een half uur lang maximaal een meter diep in het water houden. Je kunt hem dus probleemloos buiten gebruiken als het regent, en hij is zeer geschikt voor professioneel gebruik in vochtige omgevingen. Ook is deze bouwlamp volledig vervaardigd uit zeer hoogwaardig aluminium, waarmee hij een stuk robuuster is dan de kunststof bouwlampen van Thorsman.

  • Van welk materiaal zijn de Thorsman bouwlampen gemaakt?

    De kunststof bouwlampen van Thorsman (18W, 30W, 50W en 17W oplaadbaar) zijn vervaardigd uit een breukvaste kunststof behuizing. Deze robuuste behuizing kan goed tegen een stootje dankzij de IK07 slagvastheidsgraad. Ook de afdekking van de LED-verlichting is gemaakt van kunststof.

    De 25W aluminium bouwlamp is vervaardigd uit een zeer solide aluminium behuizing. Ook deze robuuste behuizing kan goed tegen een stootje dankzij de IK07 slagvastheidsgraad.