Laden...
Filteren

Veelgestelde vragen

  • Is mijn led-verlichting dimbaar?

    Led-lampen zijn helaas niet standaard altijd dimbaar. Een niet-dimbare led-lamp werkt daarom ook niet met een dimmer. Daarom is het altijd van belang om te kijken of je de juiste combinatie hebt gemaakt. Wanneer er op het doosje van de lamp dimbaar of dimmable staat vermeld, dan is deze dimbaar. Staat dit niet expliciet op de verpakking vermeld, dan kan je ervan uitgaan dat de led-lamp niet dimbaar is. Aan de lamp zelf kan je vaak niet zien of het een dimbaar exemplaar is of niet.

  • Met welke dimmers van Schneider Electric kan ik led-lampen dimmen?

    Het is niet mogelijk om met elke dimmer led-verlichting te dimmen. Schneider Electric heeft daarom drie verschillende dimmers in het assortiment die wel gebruikt kunnen worden met de meeste led lichtbronnen.

    • Universele led-draaidimmer (MTN5134-0000) – Enkelvoudige led-dimmer die kan worden bediend met een draaiknop.
    • Universele tastdimmer 1-voudig (MTN5171-0000) – Enkelvoudige led-dimmer die kan worden bediend met een enkelvoudige impulsdrukker. Ook uit te rusten met bluetooth-module om met je smartphone te bedienen.
    • Universele tastdimmer 2-voudig (MTN5172-0000) – Tweevoudige led-dimmer die kan worden bediend met een tweevoudige impulsdrukker. Ook uit te rusten met bluetooth-module om met je smartphone te bedienen.

    Let daarbij op dat je de juiste led-lichtbron gebruikt. Niet alle led-lampen zijn namelijk dimbaar met de dimmers van Schneider Electric.

  • Welke lampen werken met de Bluetooth LED Dimmer?

    De Blueooth LED dimmer van D-life is te gebruiken in combinatie met alle dimbare lampen. Hieronder een overzicht van de lampen die je zou kunnen toepassen.

    • Ledlampen (RC-modus)*: 14-210W
    • Ledlampen (RL led-modus)*: 14-50W
    • Gloeilampen: 20-420W
    • 230V-halogeenlampen: 20-420W
    • Laagspanningshalogeenlampen met dimbare gewikkelde transformator: 40-420VA
    • Laagspanningshalogeenlampen met elektronische transformator: 20-420W
  • Welk type verlichting kan ik dimmen met de led-dimmers van Schneider Electric?

    Led-lampen hebben altijd een lager vermogen dan gloeilampen of halogeenlampen. Dat is positief, want dat betekent dat ze veel minder stroom verbruiken. Het zorgt er helaas ook voor dat dimbare led-lampen een minimaal wattage moeten hebben om goed gedimd te kunnen worden.

    Bij de led-dimmers van Schneider Electric kan je de volgende typen lichtbronnen gebruiken:

    • Led-lampen (RC-modus)*: 14-210W
    • Led-lampen (RL led-modus)*: 14-50W
    • Gloeilampen: 20-420W
    • 230V halogeenlampen: 20-420W
    • Laagspanning halogeenlampen met dimbare gewikkelde transformator: 40-420VA
    • Laagspanning halogeenlampen met elektronische transformator: 20-420W

    Let op! Bij led-lampen gaat het om het actuele vermogen van de lichtbron. Niet het vermogen van de gloeilamp die ze vervangen.

    Het minimale wattage van de led-lampen is het gecombineerde wattage van alle lichtbronnen die je aanstuurt met één dimmer. Voorbeeld: Heeft de led-lamp drie lichtbronnen van 5W, dan kan deze worden aangestuurd met de universele led-dimmers van Schneider Electric.