Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Stopcontact - Opbouw - Randaarde - 2V - Polarwit - Contura

- Eenvoudig en tijdloos, uitgevoerd in polarwit
- Breukvast en bestand tegen schokken
- Veilig en eenvoudig te monteren
- Compleet schakelmateriaal voor binnen

- Compleet schakelmateriaal voor binnen
- Eenvoudig en tijdloos, uitgevoerd in polarwit
- Breukvast en bestand tegen schokken
- Veilig en eenvoudig te monteren

- Uitgerust met een verlicht LCD-display
- Handige memory-functie
- Voorzien van batterij-indicator
- Breed meetbereik en zeer nauwkeurig

- Compleet schakelmateriaal voor binnen
- Eenvoudig en tijdloos, uitgevoerd in polarwit
- Breukvast en bestand tegen schokken
- Veilig en eenvoudig te monteren

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Handlamp met efficiënte 3W LED
- 1500 mAh accu voor 8 uur bedrijfstijd
- Uitgerust met handige magneet en haak
- In slechts 3 uur volledig op te laden

- Compleet schakelmateriaal voor binnen
- Eenvoudig en tijdloos, uitgevoerd in polarwit
- Breukvast en bestand tegen schokken
- Veilig en eenvoudig te monteren

- Efficiënte 18W led met 1.500 lumen
- Egaal licht dat niet verblindt
- Voorzien van IP54 beschermingsgraad
- Valbestendige behuizing met rubberen rand

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit

- Automatisch inklappende handgreep
- Winnaar van de iF Design Award
- Compact, licht en IP20 bescherming
- Gegarandeerd een veilige stroomdistributie

- Geschikt voor buitenmontage
- Robuuste kabeldoos met 4 ingangen
- Hoogwaardig en duurzaam kunststof
- Waterdicht (IP55) en schokbestendig (IK07)

- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit
Productomschrijving
Dit complete product uit de serie Contura bestaat uit een tweevoudige wandcontactdoos met randaarde. Dit product is geschikt voor opbouwmontage en is voorzien van een IP20 beschermingsgraad. Deze wandcontactdoos kan verticaal worden gemonteerd is uitgevoerd in de kleur polarwit.
Contura: Simpel en functioneel opbouwschakelmateriaal
Merten Contura is een eenvoudige serie compleet opbouwschakelmateriaal die is ontworpen voor toepassing op plaatsen waar inbouwmontage niet mogelijk is. Het schakelmateriaal combineert degelijkheid met een simpel maar elegant design. Dankzij het gebruik van thermoplast is de behuizing schokbestendig, breukvast en bestand tegen mechanische belasting. Het schakelmateriaal kan veilig op brandbare ondergronden worden geplaatst dankzij de geintegreerde grondplaat en is eenvoudig te installeren dankzij schroefaansluitingen.
Voordelen en eigenschappen
- Complete set opbouwschakelmateriaal voor directe montage op de muur
- Eenvoudig en tijdloos schakelmateriaal in de kleur polarwit
- Duurzaam ontwerp: Contura is bestand tegen schokken, mechanische belasting en is breukvast
- Veilig te monteren op brandbare ondergronden dankzij de ingebouwde grondplaat
Dit is een compleet product dat direct op de muur kan worden gemonteerd.

Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?

Hoe stel ik een set schakelmateriaal samen?
Om een complete set schakelmateriaal samen te stellen is er een aantal dingen waar je op moet letten. We leggen het je graag uit.

Wat is het verschil tussen Polarwit, Actief Wit en Lotuswit?
Het schakelmateriaal van Schneider Electric is verkrijgbaar in diverse wittinten. In dit artikel vertellen we je wat het verschil is tussen deze kleuren.
EAN Code | 4013984114782 |
---|---|
Lengte | 7.0 cm |
Breedte | 7.0 cm |
Hoogte | 3.0 cm |
Gewicht | 132.2 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric Merten |
Product serie | Contura |
Product soort | Wandcontactdoos |
Materiaal | Kunststof |
Alle specificaties |
Actief wit
Actief wit is de benaming die Schneider Electric geeft aan de wittint met de kleurcode RAL 9016, en wordt ook wel verkeerswit genoemd. Vanwege zijn hoge helderheid springt Actief wit schakelmateriaal er echt uit, bijvoorbeeld op een gekleurde muur. RAL 9016 is een kleurcode die veel wordt toegepast bij huisrenovaties of nieuwbouwwoningen.
Polarwit
Polarwit is de benaming die Schneider Electric geeft aan de kleur met kleurcode RAL 9010 en wordt ook wel zuiver wit genoemd. Vergeleken met een heldere kleur wit (zoals Actief wit) is Polarwit een heel klein beetje gelig. Polarwit is niet heel flets, en is daarom een veilige keuze in ieder interieur. Het geeft je interieur een zachte en warme uitstraling.
Lotuswit
Lotuswit is de naam die Schneider Electric geeft aan het wit met de kleurcode RAL 9003. De kleur RAL 9003 is in de volksmond ook bekend onder de naam signaalwit. Schakelmateriaal in Lotuswit zorgt voor een luxe uitstraling in je interieur.
Kies je voor dubbele stopcontacten voor opbouwmontage, dan kies je voor de robuuste producten van Contura. Deze hebben een thermoplast behuizing die schokbestendig en breukvast is, en tegen mechanische belasting kan. Contura kan veilig op brandbare ondergronden worden geplaatst dankzij de geïntegreerde grondplaat en is eenvoudig te installeren dankzij schroefaansluitingen
Bij Schneider Electric heb je keuze uit verschillende dubbele stopcontacten voor inbouwmontage in de muur. Je kunt kiezen uit de twee designs van M-Smart en D-Life. Deze komen overeen met het design van het modulaire inbouwschakelmateriaal van Merten. De dubbele stopcontacten zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren waarin M-Smart en D-Life leverbaar zijn. Op die manier kies je eenvoudig voor dubbele stopcontacten, die qua design en kleur perfect passen bij de rest van je schakelmateriaal in huis.
Zeer handig aan de dubbele stopcontacten van D-Life en M-Smart is dat ze zijn in te bouwen in 1 inbouwdoos. Dat betekent dat je van één aansluiting in de muur een tweevoudig stopcontact kan maken. De dubbele stopcontacten waarvan het artikelnummer begint met MTN2420-XXXX, kunnen in een enkele ronde inbouwdoos worden geïnstalleerd. Voor de producten met artikelnummer MEG2425-XXXX heb je een ovale inbouwdoos nodig.
De dubbele stopcontacten van Schneider Electric zijn alleen verticaal te monteren. Dat betekent dat de twee stopcontacten boven elkaar zitten.
De dubbele stopcontacten van M-Smart en D-Life zijn te monteren in een enkele inbouwdoos. Dit is mogelijk omdat er aan de achterzijde slechts 1 aansluting zit. Een dubbel stopcontact is daarom net zo eenvoudig om te plaatsen als een enkelvoudig stopcontact.
Een dubbel stopcontact hoeft niet altijd geaard te zijn. In het assortiment van Schneider Electric zijn alle dubbele stopcontacten met randaarde leverbaar, maar er zijn ook varianten zonder randaarde.
De dubbele inbouwstopcontacten van M-Smart en D-Life zijn standaard voorzien van kinderbeveiliging, en bieden daarmee extra bescherming voor de allerkleinsten in huis. De opbouwstopcontacten van Contura zijn niet uitgerust met kinderbeveiliging.
Een opbouwstopcontact is een stopcontact dat niet in de muur wordt ingebouwd, maar volledig op de muur wordt geplaatst. Dit kan, afhankelijk van de situatie, een stuk eenvoudiger zijn dan een stopcontact inbouwen in de muur.
Er is keuze tussen een inbouwstopcontact of een opbouwstopcontact. Voor inbouwmontage heb je een inbouwdoos nodig, waarin je de achterkant (sokkel) van het stopcontact wegwerkt. Is het niet mogelijk om de sokkel in de muur weg te werken dan kies je voor een stopcontact voor opbouwmontage. Dit zie je vaak in garages, schuren en in de tuin, maar ook in de badkamer of keuken kan dit een goede oplossing zijn.
Als je met elektra aan de slag gaat, is het zeer belangrijk dat je veilig werkt. Haal daarom eerst de stroom van het betreffende stopcontact door de groep waarop deze is aangesloten, uit te schakelen. Controleer dit altijd met een spanningszoeker om er zeker van te zijn dat het stopcontact echt spanningsvrij is. Staat er geen stroom meer op? Dan kun je veilig aan het werk!
Een opbouwstopcontact is standaard voorzien van een complete behuizing om het stopcontact heen. Deze (kunststof) behuizing zit met een kruiskopschroef vastgedraaid. Als je de behuizing eraf haalt zie je de aansluitpunten voor het stopcontact. De grondplaat kan met schroeven in de muur worden gemonteerd. Sluit vervolgens de blauwe en de bruine (en eventueel de geel-groene draad voor aarding) aan op de daarvoor bestemde punten. Plaats de behuizing en schroef deze weer vast. Nadat je de betreffende groep in de groepenkast weer hebt geactiveerd, kun je het nieuwe stopcontact testen met een spanningszoeker.
Weet je niet zo goed wat je moet doen? Laat deze klus dan door een elektriciën uitvoeren.
Een opbouwstopcontact kan overal op de muur worden geplaatst. De belangrijkste voorwaarde is dat je er met de bedrading naartoe kan komen, en deze op een veilige manier kan afwerken, bijvoorbeeld met PVC-pijpjes. Opbouwstopcontacten worden vaak geplaatst op plaatsen waar inbouwmontage niet mogelijk is, zoals in de garage, schuur, bijkeuken, maar ook in de badkamer of keuken kan het van pas komen. Daarnaast zijn stopcontacten (en overig schakelmateriaal) voor buiten vaak bestemd voor opbouwmontage, aangezien deze flexibeler zijn voor verschillende ondergronden.
Niet altijd kan schakelmateriaal in de muur worden ingebouwd. Dan is het noodzakelijk om te kiezen voor opbouwschakelmateriaal. Schneider Electric biedt drie ranges voor opbouwschakelmateriaal aan:
Contura. Een serie compleet opbouwschakelmateriaal die degelijkheid met een simpel maar elegant design combineert. Dankzij het gebruik van thermoplast is de behuizing schokbestendig, breukvast en bestand tegen mechanische belasting.
Slagvast. Een robuuste serie compleet opbouwschakelmateriaal die bestand is tegen hoge mate van mechanische belasting. Deze serie opbouwschakelmateriaal is gebouwd om extreem lang mee te gaan onder zware omstandigheden. Deze producten zijn bestand tegen de hoogste mechanische belastingen, spatwater, kou, warmte, vocht en stof.
Systeem M opbouwbehuizingen. De opbouwbehuizingen van Systeem M zijn ideaal wanneer je wel je eigen sets schakelmateriaal wilt samenstellen, maar geen ruimte hebt voor inbouwmontage. De opbouwdozen zijn verkrijgbaar in 1-voudige en 2-voudige variant in polarwit en actief wit.
Ten onrechte wordt soms gedacht dat opbouwstopcontacten minder veilig zijn dan inbouwstopcontacten. De behuizingen van de opbouwstopcontacten zijn volledig vervaardigd uit breukvast kunststof en bieden een zeer goede bescherming in alle situaties.
Het assortiment opbouwstopcontacten van Schneider Electric is zeer divers. Voor binnen kies je voor de functionele opbouwstopcontacten van Contura. Ben je opzoek naar spatwaterdichte stopcontacten voor opbouwmontage? Dan ben je bij Slagvast, Aquastar en Mureva Styl aan het juiste adres. Vervaardigd uit hoogwaardige materialen en eenvoudig op de muur te bevestigen.
Alle stopcontacten voor buiten zijn spatwaterdicht en geschikt voor opbouwmontage. We noemen ze niet voor niets onze krachtpatsers voor binnen en buiten! Ideaal voor toepassing in de tuin, maar ook in schuren of garages. De stopcontacten van Slagvast zijn bestand tegen een hoge mate van mechanische belasting. Terwijl Aquastar de spatwaterdichte ster voor buiten is! En wil je de mooiste design opbouw stopcontacten voor in de tuin? Ontdek dan de prachtige Mureva Styl-serie.