Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Dubbel stopcontact - Inbouw - Randaarde - 2V - Verticaal - Beveiliging - Polarwit - M-Smart

- Polarwit: Zacht en warm wit
- Complete wandcontactdoos
- Past in één inbouwdoos
- Snel en direct in de muur te monteren
Productomschrijving
Dit complete product uit de serie M-Smart bestaat uit een tweevoudige wandcontactdoos met randaarde. Dit product is geschikt voor inbouwmontage en is voorzien van kinderbeveiliging. Deze dubbele wandcontactdoos kan in een enkelvoudige ronde inbouwdoos worden gemonteerd. De wandcontactdoos heeft aan de achterzijde namelijk een enkele sokkel. Deze wandcontactdoos kan verticaal worden gemonteerd en is uitgevoerd in de kleur polarwit.
Polarwit
Dit schakelmateriaal in polarwit is afgewerkt in de kleur RAL9010 (zuiver wit). Dit kan worden omschreven als zacht en warm wit. Het is een van de meest populaire kleuren voor in huis en een veilige keuze voor ieder interieur. Kies voor actief wit (RAL9016) als je liever een heldere kleur wit wilt.
M-Smart: Compleet schakelmateriaal voor directe montage
Het reguliere schakelmateriaal in de serie M-Smart is naar wens samen te stellen uit diverse componenten. Naast deze modulaire componenten heeft M-Smart ook een aantal complete producten die geschikt zijn voor directe installatie. Je hoeft niks meer samen te stellen, maar kiest simpelweg de functies die jij graag wilt bedienen. Zeer functioneel, lekker makkelijk en direct in te bouwen in de muur.
Voordelen en eigenschappen
- Complete sets schakelmateriaal in de serie M-Smart
- Sokkel, inzetstuk en afdekraam in één compleet product
- Snel en direct in de muur te monteren
- Deze wandcontactdoos kan in een enkelvoudige ronde inbouwdoos worden gemonteerd
- Dankzij de ingebouwde kinderbeveiliging vormt deze wandcontactdoos geen risico voor kinderen
Dit is een compleet product dat bestaat uit een sokkel, inzetplaat en een afdekraam.

Hoe stel ik een set schakelmateriaal samen?
Om een complete set schakelmateriaal samen te stellen is er een aantal dingen waar je op moet letten. We leggen het je graag uit.

Stopcontacten en wandcontactdozen van Schneider Electric
Het meest uitgebreide aanbod stopcontacten en wandcontactdozen voor in en om je woning vind je in de Schneider Electric Webshop. Ontdek het ruime assortiment!

Wat is het verschil tussen Polarwit, Actief Wit en Lotuswit?
Het schakelmateriaal van Schneider Electric is verkrijgbaar in diverse wittinten. In dit artikel vertellen we je wat het verschil is tussen deze kleuren.
EAN Code | 3606485440071 |
---|---|
Lengte | 10.7 cm |
Breedte | 8.0 cm |
Hoogte | 4.9 cm |
Gewicht | 106.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric Merten |
Product serie | M-Smart |
Product soort | Wandcontactdoos |
Materiaal | Kunststof |
Alle specificaties |
Binnen het schakelmateriaal voor inbouwmontage heb je bij Schneider Electric keuze uit verschillende stijlen, kleuren en materialen. De eerste keuze die je kunt maken is of je rond of rechthoekig schakelmateriaal wilt?
Odace
Lijkt rond schakelmateriaal je iets? Neem dan een kijkje bij de producten van Odace. Ook handig: de sokkels van Odace zijn altijd voorzien van een inzetstuk. Zo hoef je zelf niet meer de combinatie te maken, maar kies je gewoon welke functionaliteit je wilt hebben.
Wil je daarin iets meer keuze, of geef je de voorkeur aan rechthoekig schakelmateriaal, neem dan een kijkje bij Systeem D of Systeem M. Twee series inbouwschakelmateriaal waarbij de universele Quickflex-sokkels het uitgangspunt zijn. Deze kan je naar wens afdekken met een inzetstuk dat past bij jouw designwensen.
Systeem D
Systeem D biedt een compleet assortiment inzetstukken die zijn af te werken met de afdekramen van D-Life. Het schakelmateriaal is te herkennen aan een slank en elegant ontwerp, mooie materialen en de keuze uit zeven harmonieuze kleuren. Het opvallende ontwerp bevat geen centraal brugdeel en heeft slanke randen die zorgen voor een zo groot mogelijk bedieningsvlak op de schakelaar. Het bedieningsoppervlak van 71 x 71 mm draagt bij een aan groter gebruiksgemak, een duidelijke bediening en het stijlvolle uiterlijk van deze schakelmateriaalserie.
Systeem M
Systeem M biedt een compleet assortiment inzetstukken die kunnen worden afgedekt met de bijpassende afdekramen van Atelier M, M-Pure, M-Pure Decor en M-Smart. Het schakelmateriaal van Systeem M is te herkennen aan het gangbare en strakke ontwerp. De inzetstukken van Systeem M zijn altijd uitgevoerd in hoogwaardig kunststof en zijn verkrijgbaar in vier aantrekkelijke kleuren: polarwit, actief wit, antraciet en aluminium. Het bedieningsoppervlak meet 55 x 55 mm waardoor de afdekramen mooi worden geaccentueerd om het inzetstuk heen.
Het samenstellen van een set schakelmateriaal is niet heel lastig. Wel moet je even goed opletten dat je geen verkeerde combinaties maakt. Door op de volgende zaken te letten, weet je zeker dat je het goed doet.
Een set schakelmateriaal bestaat altijd drie delen, namelijk een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Dit geldt voor al het schakelmateriaal van Systeem D en Systeem M.
Een sokkel is de elektronische aansluiting die je monteert in de inbouwdoos in de muur. Daar overheen komt een inzetstuk. Dit kan een bedieningselement zijn (draaiknop of wip), maar ook een afdekplaat voor een televisie-aansluiting. Dit geheel dek je af met een afdekraam, eigenlijk het frame wat om de inzetstukken heen is geplaatst. Wil je meerdere lichtknoppen naast elkaar, dan kies je voor een groter afdekraam. Daar kan je dan meer sokkels en inzetstukken in plaatsen.
Wil je een wandcontactdoos plaatsen, dan werkt het net even anders. Deze bestaat namelijk altijd uit een sokkel en een inzetstuk in één product.
Bij de serie Odace is dat niet alleen bij de wandcontactdozen zo. Daar zijn de sokkel en het inzetstuk namelijk altijd één product, ook als je kiest voor een schakelaar of een andere functionaliteit.
Kom je er toch niet helemaal uit? Gebruik dan de handige keuzehulp om eenvoudig je sets inbouwschakelmateriaal samen te stellen.
Actief wit
Actief wit is de benaming die Schneider Electric geeft aan de wittint met de kleurcode RAL 9016, en wordt ook wel verkeerswit genoemd. Vanwege zijn hoge helderheid springt Actief wit schakelmateriaal er echt uit, bijvoorbeeld op een gekleurde muur. RAL 9016 is een kleurcode die veel wordt toegepast bij huisrenovaties of nieuwbouwwoningen.
Polarwit
Polarwit is de benaming die Schneider Electric geeft aan de kleur met kleurcode RAL 9010 en wordt ook wel zuiver wit genoemd. Vergeleken met een heldere kleur wit (zoals Actief wit) is Polarwit een heel klein beetje gelig. Polarwit is niet heel flets, en is daarom een veilige keuze in ieder interieur. Het geeft je interieur een zachte en warme uitstraling.
Lotuswit
Lotuswit is de naam die Schneider Electric geeft aan het wit met de kleurcode RAL 9003. De kleur RAL 9003 is in de volksmond ook bekend onder de naam signaalwit. Schakelmateriaal in Lotuswit zorgt voor een luxe uitstraling in je interieur.
Kies je voor dubbele stopcontacten voor opbouwmontage, dan kies je voor de robuuste producten van Contura. Deze hebben een thermoplast behuizing die schokbestendig en breukvast is, en tegen mechanische belasting kan. Contura kan veilig op brandbare ondergronden worden geplaatst dankzij de geïntegreerde grondplaat en is eenvoudig te installeren dankzij schroefaansluitingen
Bij Schneider Electric heb je keuze uit verschillende dubbele stopcontacten voor inbouwmontage in de muur. Je kunt kiezen uit de twee designs van M-Smart en D-Life. Deze komen overeen met het design van het modulaire inbouwschakelmateriaal van Merten. De dubbele stopcontacten zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren waarin M-Smart en D-Life leverbaar zijn. Op die manier kies je eenvoudig voor dubbele stopcontacten, die qua design en kleur perfect passen bij de rest van je schakelmateriaal in huis.
Zeer handig aan de dubbele stopcontacten van D-Life en M-Smart is dat ze zijn in te bouwen in 1 inbouwdoos. Dat betekent dat je van één aansluiting in de muur een tweevoudig stopcontact kan maken. De dubbele stopcontacten waarvan het artikelnummer begint met MTN2420-XXXX, kunnen in een enkele ronde inbouwdoos worden geïnstalleerd. Voor de producten met artikelnummer MEG2425-XXXX heb je een ovale inbouwdoos nodig.
De dubbele stopcontacten van Schneider Electric zijn alleen verticaal te monteren. Dat betekent dat de twee stopcontacten boven elkaar zitten.
De dubbele stopcontacten van M-Smart en D-Life zijn te monteren in een enkele inbouwdoos. Dit is mogelijk omdat er aan de achterzijde slechts 1 aansluting zit. Een dubbel stopcontact is daarom net zo eenvoudig om te plaatsen als een enkelvoudig stopcontact.
Een dubbel stopcontact hoeft niet altijd geaard te zijn. In het assortiment van Schneider Electric zijn alle dubbele stopcontacten met randaarde leverbaar, maar er zijn ook varianten zonder randaarde.
De dubbele inbouwstopcontacten van M-Smart en D-Life zijn standaard voorzien van kinderbeveiliging, en bieden daarmee extra bescherming voor de allerkleinsten in huis. De opbouwstopcontacten van Contura zijn niet uitgerust met kinderbeveiliging.
Een geaard stopcontact is altijd voorzien van een geel groene draad, die de aardedraad wordt genoemd. Deze is aangesloten op de aardrail in de groepenkast. De aardedraad zorgt ervoor dat eventuele overspanning in het stopcontact wordt afgevoerd naar de grond. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er sprake is van kortsluiting of blikseminslag. Een geaard stopcontact voorkomt te allen tijde dat je een stroomstoot krijgt. Daarom is dit een veel veiligere keuze.
Schneider Electric stopcontacten die zijn geschikt voor montage buiten zijn Mureva Styl, Aquastar en Slagvast. Deze zijn spatwaterdicht en zijn bestand tegen zware weersinvloeden.
Heb je kleine kinderen in huis, of komen ze wel eens over de vloer? Kies dan voor stopcontacten met kinderbeveiliging. Dankzij de beveiliging is de kans een stuk kleiner dat het stopcontact een gevaar vormt voor onze allerkleinsten.
Bij een stopcontact met kinderbeveiliging zijn de openingen in het stopcontact afgedekt met twee kleine plastic klepjes. Deze klepjes gaan alleen open als er in beide openingen van het stopcontact tegelijk iets wordt ingestoken. Iets wat alleen kan worden gerealiseerd met een stekker, waarbij beide pinnen even lang zijn. De weerstand op deze klepjes is hoog, waardoor het voor kinderen onmogelijk is om een gevaarlijke situatie te veroorzaken.
Er bestaat geen verschil tussen een wandcontactdoos en een stopcontact. Het zijn synoniemen voor hetzelfde product. Ook het woord contactdoos wordt gebruikt om een stopcontact aan te duiden.
Als je met elektra aan de slag gaat, is het zeer belangrijk dat je veilig werkt. Haal daarom eerst de stroom van het betreffende stopcontact door de groep waarop deze is aangesloten, uit te schakelen. Controleer dit altijd met een spanningszoeker om er zeker van te zijn dat het stopcontact echt spanningsvrij is. Staat er geen stroom meer op? Dan kun je veilig aan het werk!
Bijna alle stopcontacten hebben een kunststof afdekplaatje dan met een kruiskopschroef is gemonteerd. Deze kun je losschroeven, waarna je tegen de sokkel aan kijkt. Ook deze is met een schroevendraaier los te maken. De sokkel hangt dan aan de aansluitingsdraden. Deze zijn aangesloten via kleine veerklemmen, die je los kunt maken. Monteer de draden op de juiste plek in het nieuwe stopcontact, en schroef de sokkel weer op de muur. Daarna kun je het afdekplaatje weer monteren.
Nadat je de betreffende groep in de groepenkast weer hebt geactiveerd, kun je het nieuwe stopcontact testen met een spanningszoeker. Weet je niet zo goed wat je moet doen? Laat deze klus dan door een elektriciën uitvoeren.