Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Dubbel stopcontact - Inbouw - Randaarde - 2V - Verticaal - Beveiliging - Antraciet - D-Life
- Complete wandcontactdoos
- Past in één ronde inbouwdoos
- Functioneel en lekker makkelijk
- Snel en direct in de muur te monteren
Productomschrijving
Dit complete product uit de serie D-Life bestaat uit een tweevoudige wandcontactdoos met randaarde. Dit product is geschikt voor inbouwmontage en is voorzien van kinderbeveiliging. Deze dubbele wandcontactdoos kan in een enkelvoudige ronde inbouwdoos worden gemonteerd. De wandcontactdoos heeft aan de achterzijde namelijk een enkele sokkel. Deze wandcontactdoos kan verticaal worden gemonteerd en is uitgevoerd in de kleur antraciet.
D-Life: Compleet schakelmateriaal voor directe montage
Het reguliere schakelmateriaal in de serie D-Life is naar wens samen te stellen uit diverse componenten. Naast deze modulaire componenten heeft D-Life ook een aantal complete wandcontactdozen die geschikt zijn voor directe installatie. Je hoeft niks meer samen te stellen, maar kiest simpelweg de functies die jij graag wilt bedienen. Zeer functioneel, lekker makkelijk en direct in te bouwen in de muur.
Voordelen en eigenschappen
- Complete wandcontactdoos in de serie D-Life
- Sokkel, inzetstuk en afdekraam in één compleet product
- Snel en direct in de muur te monteren
- Deze wandcontactdoos kan in een enkelvoudige ronde inbouwdoos worden gemonteerd
- Dankzij de ingebouwde kinderbeveiliging vormt deze wandcontactdoos geen risico voor kinderen
Dit is een compleet product dat bestaat uit een sokkel, inzetplaat en een afdekraam.
Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?
QuickFlex: Snel, veilig en gemakkelijk
Met de unieke QuickFlex-sokkels sluit je het schakelmateriaal van Schneider Electric zeer eenvoudig aan. Je bespaart tot wel 25% aan installatietijd.
Zelf een dubbel stopcontact aansluiten in 7 simpele stappen
Zelf een dubbel stopcontact aansluiten? Met deze handige handleiding is dat In 7 simpele stappen geregeld.
SKU | MTN2420-6534 |
---|---|
EAN Code | 3606481388971 |
Samenstelling | Product |
Hoogte | 10.8 cm |
Breedte | 8.0 cm |
Diepte | 4.9 cm |
Gewicht | 110.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric Merten |
Product serie | D-Life |
Alle specificaties |
Binnen het schakelmateriaal voor inbouwmontage heb je bij Schneider Electric keuze uit verschillende stijlen, kleuren en materialen. De eerste keuze die je kunt maken is of je rond of rechthoekig schakelmateriaal wilt?
Odace
Lijkt rond schakelmateriaal je iets? Neem dan een kijkje bij de producten van Odace. Ook handig: de sokkels van Odace zijn altijd voorzien van een inzetstuk. Zo hoef je zelf niet meer de combinatie te maken, maar kies je gewoon welke functionaliteit je wilt hebben.
Wil je daarin iets meer keuze, of geef je de voorkeur aan rechthoekig schakelmateriaal, neem dan een kijkje bij Systeem D of Systeem M. Twee series inbouwschakelmateriaal waarbij de universele Quickflex-sokkels het uitgangspunt zijn. Deze kan je naar wens afdekken met een inzetstuk dat past bij jouw designwensen.
Systeem D
Systeem D biedt een compleet assortiment inzetstukken die zijn af te werken met de afdekramen van D-Life. Het schakelmateriaal is te herkennen aan een slank en elegant ontwerp, mooie materialen en de keuze uit zeven harmonieuze kleuren. Het opvallende ontwerp bevat geen centraal brugdeel en heeft slanke randen die zorgen voor een zo groot mogelijk bedieningsvlak op de schakelaar. Het bedieningsoppervlak van 71 x 71 mm draagt bij een aan groter gebruiksgemak, een duidelijke bediening en het stijlvolle uiterlijk van deze schakelmateriaalserie.
Systeem M
Systeem M biedt een compleet assortiment inzetstukken die kunnen worden afgedekt met de bijpassende afdekramen van Atelier M, M-Pure, M-Pure Decor en M-Smart. Het schakelmateriaal van Systeem M is te herkennen aan het gangbare en strakke ontwerp. De inzetstukken van Systeem M zijn altijd uitgevoerd in hoogwaardig kunststof en zijn verkrijgbaar in vier aantrekkelijke kleuren: polarwit, actief wit, antraciet en aluminium. Het bedieningsoppervlak meet 55 x 55 mm waardoor de afdekramen mooi worden geaccentueerd om het inzetstuk heen.
Het samenstellen van een set schakelmateriaal is niet heel lastig. Wel moet je even goed opletten dat je geen verkeerde combinaties maakt. Door op de volgende zaken te letten, weet je zeker dat je het goed doet.
Een set schakelmateriaal bestaat altijd drie delen, namelijk een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Dit geldt voor al het schakelmateriaal van Systeem D en Systeem M.
Een sokkel is de elektronische aansluiting die je monteert in de inbouwdoos in de muur. Daar overheen komt een inzetstuk. Dit kan een bedieningselement zijn (draaiknop of wip), maar ook een afdekplaat voor een televisie-aansluiting. Dit geheel dek je af met een afdekraam, eigenlijk het frame wat om de inzetstukken heen is geplaatst. Wil je meerdere lichtknoppen naast elkaar, dan kies je voor een groter afdekraam. Daar kan je dan meer sokkels en inzetstukken in plaatsen.
Wil je een wandcontactdoos plaatsen, dan werkt het net even anders. Deze bestaat namelijk altijd uit een sokkel en een inzetstuk in één product.
Bij de serie Odace is dat niet alleen bij de wandcontactdozen zo. Daar zijn de sokkel en het inzetstuk namelijk altijd één product, ook als je kiest voor een schakelaar of een andere functionaliteit.
Kom je er toch niet helemaal uit? Gebruik dan de handige keuzehulp om eenvoudig je sets inbouwschakelmateriaal samen te stellen.
Kies je voor dubbele stopcontacten voor opbouwmontage, dan kies je voor de robuuste producten van Contura. Deze hebben een thermoplast behuizing die schokbestendig en breukvast is, en tegen mechanische belasting kan. Contura kan veilig op brandbare ondergronden worden geplaatst dankzij de geïntegreerde grondplaat en is eenvoudig te installeren dankzij schroefaansluitingen
Bij Schneider Electric heb je keuze uit verschillende dubbele stopcontacten voor inbouwmontage in de muur. Je kunt kiezen uit de twee designs van M-Smart en D-Life. Deze komen overeen met het design van het modulaire inbouwschakelmateriaal van Merten. De dubbele stopcontacten zijn verkrijgbaar in dezelfde kleuren waarin M-Smart en D-Life leverbaar zijn. Op die manier kies je eenvoudig voor dubbele stopcontacten, die qua design en kleur perfect passen bij de rest van je schakelmateriaal in huis.
Zeer handig aan de dubbele stopcontacten van D-Life en M-Smart is dat ze zijn in te bouwen in 1 inbouwdoos. Dat betekent dat je van één aansluiting in de muur een tweevoudig stopcontact kan maken. De dubbele stopcontacten waarvan het artikelnummer begint met MTN2420-XXXX, kunnen in een enkele ronde inbouwdoos worden geïnstalleerd. Voor de producten met artikelnummer MEG2425-XXXX heb je een ovale inbouwdoos nodig.
De dubbele stopcontacten van Schneider Electric zijn alleen verticaal te monteren. Dat betekent dat de twee stopcontacten boven elkaar zitten.
De dubbele stopcontacten van M-Smart en D-Life zijn te monteren in een enkele inbouwdoos. Dit is mogelijk omdat er aan de achterzijde slechts 1 aansluting zit. Een dubbel stopcontact is daarom net zo eenvoudig om te plaatsen als een enkelvoudig stopcontact.
Een dubbel stopcontact hoeft niet altijd geaard te zijn. In het assortiment van Schneider Electric zijn alle dubbele stopcontacten met randaarde leverbaar, maar er zijn ook varianten zonder randaarde.
De dubbele inbouwstopcontacten van M-Smart en D-Life zijn standaard voorzien van kinderbeveiliging, en bieden daarmee extra bescherming voor de allerkleinsten in huis. De opbouwstopcontacten van Contura zijn niet uitgerust met kinderbeveiliging.
Een geaard stopcontact is altijd voorzien van een geel groene draad, die de aardedraad wordt genoemd. Deze is aangesloten op de aardrail in de groepenkast. De aardedraad zorgt ervoor dat eventuele overspanning in het stopcontact wordt afgevoerd naar de grond. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er sprake is van kortsluiting of blikseminslag. Een geaard stopcontact voorkomt te allen tijde dat je een stroomstoot krijgt. Daarom is dit een veel veiligere keuze.
Er bestaat geen verschil tussen een wandcontactdoos en een stopcontact. Het zijn synoniemen voor hetzelfde product. Ook het woord contactdoos wordt gebruikt om een stopcontact aan te duiden.
Als je met elektra aan de slag gaat, is het zeer belangrijk dat je veilig werkt. Haal daarom eerst de stroom van het betreffende stopcontact door de groep waarop deze is aangesloten, uit te schakelen. Controleer dit altijd met een spanningszoeker om er zeker van te zijn dat het stopcontact echt spanningsvrij is. Staat er geen stroom meer op? Dan kun je veilig aan het werk!
Bijna alle stopcontacten hebben een kunststof afdekplaatje dan met een kruiskopschroef is gemonteerd. Deze kun je losschroeven, waarna je tegen de sokkel aan kijkt. Ook deze is met een schroevendraaier los te maken. De sokkel hangt dan aan de aansluitingsdraden. Deze zijn aangesloten via kleine veerklemmen, die je los kunt maken. Monteer de draden op de juiste plek in het nieuwe stopcontact, en schroef de sokkel weer op de muur. Daarna kun je het afdekplaatje weer monteren.
Nadat je de betreffende groep in de groepenkast weer hebt geactiveerd, kun je het nieuwe stopcontact testen met een spanningszoeker. Weet je niet zo goed wat je moet doen? Laat deze klus dan door een elektriciën uitvoeren.
Met onze slimme keuzehulp stel je in een handomdraai de mooiste stopcontacten zelf samen! Kies uit een groot spectrum aan kleuren en diverse stijlen de passen bij jouw woonwensen. Je gebruikt onze handige keuzehulp uiteraard zonder verdere meerprijs.
- Schneider Electric heeft een breed aanbod van verschillende soorten stopcontacten, die altijd aansluiten bij jouw behoeften.
- Inbouw of opbouw, binnen of buiten, wit of een andere prachtige kleur.
- Vind gegarandeerd het stopcontact dat je nodig hebt bij Schneider Electric.