Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Stopcontact - Inbouw - Randaarde - USB Type A+C - Nikkel Metallic - Systeem Design

- Innovatief stopcontact met dubbele USB
- Razendsnel apparaten opladen tot 3A
- Combineren met D-Life afdekramen
- Sokkel en inzetstuk in één product

- Verkrijgbaar in 10 verschillende stijlen
- Te combineren met Systeem D inzetstukken
- Slank en elegant ontwerp
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Verkrijgbaar in 10 verschillende stijlen
- Te combineren met Systeem D inzetstukken
- Slank en elegant ontwerp
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Verkrijgbaar in 10 verschillende stijlen
- Te combineren met Systeem D inzetstukken
- Slank en elegant ontwerp
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Verkrijgbaar in 10 verschillende stijlen
- Te combineren met Systeem D inzetstukken
- Slank en elegant ontwerp
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Verkrijgbaar in 10 verschillende stijlen
- Te combineren met Systeem D inzetstukken
- Slank en elegant ontwerp
- Horizontaal en verticaal te monteren
Productomschrijving
Deze wandcontactdoos uit de serie Systeem Design is voorzien van randaarde en is uitgerust met kinderbeveiliging. Dit innovatieve stopcontact is voorzien van twee geïntegreerde USB-oplaadpoorten: een USB Type A aansluiting met een vermogen van 2.4A en een USB Type C aansluiting met een vermogen van 3A. Hiermee laad je razendsnel twee apparaten op, terwijl het stopcontact gewoon beschikbaar blijft.
Dit complete product bestaat uit een sokkel met een robuuste metalen montageplaat en een inzetstuk. Het hoeft alleen nog te worden afgewerkt met een afdekraam van D-Life. Het inzetstuk is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur nikkel met een metallic finish.
Merten wandcontactdozen: Sokkel en inzetstuk in één!
De wandcontactdozen van Merten bestaan uit een sokkel en inzetstuk in één. Je hoeft dus niet een aparte sokkel of inzetstuk te kiezen. De complete wandcontactdozen zijn verkrijgbaar in allerlei varianten: Met of zonder kinderbeveiliging, USB-poorten, klapdeksel of met ingebouwde led-verlichting. Het inzetstuk van de Systeem D wandcontactdoos heeft een doorsnee is 71 x 71 mm en past daarmee in alle afdekramen van D-Life. Om helemaal aan je designwensen te voldoen, heb je keuze uit zeven spraakmakende kleuren, uitgevoerd in de hoogste kwaliteit kunststof of metaal. Met het schakelmateriaal van Systeem D geef je elke ruimte in je huis de uitstraling die het verdient!
Voordelen en eigenschappen
- Dankzij de randaarde zijn apparaten beschermd tegen kortsluiting en oververhitting
- Deze wandcontactdoos is uitgerust met kinderbeveilging
- Uitgerust met twee USB-poorten (Type A+C) aan de voorzijde voor het opladen van twee USB-apparaten
- Laad gemakkelijk en snel twee apparaten op, terwijl de wandcontactdoos beschikbaar blijft
- De USB Type C aansluiting heeft een maximaal vermogen van 3A. Dat betekent razendsnel opladen!
- Dit handige stopcontact is ideaal voor toepassing in de slaapkamer, werkkamer of studeerkamer
- Deze wandcontactdoos past in ieder afdekraam van D-Life
Dit is een compleet product dat direct in een afdekraam kan worden gemonteerd.

Hoe stel ik een set schakelmateriaal samen?
Om een complete set schakelmateriaal samen te stellen is er een aantal dingen waar je op moet letten. We leggen het je graag uit.

Stopcontacten en wandcontactdozen van Schneider Electric
Het meest uitgebreide aanbod stopcontacten en wandcontactdozen voor in en om je woning vind je in de Schneider Electric Webshop. Ontdek het ruime assortiment!

Hoe moet ik een stopcontact aansluiten?
Hoe moet ik een stopcontact aansluiten? Het antwoord op deze en andere vragen lees je in dit artikel!
EAN Code | 3606489905958 |
---|---|
Lengte | 7.1 cm |
Breedte | 7.1 cm |
Hoogte | 4.4 cm |
Gewicht | 92.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric Merten |
Product serie | Systeem Design |
Product soort | Wandcontactdoos |
Materiaal | Kunststof |
Alle specificaties |