Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Buitenstopcontact - 2V - Opbouw - Randaarde - Horizontaal - Polarwit - Mureva Styl
- Spatwater, stof en schokproof
- 60 dagen bedenktijd
- Ideaal voor in en om de tuin
- Prachtig design en maximale degelijkheid
- Geschikt voor buitenmontage
- Robuuste kabeldoos met 4 ingangen
- Hoogwaardig en duurzaam kunststof
- Waterdicht (IP55) en schokbestendig (IK07)
- Spatwater, stof en schokproof
- 60 dagen bedenktijd
- Ideaal voor in en om de tuin
- Prachtig design en maximale degelijkheid
- Automatisch inklappende handgreep
- Winnaar van de iF Design Award
- Compact, licht en IP20 bescherming
- Gegarandeerd een veilige stroomdistributie
- Spatwater, stof en schokproof
- Gratis verzending boven € 20,-
- Ideaal voor in en om de tuin
- Prachtig design en maximale degelijkheid
- Handlamp met efficiënte 2W LED
- 1500 mAh accu voor 8 uur bedrijfstijd
- Uitgerust met handige magneet en haak
- In slechts 3 uur volledig op te laden
- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit
- Ideaal voor in de tuin
- Lichtopbrengst: 3.000 lumen
- Zeer efficiënte led-verlichting
- Kleurtemperatuur: 4.000K
Productomschrijving
Dit complete product uit de serie Mureva Styl bestaat uit een tweevoudige wandcontactdoos. Dit product is geschikt voor opbouwmontage en is voorzien van een IP55 beschermingsgraad. Deze wandcontactdoos is uitgevoerd in de kleur polarwit en is voorzien van een klapdeksel.
Mureva Styl: Elegant opbouwschakelmateriaal voor buiten
Een elegante en solide serie compleet opbouwschakelmateriaal die is ontworpen voor buitengebruik. De serie is voorzien van een robuust ontwerp en een afgerond design die een moderne stijl combineert met een maximale degelijkheid. De producten zijn bestand tegen water, oplosmiddelen en stof en hebben een hoge schokbestendigheid. De achterzijde is voorzien van een siliconen membraan dat voor volledige bescherming zorgt als de producten worden gemonteerd op een minder vlakke ondergrond. Ideaal voor toepassing in en rond de tuin, of voor elektrisch kwetsbare ruimtes als keukens, badkamers, sportruimtes en werkplaatsen kan de serie worden ingezet.
Gemakkelijk installeren met Mureva kabeldozen
Met de handige Mureva kabeldozen installeer je gemakkelijk schakelmateriaal voor opbouw- en buitenmontage op de muur of aan het plafond. Deze veelzijdige lasdozen zijn leverbaar in diverse vormen en je kunt zelf kiezen voor het gewenste aantal invoeropeningen. Ideaal voor het aanleggen van de breedstralers van Mureva en het buitenschakelmateriaal van Mureva Styl, Aquastar en Slagvast.
Voordelen en eigenschappen
- Het mooiste schakelmateriaal voor in de tuin
- Combineert een mooi design met maximale degelijkheid
- Complete opbouwproducten die bestand zijn tegen spatwater, stof en schokken
- Veilig en eenvoudig te monteren, ook op een minder vlakke ondergrond
Dit is een compleet product dat direct op de muur kan worden gemonteerd.
Stopcontact buiten aanleggen? Bekijk de video!
Vijf tips voor de beste spatwaterdichte buitenstopcontacten
Waar moet je op letten bij het uitkiezen en aanleggen van buitenstopcontacten? Met deze 5 tips maak je de beste keuze voor jouw tuin!
Hoe moet ik zelf een buitenstopcontact aansluiten?
Het aanleggen van buitenstopcontacten werkt net even anders dan het monteren van stopcontacten binnen. In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe je buitenstopcontacten plaatst.
Mureva Styl: De mooiste buitenstopcontacten en schakelaars
De stijlvolle reeks buitenschakelmateriaal van Mureva Styl is uitgebreid met een groot aantal modulaire componenten. Ontdek alle voordelen!
SKU | MUR39035 |
---|---|
EAN Code | 3606480789717 |
Samenstelling | Product |
Hoogte | 7.6 cm |
Breedte | 14.7 cm |
Diepte | 6.4 cm |
Gewicht | 259.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric Merten |
Product serie | Mureva Styl |
Alle specificaties |
Actief wit
Actief wit is de benaming die Schneider Electric geeft aan de wittint met de kleurcode RAL 9016, en wordt ook wel verkeerswit genoemd. Vanwege zijn hoge helderheid springt Actief wit schakelmateriaal er echt uit, bijvoorbeeld op een gekleurde muur. RAL 9016 is een kleurcode die veel wordt toegepast bij huisrenovaties of nieuwbouwwoningen.
Polarwit
Polarwit is de benaming die Schneider Electric geeft aan de kleur met kleurcode RAL 9010 en wordt ook wel zuiver wit genoemd. Vergeleken met een heldere kleur wit (zoals Actief wit) is Polarwit een heel klein beetje gelig. Polarwit is niet heel flets, en is daarom een veilige keuze in ieder interieur. Het geeft je interieur een zachte en warme uitstraling.
Lotuswit
Lotuswit is de naam die Schneider Electric geeft aan het wit met de kleurcode RAL 9003. De kleur RAL 9003 is in de volksmond ook bekend onder de naam signaalwit. Schakelmateriaal in Lotuswit zorgt voor een luxe uitstraling in je interieur.
Een opbouwstopcontact is een stopcontact dat niet in de muur wordt ingebouwd, maar volledig op de muur wordt geplaatst. Dit kan, afhankelijk van de situatie, een stuk eenvoudiger zijn dan een stopcontact inbouwen in de muur.
Er is keuze tussen een inbouwstopcontact of een opbouwstopcontact. Voor inbouwmontage heb je een inbouwdoos nodig, waarin je de achterkant (sokkel) van het stopcontact wegwerkt. Is het niet mogelijk om de sokkel in de muur weg te werken dan kies je voor een stopcontact voor opbouwmontage. Dit zie je vaak in garages, schuren en in de tuin, maar ook in de badkamer of keuken kan dit een goede oplossing zijn.
Een opbouwstopcontact kan overal op de muur worden geplaatst. De belangrijkste voorwaarde is dat je er met de bedrading naartoe kan komen, en deze op een veilige manier kan afwerken, bijvoorbeeld met PVC-pijpjes. Opbouwstopcontacten worden vaak geplaatst op plaatsen waar inbouwmontage niet mogelijk is, zoals in de garage, schuur, bijkeuken, maar ook in de badkamer of keuken kan het van pas komen. Daarnaast zijn stopcontacten (en overig schakelmateriaal) voor buiten vaak bestemd voor opbouwmontage, aangezien deze flexibeler zijn voor verschillende ondergronden.
Ten onrechte wordt soms gedacht dat opbouwstopcontacten minder veilig zijn dan inbouwstopcontacten. De behuizingen van de opbouwstopcontacten zijn volledig vervaardigd uit breukvast kunststof en bieden een zeer goede bescherming in alle situaties.
Wil je de beste veiligheid garanderen voor jouw buitenstopcontacten, dan is het belangrijk om ze niet te dicht bij de grond te plaatsen. Daar zijn de stopcontacten of schakelaars kwetsbaarder en is de kans groter dat er water binnenkomt bijvoorbeeld bij hevige regenval. De minimale hoogte om aan te houden is daarom 30 centimeter.
De belangrijkste eigenschap van wandcontactdozen en schakelaars voor buiten is dat ze waterdicht zijn. Er kan altijd regen, sneeuw of hagel op terechtkomen. Maar ook wanneer je met de tuinslang aan het spuiten bent, wil je niet dat je elektrische installatie in de tuin kwetsbaar is. De IP-waarde geeft informatie over de bestendigheid tegen het binnendringen van vaste stoffen en vloeistoffen. Wil je de wandcontactdozen buiten monteren dan moeten ze minimaal een IP44 beschermingsgraad hebben. Alle buitenstopcontacten van Schneider Electric zijn uiteraard voorzien van minimaal IP44.
Als je met elektra aan de slag gaat, is het zeer belangrijk dat je veilig werkt. Haal daarom eerst de stroom van het betreffende stopcontact door de groep waarop deze is aangesloten, uit te schakelen. Controleer dit altijd met een spanningszoeker om er zeker van te zijn dat het stopcontact echt spanningsvrij is. Staat er geen stroom meer op? Dan kun je veilig aan het werk!
Een buitenstopcontact is standaard voorzien van een complete behuizing om het stopcontact heen. Deze (kunststof) behuizing zit met een kruiskopschroef vastgedraaid. Als je de behuizing eraf haalt zie je de aansluitpunten voor het stopcontact. De grondplaat kan met schroeven in de muur worden gemonteerd. Sluit vervolgens de blauwe en de bruine (en eventueel de geel-groene draad voor aarding) aan op de daarvoor bestemde punten. Plaats de behuizing en schroef deze weer vast. Nadat je de betreffende groep in de groepenkast weer hebt geactiveerd, kun je het nieuwe stopcontact testen met een spanningszoeker.
Weet je niet zo goed wat je moet doen? Laat deze klus dan door een elektriciën uitvoeren.
Veel buitenstopcontacten worden standaard in een lichtgrijze kleur geleverd. Deze kleur wordt vaak onlosmakelijk verbonden met wandcontactdozen voor buiten. Ook Aquastar van Schneider Electric is in deze gangbare kleur uitgevoerd. Een stijlvol alternatief voor lichtgrijs schakelmateriaal is Mureva Styl.
De design buitenstopcontacten en schakelaars zijn verkrijgbaar in lotuswit en antraciet. Deze laatste kleur is vooral het overwegen waard wanneer de kozijnen, houtwerk of muren ook donker zijn. En wil je dat het schakelmateriaal echt opvalt in de tuin? Kies dan voor de robuuste stopcontacten en schakelaars van Slagvast. Deze zijn namelijk altijd uitgevoerd in het blauw. Een opvallende kleur waarmee je in één oogopslag de buitenstopcontacten kunt waarnemen.
Het assortiment opbouwstopcontacten van Schneider Electric is zeer divers. Voor binnen kies je voor de functionele opbouwstopcontacten van Contura. Ben je opzoek naar spatwaterdichte stopcontacten voor opbouwmontage? Dan ben je bij Slagvast, Aquastar en Mureva Styl aan het juiste adres. Vervaardigd uit hoogwaardige materialen en eenvoudig op de muur te bevestigen.
Schneider Electric stopcontacten die zijn geschikt voor montage buiten zijn Mureva Styl, Aquastar en Slagvast. Deze zijn allemaal spatwaterdicht (minimaal IP44-beschermingsgraad) en zijn bestand tegen zware weersinvloeden.
De mooiste buitenstopcontacten en buitenschakelaars zijn die van Mureva Styl. Met deze serie haal je een prachtig product in huis, of eigenlijk in de tuin. Deze reeks schakelaars en stopcontacten voor buiten combineert een robuust ontwerp met een stijlvol en luxe design. Zo hoef je niet meer te kiezen tussen de beste degelijkheid of een mooi design. Mureva Styl is bovendien bekroond met een internationale designprijs. Uitgevoerd in stijlvol wit of antraciet zijn de buitenstopcontacten van Mureva Styl een aanwinst voor je tuin!
Met onze slimme keuzehulp stel je in een handomdraai de mooiste stopcontacten zelf samen! Kies uit een groot spectrum aan kleuren en diverse stijlen de passen bij jouw woonwensen. Je gebruikt onze handige keuzehulp uiteraard zonder verdere meerprijs.
- Schneider Electric heeft een breed aanbod van verschillende soorten stopcontacten, die altijd aansluiten bij jouw behoeften.
- Inbouw of opbouw, binnen of buiten, wit of een andere prachtige kleur.
- Vind gegarandeerd het stopcontact dat je nodig hebt bij Schneider Electric.