Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Stopcontact - Inbouw - Randaarde - Beveiliging - Klapdeksel - Actief Wit - Systeem M

- Actief wit: Helder en puur wit
- Hygiënisch dankzij antibacterieel oppervlak
- Met randaarde en kinderbeveiliging
- Voorzien van klapdeksel (IP44)

- Actief wit: Helder en puur wit
- Hygiënisch dankzij antibacterieel oppervlak
- Tijdloos en functioneel design
- Combineren met Systeem M inzetstukken

- Actief wit: Helder en puur wit
- Hygiënisch dankzij antibacterieel oppervlak
- Afgerond design voor een klassieke look
- Te combineren met Systeem M inzetstukken

- Actief wit: Helder en puur wit
- Hygiënisch dankzij antibacterieel oppervlak
- Strak design voor een moderne uitstraling
- Te combineren met Systeem M inzetstukken

- Strak design voor een moderne uitstraling
- Te combineren met Systeem M inzetstukken
- Keuze uit vier gangbare kleuren
- Horizontaal en verticaal te monteren

- Actief wit: Helder en puur wit
- Hygiënisch dankzij antibacterieel oppervlak
- Tijdloos en functioneel design
- Te combineren met Systeem M inzetstukken

- Actief wit: Helder en puur wit
- Hygiënisch dankzij antibacterieel oppervlak
- Afgerond design voor een klassieke look
- Te combineren met Systeem M inzetstukke

- Actief wit: Helder en puur wit
- Hygiënisch dankzij antibacterieel oppervlak
- Strak design voor een moderne uitstraling
- Te combineren met Systeem M inzetstukken

- Strak design voor een moderne uitstraling
- Te combineren met Systeem M inzetstukken
- Keuze uit vier gangbare kleuren
- Horizontaal en verticaal te monteren
Productomschrijving
Deze wandcontactdoos uit de serie Merten Systeem-M is voorzien van randaarde en is uitgerust met kinderbeveiliging. De wandcontactdoos is voorzien van een klapdeksel, waardoor deze een spatwaterdicht en stofdicht is (IP44). Dit complete product bestaat uit een sokkel met een geintegreerd inzetstuk. Dit inzetstuk is gemaakt van kunststof en is uitgevoerd in de kleur actief wit.
Actief Wit
Dit schakelmateriaal in actief wit is afgewerkt in de kleur RAL9016 (verkeerswit). Dit kan worden omschreven als helder en puur wit. Het is de meest heldere kleur wit, die veel wordt toegepast bij huisrenovaties of nieuwbouwwoningen. Kies voor polarwit (RAL9010) als je liever een warme kleur wit wilt.
Extra hygiënisch dankzij antibacterieel oppervlak
Schakelmateriaal is een vaak vergeten bron van de verspreiding van ziekten en bacteriën. Om dat tegen te gaan heeft Schneider Electric antibacterieel schakelmateriaal ontwikkeld. Het kunststof is verrijkt met zilverionen waardoor ziekteverspreiders worden verminderd. Deze natuurlijke antibacteriële werking behoudt zijn functie de gehele levensduur van het schakelmateriaal.
Daarmee is het de ideale oplossing voor plaatsen waar veel verschillende mensen het schakelmateriaal aanraken. Actief wit schakelmateriaal is de meest verstandige oplossing voor ziekenhuizen, verpleeghuizen, scholen, horecazaken, maar uiteraard ook in huis. Verklein het risico op de overdracht van ziekten. Ga voor de beste hygiëne, en kies voor actief wit schakelmateriaal.
Merten wandcontactdozen: Sokkel en inzetstuk in één!
De wandcontactdozen van Merten bestaan uit een sokkel en inzetstuk in een. Je hoeft dus niet een aparte sokkel of inzetstuk te kiezen. De complete wandcontactdozen zijn verkrijgbaar in allerlei varianten: Met of zonder kinderbeveiliging, USB-poorten, klapdeksel of met ingebouwde led-verlichting, met Systeem M kan het allemaal!
Het inzetstuk van de Merten Systeem-M wandcontactdoos heeft een doorsnee van 55 x 55 mm en past daarmee perfect in onderstaande afdekramen:
Voordelen en eigenschappen
- Dankzij de randaarde zijn apparaten beschermd tegen kortsluiting en oververhitting
- Dankzij de ingebouwde kinderbeveilging vormt deze wandcontactdoos geen risico voor kinderen
- Deze wandcontactdoos is uitgerust met een klapdeksel
- Het klapdeksel zorgt voor een IP44-beschermingsgraad waarmee de wandcontactdoos spatwater- en stofdicht is
- Ideaal voor toepassing in vochtige ruimtes, waaronder de badkamer of bij de wasmachine
- Deze wandcontactdoos past in ieder afdekraam van Atelier-M, M-Pure, M-Pure Decor en M-Smart
Dit is een compleet product dat direct in een afdekraam kan worden gemonteerd.

Hoe stel ik een set schakelmateriaal samen?
Om een complete set schakelmateriaal samen te stellen is er een aantal dingen waar je op moet letten. We leggen het je graag uit.

Stopcontacten en wandcontactdozen van Schneider Electric
Het meest uitgebreide aanbod stopcontacten en wandcontactdozen voor in en om je woning vind je in de Schneider Electric Webshop. Ontdek het ruime assortiment!

Wat is het verschil tussen Polarwit, Actief Wit en Lotuswit?
Het schakelmateriaal van Schneider Electric is verkrijgbaar in diverse wittinten. In dit artikel vertellen we je wat het verschil is tussen deze kleuren.
EAN Code | 3606480304309 |
---|---|
Lengte | 7.6 cm |
Breedte | 7.6 cm |
Hoogte | 5.3 cm |
Gewicht | 102.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric Merten |
Product serie | Systeem M |
Product soort | Wandcontactdoos |
Materiaal | Kunststof |
Alle specificaties |
Binnen het schakelmateriaal voor inbouwmontage heb je bij Schneider Electric keuze uit verschillende stijlen, kleuren en materialen. De eerste keuze die je kunt maken is of je rond of rechthoekig schakelmateriaal wilt?
Odace
Lijkt rond schakelmateriaal je iets? Neem dan een kijkje bij de producten van Odace. Ook handig: de sokkels van Odace zijn altijd voorzien van een inzetstuk. Zo hoef je zelf niet meer de combinatie te maken, maar kies je gewoon welke functionaliteit je wilt hebben.
Wil je daarin iets meer keuze, of geef je de voorkeur aan rechthoekig schakelmateriaal, neem dan een kijkje bij Systeem D of Systeem M. Twee series inbouwschakelmateriaal waarbij de universele Quickflex-sokkels het uitgangspunt zijn. Deze kan je naar wens afdekken met een inzetstuk dat past bij jouw designwensen.
Systeem D
Systeem D biedt een compleet assortiment inzetstukken die zijn af te werken met de afdekramen van D-Life. Het schakelmateriaal is te herkennen aan een slank en elegant ontwerp, mooie materialen en de keuze uit zeven harmonieuze kleuren. Het opvallende ontwerp bevat geen centraal brugdeel en heeft slanke randen die zorgen voor een zo groot mogelijk bedieningsvlak op de schakelaar. Het bedieningsoppervlak van 71 x 71 mm draagt bij een aan groter gebruiksgemak, een duidelijke bediening en het stijlvolle uiterlijk van deze schakelmateriaalserie.
Systeem M
Systeem M biedt een compleet assortiment inzetstukken die kunnen worden afgedekt met de bijpassende afdekramen van Atelier M, M-Pure, M-Pure Decor en M-Smart. Het schakelmateriaal van Systeem M is te herkennen aan het gangbare en strakke ontwerp. De inzetstukken van Systeem M zijn altijd uitgevoerd in hoogwaardig kunststof en zijn verkrijgbaar in vier aantrekkelijke kleuren: polarwit, actief wit, antraciet en aluminium. Het bedieningsoppervlak meet 55 x 55 mm waardoor de afdekramen mooi worden geaccentueerd om het inzetstuk heen.
Het samenstellen van een set schakelmateriaal is niet heel lastig. Wel moet je even goed opletten dat je geen verkeerde combinaties maakt. Door op de volgende zaken te letten, weet je zeker dat je het goed doet.
Een set schakelmateriaal bestaat altijd drie delen, namelijk een sokkel, een inzetstuk en een afdekraam. Dit geldt voor al het schakelmateriaal van Systeem D en Systeem M.
Een sokkel is de elektronische aansluiting die je monteert in de inbouwdoos in de muur. Daar overheen komt een inzetstuk. Dit kan een bedieningselement zijn (draaiknop of wip), maar ook een afdekplaat voor een televisie-aansluiting. Dit geheel dek je af met een afdekraam, eigenlijk het frame wat om de inzetstukken heen is geplaatst. Wil je meerdere lichtknoppen naast elkaar, dan kies je voor een groter afdekraam. Daar kan je dan meer sokkels en inzetstukken in plaatsen.
Wil je een wandcontactdoos plaatsen, dan werkt het net even anders. Deze bestaat namelijk altijd uit een sokkel en een inzetstuk in één product.
Bij de serie Odace is dat niet alleen bij de wandcontactdozen zo. Daar zijn de sokkel en het inzetstuk namelijk altijd één product, ook als je kiest voor een schakelaar of een andere functionaliteit.
Kom je er toch niet helemaal uit? Gebruik dan de handige keuzehulp om eenvoudig je sets inbouwschakelmateriaal samen te stellen.
Actief wit
Actief wit is de benaming die Schneider Electric geeft aan de wittint met de kleurcode RAL 9016, en wordt ook wel verkeerswit genoemd. Vanwege zijn hoge helderheid springt Actief wit schakelmateriaal er echt uit, bijvoorbeeld op een gekleurde muur. RAL 9016 is een kleurcode die veel wordt toegepast bij huisrenovaties of nieuwbouwwoningen.
Polarwit
Polarwit is de benaming die Schneider Electric geeft aan de kleur met kleurcode RAL 9010 en wordt ook wel zuiver wit genoemd. Vergeleken met een heldere kleur wit (zoals Actief wit) is Polarwit een heel klein beetje gelig. Polarwit is niet heel flets, en is daarom een veilige keuze in ieder interieur. Het geeft je interieur een zachte en warme uitstraling.
Lotuswit
Lotuswit is de naam die Schneider Electric geeft aan het wit met de kleurcode RAL 9003. De kleur RAL 9003 is in de volksmond ook bekend onder de naam signaalwit. Schakelmateriaal in Lotuswit zorgt voor een luxe uitstraling in je interieur.
Er bestaat geen verschil tussen een wandcontactdoos en een stopcontact. Het zijn synoniemen voor hetzelfde product. Ook het woord contactdoos wordt gebruikt om een stopcontact aan te duiden.
Als je met elektra aan de slag gaat, is het zeer belangrijk dat je veilig werkt. Haal daarom eerst de stroom van het betreffende stopcontact door de groep waarop deze is aangesloten, uit te schakelen. Controleer dit altijd met een spanningszoeker om er zeker van te zijn dat het stopcontact echt spanningsvrij is. Staat er geen stroom meer op? Dan kun je veilig aan het werk!
Bijna alle stopcontacten hebben een kunststof afdekplaatje dan met een kruiskopschroef is gemonteerd. Deze kun je losschroeven, waarna je tegen de sokkel aan kijkt. Ook deze is met een schroevendraaier los te maken. De sokkel hangt dan aan de aansluitingsdraden. Deze zijn aangesloten via kleine veerklemmen, die je los kunt maken. Monteer de draden op de juiste plek in het nieuwe stopcontact, en schroef de sokkel weer op de muur. Daarna kun je het afdekplaatje weer monteren.
Nadat je de betreffende groep in de groepenkast weer hebt geactiveerd, kun je het nieuwe stopcontact testen met een spanningszoeker. Weet je niet zo goed wat je moet doen? Laat deze klus dan door een elektriciën uitvoeren.