Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.

Thorsman werkmateriaal
Robuust materiaal voor thuis en op de bouwplaats
Het werkmateriaal van Schneider Electric bestaat uit talloze innovatieve tools voor de slimme doe-het-zelver, maar ook voor de enthousiaste professional. Onder andere bouwlampen, kabelhaspels en meetinstrumenten. Beresterke producten voor dagelijks gebruik!
-
Best verkochtIMT47238Oplaadbare LED Zaklamp met accu - 3W - Handlamp - Thorsman
- Handlamp met efficiënte 3W LED
- 1500 mAh accu voor 8 uur bedrijfstijd
- Uitgerust met handige magneet en haak
- In slechts 3 uur volledig op te laden
Direct leverbaar€ 39,26 € 32,45 excl. BTW Incl. BTW -
IMT47239Oplaadbare LED Hoofdlamp met accu - 3W - Thorsman
- Handsfree te bedienen hoofdlamp
- Nu met 60% meer accucapaciteit
- Twee bedrijfsstanden (150lm/250lm)
- Zeer robuust en waterdicht (IK07/IP54)
Direct leverbaar€ 51,29 € 42,39 excl. BTW Incl. BTW -
IMT33089LED Bouwlamp Aluminium - 25W - Thorsman
- Extreem duurzaam aluminium frame
- Efficiënte 25W led met 2.500 lumen
- Levensduur tot wel 50.000 uur
- Voorzien van IP67 beschermingsgraad
Direct leverbaar€ 112,99 € 93,38 excl. BTW Incl. BTW -
IMT33094LED Bouwlamp Kunststof - 18W - Thorsman
- Efficiënte 18W led met 1.500 lumen
- Egaal licht dat niet verblindt
- Voorzien van IP54 beschermingsgraad
- Valbestendige behuizing met rubberen rand
Direct leverbaar€ 54,38 € 44,94 excl. BTW Incl. BTW -
IMT33100LED Bouwlamp Kunststof - 30W - Thorsman
- Efficiënte 30W led met 2.850 lumen
- Egaal licht dat niet verblindt
- Voorzien van IP54 beschermingsgraad
- Ook op de driepoot te monteren
Direct leverbaar€ 86,13 € 71,18 excl. BTW Incl. BTW -
Best verkochtIMT33107LED Bouwlamp Kunststof - 50W - Thorsman
- Efficiënte 50W led met 4.000 lumen
- Egaal licht dat niet verblindt
- Voorzien van IP54 beschermingsgraad
- Ook op de driepoot te monteren
Direct leverbaar€ 104,27 € 86,17 excl. BTW Incl. BTW -
IMT33133Oplaadbare LED Bouwlamp met accu - 17W - Thorsman
- Efficiënte 17W led met 1.500 lumen
- Oplaadbare accu voor snoerloos gebruik
- Voorzien van IP54 beschermingsgraad
- Ook op de driepoot te monteren
Direct leverbaar€ 107,33 € 88,70 excl. BTW Incl. BTW -
Best verkochtIMT33114Statief - Telescopische Standaard Bouwlampen - Thorsman
- Handig statief voor verlichting van boven
- Compatibel met Thorsman 17W, 30W en 50W lampen
- Uit te breiden met de Thorsman dwarsbalk IMT33115
- Zeer solide en duurzaam vervaardigd
Direct leverbaar€ 67,40 € 55,70 excl. BTW Incl. BTW -
IMT33115Dwarsbalk Telescopische Standaard - Thorsman
- Dwarsbalk voor twee werklampen
- Voor montage op Thorsman driepoot IMT33114
- Zeer solide en duurzaam vervaardigd
- Matzwart gepoedercoat aluminium
Direct leverbaar€ 22,46 € 18,56 excl. BTW Incl. BTW -
IMT33135Kabelhaspel 15 Meter - IP20 - Thorsman
- Automatisch inklappende handgreep
- Winnaar van de iF Design Award
- Compact, licht en IP20 bescherming
- Gegarandeerd een veilige stroomdistributie
Langere levertijd€ 44,48 € 36,76 excl. BTW Incl. BTW -
IMT33136Kabelhaspel 15 Meter - IP44 - Thorsman
- Compact, licht en IP44 bescherming
- Automatisch inklappende handgreep
- Winnaar van de iF Design Award
- Gegarandeerd een veilige stroomdistributie
Direct leverbaar€ 48,52 € 40,10 excl. BTW Incl. BTW -
IMT33140Kabelhaspel 20 Meter - IP20 - Thorsman
- Uitgerust met soepel oprolmechanisme
- Met randaarde en kinderbeveiliging
- Voorzien van 20 meter kabel
- Gegarandeerd een veilige stroomdistributie
Direct leverbaar€ 64,70 € 53,47 excl. BTW Incl. BTW
Innovatief werkmateriaal van Schneider Electric
Het werkmateriaal van Schneider Electric is eenvoudig te herkennen. Het spraakmakende design, uitgevoerd in groen en donkergrijs. Maar ook aan de innovatieve en slimme functies kan je het werkmateriaal herkennen. Neem bijvoorbeeld de digitale multimeter. Een handige tool waarmee je eenvoudig gelijkspanning, wisselspanning, gelijkstroom, weerstand en de status van diverse batterijen kan meten. Of het brede assortiment kabelhaspels van Thorsman, die standaard zijn voorzien van thermische beveiliging. Daarmee wordt de stroom direct afgeschakeld als de kabelhaspel te warm wordt. Of de Thorsman bouwlampen die allemaal zijn uitgerust met zeer efficiënte LED-technologie. Dankzij het matte glas en de gelijkmatig verdeelde LEDs creëren ze een egaal licht dat niet verblindt. Stuk voor stuk zeer innovatieve producten!
Werkmateriaal voor een verbouwing of renovatie
Ben je bezig met een renovatie of verbouwing aan je huis? Dan weet je dat een goede voorbereiding het halve werk is. De mogelijkheid om je boormachine aan te sluiten, of 's avonds nog even doorklussen. De bouwlampen en kabelhaspels van Thorsman zijn een trouwe metgezel tijdens jouw verbouwing. Van kleine klusjes tot een grotere verbouwing. Het werkmateriaal van Schneider Electric koop je om de komende twintig jaar gebruik van te maken. Combineer de bouwlampen eenvoudig met accessoires zoals een statief voor nog meer gemak tijdens je klus. En alle volgende!
Werkmateriaal is ook geschikt voor professioneel gebruik
Het beresterke werkmateriaal komt niet alleen van pas als je als ijverige doe-het-zelver in je huis bezig gaat. Ook als professional mag je vertrouwen op de kwaliteit van het Schneider Electric werkmateriaal. De kabelhaspels en bouwlampen van Thorsman zijn namelijk ontworpen om extreem lang mee te gaan. De producten zijn stuk voor stuk voorzien van een hoge IP-beschermingsgraad en een beschermende rand. Ideaal voor op de werkplaats, want daar moet het werkmateriaal natuurlijk wel tegen een stootje kunnen! Bovendien zijn alle producten ontworpen voor jou als gebruiker. Ze zitten vol met slimme tools om het jou bij het dagelijks gebruik makkelijk te maken.