Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Bouwlampen led
Een donkere werkplek kan het klussen flink lastig maken. Met de volledig vernieuwde Thorsman led bouwlampen ben je altijd voorzien van de juiste verlichting voor jouw project. Zowel als je particulier als professional bent. De robuuste led bouwlampen zijn jouw beste vriend in donkere ruimtes. De lampen zijn bovendien voorzien van slimme functies zoals een stopcontact of USB-poorten op de achterzijde.
De robuuste en krachtige bouwlampen van Thorsman zijn in een nieuw jasje gestoken. Naast een prachtig modern design, zitten de bouwlampen vol met nieuwe features om jouw klussen en renovaties nog gemakkelijker te maken. Lees hieronder wat er is verbeterd aan de Thorsman led bouwlampen. Ontdek waarom ze de beste keuze zijn voor elke klus, voor de particulier tot professionele toepassingen. En dat allemaal met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Dit is er verbeterd bij de nieuwe generatie Thorsman led bouwlampen
- Verbeterde energie-efficiëntie: Nu tot 110 lumen per Watt, waarmee de led bouwlampen minder stroom verbruiken terwijl ze een hogere lichtopbrengst produceren.
- Compactere afmetingen: De nieuwe bouwlampen zijn minder dan 10 centimeter dik. Je schuift ze eenvoudig overal tussen!
- Toegenomen aantal lumen in bij het topmodel tot maar liefst 8500 lumen zorgt voor een indrukwekkende hoeveelheid verlichting in grote ruimtes.
- Slimme functionaliteiten zoals een ingebouwd stopcontact en USB-poorten voor een veilig en verantwoord stroomdistributie naar aangesloten apparaten.
- Handig kabelmanagementsysteem om de bouwlamp heen waardoor de kabels nooit meer los slingeren.
Thorsman: Geschikt voor professioneel gebruik en thuisgebruik
Niet iedere bouwlamp voldoet aan de criteria die cruciaal zijn voor professioneel gebruik. Ga je de bouwlamp vaak gebruiken onder zware omstandigheden, dan is het fijn dat hij optimale prestaties levert en blijft leveren. Met de onderstaande punten weet je zeker dat je een passende werklamp kiest voor professionele toepassingen. Hier moet je op letten:
- Een goede lichtopbrengst is essentieel als je professioneel werk wilt afleveren. Je werkt graag nauwkeurig en laat niets aan het toeval over. Met de juiste helderheid en kleurtemperatuur (4000K) lever je kwalitatief het beste werk af.
- Duurzaamheid en een lange levensduur garanderen dat je niet elke twee maanden een nieuwe bouwlamp hoeft te kopen. De Thormsan bouwlampen zijn voorzien van een hoge IP en IK beschermingsgraad waarmee stof, schokken en vocht geen grip krijgen op de werking van de bouwlamp. En theoretisch heeft de led verlichting een levensduur van 50.000 branduren. Daar kun je jarenlang van genieten!
- Een hoge energie-efficiëntie is een belangrijke eigenschap van een professionele bouwlamp. Stel je voor dat je bouwlamp de 50.000 branduren haalt. Met een efficiënte bouwlamp houd je de kosten binnen de perken en verminder je de impact op het milieu.
- Een professionele led bouwlamp herken je aan de veelzijdige inzetbaarheid. Door slimme aanvullende functies wordt de bouwlamp je ideale partner in donkere ruimtes. Denk aan verschillende standen voor verlichting, een stopcontact of USB-poorten op de achterzijde. Stuk voor stuk handige functies die het makkelijker te maken om de bouwlamp dag na dag in te zetten.
Conclusie: Een professionele bouwlamp brengt duurzaamheid, goede prestaties en slimme functies samen en voldoet daarmee aan de wensen van professionals. De bouwlampen van Thorsman zijn geschikt voor professioneel gebruik, maar komen ook bij de handige doe-het-zelver goed van pas.
Waterdichte led bouwlampen: Veelzijdig voor binnen en buiten
Ben je op zoek naar de perfecte waterdichte led bouwlamp? Dan hoef je niet verder te kijken. De robuuste Thorsman bouwlampen combineren een hoge IP- en IK-beschermingsgraad. Hierdoor zijn ze bestand tegen de meest uitdagende omstandigheden. Stof, vocht en schokken hebben geen schijn van kans. Jouw bouwlamp is daarmee verzekerd van een lange levensduur en optimale prestaties.
Terwijl de led bouwlamp op elke klus zijn heldere licht schijnt, zorgt de IP65 beschermingsgraad dat vocht en stof niet binnendringen. Je gebruikt de bouwlamp moeiteloos in de regen, of in de meest stoffige bouwomgevingen. Dankzij de geïsoleerde behuizing blijven stof en vocht buiten de deur. De IK08 slagvastheidsgraad garandeert dat de bouwlamp blijft werken onder druk van stevige schokken. Je kunt de Thorsman bouwlamp dus zonder problemen een keertje laten vallen. Dat maakt deze bouwlamp ook de ideale keuze voor professionals van vakmensen waaronder timmermannen en schilders.
Welke bouwlamp heb ik nodig voor mijn werkzaamheden?
De Thorsman bouwlampen zijn verkrijgbaar in verschillende sterktes, variërend van 18W tot maar liefst 75W. Eenvoudig besluiten wat je nodig hebt voor jouw project? Dan kijken we naar de lichtopbrengst van de lamp. De lichtopbrengst wordt universeel uitgedrukt in lumen.
Hoe meer lumen de bouwlamp opbrengt, des te meer licht straalt hij uit. Voor simpele verlichting op onverlichte plekken is 2000 lumen voldoende. Maar bij sommige klussen wil je echt helder en krachtig licht. Bijvoorbeeld als je gaat schilderen. Kies in dat geval voor een bouwlamp van minimaal 4000 lumen. Deze heeft de kracht om een middelgrote ruimte (tot 20m2) in zijn geheel goed te verlichten.
Ga je aan de slag in grotere ruimtes? Dan wil je een lichtsterkte die nagenoeg overeenkomt met daglicht. Je kunt dan het beste kiezen voor een bouwlamp met minimaal 7000 lumen. Deze is krachtig genoeg om grote ruimtes tot 50m2 te verlichten. Een echte krachtpatser in het donker dus. Bij alle Thorsman bouwlampen op deze pagina staat het aantal lumen vermeld. Zo kies je eenvoudig de bouwlamp die past bij jouw situatie.
Een led bouwlamp op accu of netstroom
Bij led bouwlampen kan je kiezen voor een model dat werkt op netstroom, of een variant met een oplaadbare accu. Welke het beste bij jouw situatie past is afhankelijk van je behoefte. Van beide soorten bouwlampen benoemen we de drie grootste voordelen.
Drie voordelen van een led bouwlamp op accu
- Een led bouwlamp met een accu biedt een hoge mobiliteit en flexibiliteit. Dit komt van pas op plekken waar netstroom beperkt is of helemaal niet aanwezig is.
- Met een oplaadbare led bouwlamp hoef je geen rekening te houden of een stopcontact aanwezig of beschikbaar is. Je kunt vrijuit werken op de alle plekken.
- Een draadloze bouwlamp zorgt ervoor dat je in krappe ruimtes gemakkelijk kunt werken zonder dat de snoeren in de weg zitten.
- Afhankelijk van de gekozen lichtsterkte heb je met een draadloze bouwlamp tussen de twee en acht uur autonomie.
Drie voordelen van een led bouwlamp op netstroom
- Een bouwlamp op netstroom levert continu een krachtig licht zonder dat je je zorgen hoeft te maken over het opladen van de batterijen.
- Bouwlampen met bedrading zijn in staat om voor onbegrensde perioden een hoge lichtopbrengst te leveren, waardoor je ook bij grotere projecten altijd licht hebt.
- De capaciteit van een led bouwlamp op netstroom kan veel verder reiken. Als je veel lichtopbrengst (lumen) wilt, heb je bij bedrade bouwlampen meer keuze uit verschillende sterktes.
En kies je graag voor een bouwlamp op netstroom, maar weet je niet of de stroomkabel lang genoeg is? Weet dan dat de Thorsman bouwlampen ook een geweldig team vormen met de handige kabelhaspels van Thorsman. In dezelfde stijl uitgevoerd, en net zo slim en robuust.
-
Zijn de Thorsman bouwlampen voorzien van LED of halogeen verlichting?
Alle bouwlampen van Schneider Electric zijn voorzien van zeer efficiënte led-verlichting. Led-verlichting biedt een combinatie van een hoge lichtopbrengst en een laag stroomverbruik. Een ander voordeel is dat de bouwlamp niet warm wordt. De led-verlichting zorgt voor een helder en egaal licht dat niet verblindt.
-
Welke kleurtemperatuur hebben de bouwlampen van Thorsman?
De bouwlampen van Thorsman hebben een kleurtemperatuur van 4000K. Dit kan worden omschreven als koel wit of neutraal wit licht. Dit is de ideale lichttemperatuur om geconcentreerd mee te werken, aangezien het niet te warm en ook niet te hard licht is.
-
Welk energielabel hebben de Thorsman bouwlampen?
Alle bouwlampen van Thorsman zijn uitgerust met zeer efficiënte LED-verlichting. Daarmee is het energieverbruik erg laag, wat resulteert in het meest zuinige energielabel A+ voor alle werklampen.
-
Zijn Thorsman bouwlampen ook geschikt voor professioneel gebruik?
De LED bouwlampen van Thorsman zijn robuust, spatwaterdicht en hebben een lange levensduur. Dat maken ze zonder uitzondering geschikt voor professioneel gebruik. Het wattage van de 18W lamp kan echter iets aan de lage kant zijn, waardoor alleen het verlichten van kleinde ruimtes met deze lamp kan. Een bouwlamp met een hoger wattage, bijvoorbeeld 30W of 50W is daarom meer geschikt voor professioneel gebruik.
De 17W bouwlamp is voorzien van een accu waardoor je hem, ook zonder stroomvoorziening in de buurt, een paar uur kunt gebruiken. Dat maakt deze bouwlamp de ideale metgezel op bijvoorbeeld de bouwplaats.
Werk je in een omgeving waarin vocht of zware mechanische druk op de werklamp kan worden uitgeoefend? Dan is de 25W aluminium bouwlamp de beste keze. Dankzij de IP67 bescherming kan je deze bouwlamp een half uur lang maximaal een meter diep in het water houden. Je kunt hem dus probleemloos buiten gebruiken als het regent, en hij is zeer geschikt voor professioneel gebruik in vochtige omgevingen. En dankzij de aluminium behuizing is hij bovendien erg robuust.
-
Zijn de Thorsman bouwlampen ook buiten te gebruiken?
Ja. De bouwlampen van Schneider Electric hebben een IP65-beschermingsgraad. Dat betekent dat ze spatwaterdicht en stofvrij zijn. Je kunt hem dus probleemloos buiten gebruiken, zelfs als het regent. Let wel op dat de stekker niet in het water terechtkomt!
-
Zijn de bouwlampen van Thorsman waterdicht?
Alle Thorsman bouwlampen zijn voorzien van minimaal IP54-beschermingsgraad, wat betekent dat de bouwlampen spatwaterdicht en stofvrij zijn. Je kunt hem dus probleemloos buiten gebruiken, zelfs als het regent. Let wel op dat de stekker niet in het water komt!
Wil je de bouwlamp die het beste bestand is tegen water, kies dan voor de 25W aluminium bouwlamp. Deze heeft zelfs een IP67-beschermingsgraad, wat betekent dat je deze bouwlamp een half uur lang in het water kan leggen van maximaal één meter diep.
-
Hoelang gaan de bouwlampen van Thorsman mee?
De led-verlichting in de bouwlampen van Thorsman heeft een levensduur van maar liefst 50.000 uur. Dat betekent dat ze bij normaal gebruik zo'n 20 tot 25 jaar meegaan.