Buitenverlichting

Schijnwerpers om ieder terrein mee te verlichten

In het donker kan het soms lastig zijn om je weg te vinden in de tuin, om het huis, rond het bedrijfspand of op andere (openbare) plaatsen. Tast niet langer in het donker. De breedstralers met efficënte LED-verlichting van Mureva brengen licht in de duisternis!

Filter 2 items
Aflopende volgorde instellen
  1. Nieuw
    mureva_kabeldoos_12_invoeren_10x25mm_2x32mm_enn05010_1_schuin
    ENN05010
    Mureva Kabeldoos Buiten - 12 invoeren - 10x25mm + 2x32mm - Lasdoos Rechthoek
    • Geschikt voor buitenmontage
    • Robuuste kabeldoos met 12 ingangen
    • Hoogwaardig en duurzaam kunststof
    • Waterdicht (IP55) en schokbestendig (IK07)
    Direct leverbaar
    € 19,90 € 16,45 excl. BTW Incl. BTW
  2. Nieuw
    Mureva Kabeldoos Buiten - 12 invoeren - 4x25mm + 8x32mm - Lasdoos Rechthoek
    ENN05013
    Mureva Kabeldoos Buiten - 12 invoeren - 4x25mm + 8x32mm - Lasdoos Rechthoek
    • Geschikt voor buitenmontage
    • Robuuste kabeldoos met 12 ingangen
    • Hoogwaardig en duurzaam kunststof
    • Waterdicht (IP55) en schokbestendig (IK07)
    Direct leverbaar
    € 28,08 € 23,21 excl. BTW Incl. BTW
per pagina

Mureva: Compacte breedstralers voor buitengebruik

De handige Mureva LED-breedstralers van Schneider Electric zijn verkrijgbaar als variant met 30W, 50W of 100W. Alle breedstralers zijn voorzien van zeer efficiënte LED-verlichting en zijn eenvoudig te monteren. De breedstralers van 30W en 50W zijn ook verkrijgbaar met bewegingsmelder. Dankzij de bewegingsmelder zijn deze breedstralers ook uitermate geschikt bij het beveiligen van een pand of bouwplaats.

Mureva breedstralers met efficiënte led-technologie 

De breedstralers van Mureva zijn voorzien van de nieuwste LED-technologie en bieden met 100lm/W een hoge lichtopbrengst tegenover een minimaal stroomverbruik. Dankzij de efficiënte led-technologie worden de lampen niet heet en hebben ze een levensduur van 50.000 uur. De schijnwerpers hebben een stralingshoek van 110 graden en dankzij de verstelbare beugel is de lamp eenvoudig te monteren op allerlei soorten oppervlakken.

Eenvoudig te monteren: Mureva breedstralers

Met behulp van slechts twee schroeven monteer je de schijnwerper eenvoudig aan je woning, garage of schuur. De breedstralers hebben een hoge beschermingsgraad en zijn bestand tegen alle weersomstandigheden. Ideaal voor het verlichten en beveiligen van je tuin, bedrijfsgrond of bouwplaats.