Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Kabelbinders
Rapstrap: de innovatieve kabelbinder!
De Rapstrap is een innovatieve en herbruikbare kabelbinder met een slim en gebruiksvriendelijk ontwerp. Het product is elastisch en brengt geen schade toe. En het beste: De Rapstrap is eindeloos te demonteren en weer opnieuw te gebruiken!
-
IMT38071Rapstraps Wit - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit
Direct leverbaar€ 5,99 € 4,95 excl. BTW Incl. BTW -
IMT38072Rapstraps Groen - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit
Langere levertijd€ 5,99 € 4,95 excl. BTW Incl. BTW -
IMT38068Rapstraps Zwart - Flexibele kabelbinder - 24 stuks
- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit
Direct leverbaar€ 5,99 € 4,95 excl. BTW Incl. BTW
Rapstrap: De innovatieve en flexibele kabelbinder
Rammelt er iets aan je fiets? Even snel die kabels bij elkaar binden, of tijdelijk iets monteren. De kabelbinder, beter bekend als tie wrap is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse omgeving. Maar een traditionele kabelbinder klemt vaakt en kan zelfs schade toebrengen. Ook is een traditionele tie wrap niet los te maken en daarna weer opnieuw te gebruiken. De Rapstrap is het duurzame en innovatieve alternatief voor de traditionele kabelbinder. Dankzij het slimme en gebruiksvriendelijke ontwerp klemt de Rapstrap niet en brengt hij geen schade toe.
Rapstrap is eindeloos opnieuw te gebruiken
Elk segment van de Rapstrap kan worden (her)gebruikt en daarom produceert u geen afval bij de montage. U kunt de Rapstrap vastbinden, losmaken en hergebruiken op elke gewenste plek. De kabelbinder is gemaakt van flexibel polymeer dat tot 50% kan rekken en behoudt altijd zijn elasticiteit en flexibiliteit. De kans op beschadigingen aan kabels of andere gevoelige oppervlakken is daarmee uitgesloten.
De kabelbinder die geen schade aanbrengt
De Rapstrap kan worden gebruikt op plekken waar een hoge mate van grip op de kabel is vereist zonder deze te beschadigen. De binnenkabels van bijvoorbeeld Cat6-, data-, telecom-, multicore- en glasvezelkabels zijn volstrekt veilig. Ook voor toepassing in de tuin, om bijvoorbeeld planten samen te binden, is de Rapstrap erg geschikt. De Rapstrap heeft een lengte van 300 mm en is 10 mm breed. Deze slimme kabelbinder is verkrijgbaar in de kleuren wit, zwart en groen. Een verpakking bestaat uit 24 herbruikbare Rapstraps.
Alle voordelen van de Rapstrap op een rijtje
- Knip eenvoudig het ongebruikte deel van de Rapstrap en u kunt dit opnieuw gebruiken. Hiermee kunt u één Rapstrap gebruiken voor meerdere toepassingen en vermindert u de hoeveelheid afval tijdens het monteren.
- Dankzij het elastische en zachte kunststof is de Rapstrap perfect voor het samenbinden van data- en videokabels, zonder dat uw kabels worden beschadigd.
- De Rapstrap heeft een gecontroleerde spanning op de bij elkaar gebonden producten, Dankzij de elasticiteit van het product.
- Past de grote hoeveelheid kabels niet in één Rapstrap? u voegt eenvoudig twee Rapstraps samen voor een grotere flexibiliteit in gebruik.
- De Rapstrap is demonteerbaar, dus u kunt elke Rapstrap voor meerdere toepassingen achter elkaar gebruiken.
- Veilig in gebruik: Geen gevaarlijke scherpe randen nadat u de Rapstrap heeft afgeknipt.