Kabelhaspels

Stijlvol en robuust: Thorsman kabelhaspels

Niet bij alle klussen in en om het huis is er direct een stopcontact in de buurt, bijvoorbeeld als je de heg wilt snoeien, de zolder stofzuigen, of een tuinfeestje wilt geven. Met de kabelhaspels van Thorsman creëer je op iedere plek een (tijdelijk) stroompunt.

Filter 6 items
Aflopende volgorde instellen
  1. Vier redenen om bij Schneider Electric te bestellen

    done   Koop direct bij een betrouwbare fabrikant

    done   Gratis verzending boven € 20,-

    done   Voor 18.30 besteld, morgen in huis

    done   Klantbeoordeling Bol.com 9/10

per pagina

Thorsman: Geavanceerde kabelhaspels voor in en om het huis

Met de handige kabelhaspels van Thorsmam leg je eenvoudig een tijdelijke stroomvoorziening in of om het huis, op de bouwplaats, of ergens anders aan. Met een lengte tussen de 15 en 40 meter is de kans klein dat je een plek niet kunt bereiken. Thorsman kabelhaspels combineren slimme, praktische functionaliteiten met de beste veiligheid en een opvallend stijlvol design. Uitgerust met led-indicatoren, ergnomische handgreep, thermische beveiliging en een vast frame. Met deze haspels heb je gegarandeerd een veilige stroomdistributie op iedere plek!

Thorsman kabelhaspels voor professioneel gebruik

Een uitgebreid assortiment stijlvolle en robuuste kabelhaspels voor buiten- en binnengebruik. De geavanceerde kabelhaspels van Thorsman combineren innovatieve functies met een slimme ergonomie en een uitgebreid pakket aan veiligheidstoepassingen. Dankzij het brede assortiment voldoen de kabelhaspels van Thorsman zowel aan de behoefte van de handige doe-het-zelver als die van de professional op de bouwplaats.

Thorsman kabelhaspels: altijd voorzien van thermische beveiliging 

Alle kabelhaspels van Thorsman zijn uitgerust met vier stopcontacten met randaarde en kinderbeveiliging. Ook thermische beveiliging (schakelt automatisch uit bij warmte-ontwikkeling) en een led-indicator zijn standaard op alle haspels. Ook zijn de kabelhaspels verkrijgbaar als variant met klapdeksels over de stopcontacten. Daarmee is de haspel spatwaterdicht en voorzien van een IP44 beschermingsgraad.