Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Kabelhaspels
Stijlvol en robuust: Thorsman kabelhaspels
Niet bij alle klussen in en om het huis is er direct een stopcontact in de buurt, bijvoorbeeld als je de heg wilt snoeien, de zolder stofzuigen, of een tuinfeestje wilt geven. Met de kabelhaspels van Thorsman creëer je op iedere plek een (tijdelijk) stroompunt.
-
Bundel NieuwKITIMT33147_TOWerkmateriaal Bundel Large - Kabelhaspel 25m + Bouwlamp 55W - Thorsman
- Complete bundel
- Direct 5% korting!
Direct leverbaarNormale prijs € 262,39 € 249,27 Incl. BTW -
IMT33140Kabelhaspel 20 Meter - IP20 - Thorsman
- Uitgerust met soepel oprolmechanisme
- Met randaarde en kinderbeveiliging
- Voorzien van 20 meter kabel
- Gegarandeerd een veilige stroomdistributie
Direct leverbaar€ 79,58 € 65,77 excl. BTW Incl. BTW -
IMT33147Kabelhaspel 25 Meter - IP44 - Spatwaterdicht - Thorsman
- Voorzien van 25 meter kabel
- IP44 bescherming en HO7 RNF 3G1.5 kabel
- Gegarandeerd een veilige stroomdistributie
- Ideaal voor professioneel gebruik
Direct leverbaar€ 119,31 € 98,60 excl. BTW Incl. BTW -
IMT33158Kabelhaspel 40 Meter - IP44 - Spatwaterdicht - Thorsman
- Voorzien van 40 meter kabel
- IP44 bescherming en HO7 RNF 3G1.5 kabel
- Automatische uitschakeling bij thermische overbelasting
- Ideaal voor professioneel gebruik
Direct leverbaar€ 139,27 € 115,10 excl. BTW Incl. BTW
Vier redenen om bij Schneider Electric te bestellen
Koop direct bij een betrouwbare fabrikant
Gratis verzending boven € 20,-
Voor 18.30 besteld, morgen in huis
Klantbeoordeling Bol.com 9/10
Thorsman: Geavanceerde kabelhaspels voor in en om het huis
Met de handige kabelhaspels van Thorsmam leg je eenvoudig een tijdelijke stroomvoorziening in of om het huis, op de bouwplaats, of ergens anders aan. Met een lengte tussen de 15 en 40 meter is de kans klein dat je een plek niet kunt bereiken. Thorsman kabelhaspels combineren slimme, praktische functionaliteiten met de beste veiligheid en een opvallend stijlvol design. Uitgerust met led-indicatoren, ergnomische handgreep, thermische beveiliging en een vast frame. Met deze haspels heb je gegarandeerd een veilige stroomdistributie op iedere plek!
Thorsman kabelhaspels voor professioneel gebruik
Een uitgebreid assortiment stijlvolle en robuuste kabelhaspels voor buiten- en binnengebruik. De geavanceerde kabelhaspels van Thorsman combineren innovatieve functies met een slimme ergonomie en een uitgebreid pakket aan veiligheidstoepassingen. Dankzij het brede assortiment voldoen de kabelhaspels van Thorsman zowel aan de behoefte van de handige doe-het-zelver als die van de professional op de bouwplaats.
Thorsman kabelhaspels: altijd voorzien van thermische beveiliging
Alle kabelhaspels van Thorsman zijn uitgerust met vier stopcontacten met randaarde en kinderbeveiliging. Ook thermische beveiliging (schakelt automatisch uit bij warmte-ontwikkeling) en een led-indicator zijn standaard op alle haspels. Ook zijn de kabelhaspels verkrijgbaar als variant met klapdeksels over de stopcontacten. Daarmee is de haspel spatwaterdicht en voorzien van een IP44 beschermingsgraad.