Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.

Meetinstrumenten
Meetinstrumenten uit de Thorsman serie
Een digitale multimeter is een handig meetinstrument voor het meten van elektrische waarden zoals spanning, stroom en weerstand. De onmisbare tool die niet in je gereedschapskoffer mag ontbreken wanneer je zelf met elektra aan de slag gaat!
-
IMT23222Digitale Multimeter Cat III - 600V - Thorsman
- Uitgerust met een verlicht LCD-display
- Handige memory-functie
- Voorzien van batterij-indicator
- Breed meetbereik en zeer nauwkeurig
Direct leverbaar€ 36,55 € 30,21 excl. BTW Incl. BTW
Digitale multimeter voor spanning, stroom en weerstand
Meten is weten. Wanneer je aan de slag gaat met elektra in huis is het belangrijk om te weten of, en hoeveel spanning, stroom of weerstand er op je elektrische circuit staat. Een goede multimeter helpt bij het creëren van een veilige werkomgeving wanneer je met elektriciteit aan de slag gaat. Het is de alles-in-één diagnosetool die je helpt bij het opsporen van elektrafouten. Je kunt een digitale multimeter gebruiken voor het meten van spanning (volt), stroom (ampère) en weerstand (ohm). Een multimeter wordt vanwege deze veelzijdigheid ook wel een spanningmeter, weerstandmeter, voltmeter, of universeel meter genoemd.
Cat III 600V digitale multimeter
Multimeters zijn altijd voorzien van een categorie-aanduiding die aangeeft voor welke doeleinden de multimeter gebruikt kan worden. De digitale multimeter van Schneider Electric behoort tot categorie III. Dat houdt in dat hij kan worden gebruikt voor metingen aan de elektrische installatie van een gebouw en apparaten die daaraan verbonden zijn. Daarnaast kunnen ook metingen aan elektrische huishoudelijke apparaten, batterijen, accu’s mobiele telefoons en zaklampen worden verricht. Bovendien worden elektrische spanningen tot 600V ondersteund door de Schneider Electric Cat III multimeter. Dat maakt hem een van de meest veelzijdige en beste multimeters op de markt.
Multimeter kopen, waar moet ik op letten?
Niet ieder multimeter is hetzelfde. Er is namelijk een aantal zaken die handig zijn om in overweging te nemen voor je een multimeter aanschaft.
Veelzijdig inzetbaar
Kies altijd voor een multimeter die ruimschoots voldoet aan de doeleinden waarvoor je hem wilt gebruiken. Een multimeter gaat lang mee, dus je wilt er een met een veel opties en een breed meetbereik die van een hoge kwaliteit is.
Rubberen stootrand
Een multimeter mag in geen enkele gereedschapskoffer ontbreken. Daarom wordt hij vaak gebruikt wanneer je aan het klussen bent. De kans dat je hem laat vallen, dat hij ergens van af valt of dat je er iets op zet, is zeer reëel. Kies daarom voor een multimeter met een beschermende rubberen stootrand.
Een hoge nauwkeurigheid
Een goede multimeter onderscheidt zich van een minder goede door de nauwkeurigheid van het meten. Bij Schneider Electric is de nauwkeurigheid zeer hoog, wat wordt ondersteund door een digitale weergave van de gemeten waarde. Daardoor weet je zeker dat de gemeten waarde ook klopt!
Direct te gebruiken
Je wilt je nieuwe multimeter natuurlijk direct gebruiken als hij wordt bezorgd. De Schneider Electric multimeter wordt geleverd inclusief meetkabels en een benodigde 9V-batterij. Dus je kunt hem direct gebruiken!