Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Wisselschakelaar 1V - Blauw - Slagvast
- 60 dagen bedenktermijn
- IP66: Geschikt voor extreme omstandigheden
- Bestand tegen mechanische belasting,spatwater, kou, vocht en stof.
- Ideaal voor in de tuin, schuur of garage
- Voorkomt eenvoudig het lekken van stroom
- Geschikt voor Aquastar en Slagvast
- Ideaal voor in de tuin, schuur of garage
- Veilig en eenvoudig te monteren
- Geschikt voor buitenmontage
- Robuuste kabeldoos met 4 ingangen
- Hoogwaardig en duurzaam kunststof
- Waterdicht (IP55) en schokbestendig (IK07)
- 60 dagen bedenktermijn
- IP44: Geschikt voor extreme omstandigheden
- Bestand tegen mechanische belasting,spatwater, kou, vocht en stof.
- Ideaal voor in de tuin, schuur of garage
- Perfecte schijnwerper voor in de tuin
- Lichtopbrengst: 5.000 lumen
- Zeer efficiënte led-verlichting
- Kleurtemperatuur: 4.000K
- Ideaal voor je buitenverlichting
- IP44: Spatwater, stof en schokproof
- Veilig en eenvoudig te monteren
- Compleet opbouwschakelmateriaal
- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit
- Compact, licht en IP44 bescherming
- Automatisch inklappende handgreep
- Winnaar van de iF Design Award
- Gegarandeerd een veilige stroomdistributie
- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit
- Voorzien van slimme bewegingssensor
- De beste veiligheid om het huis
- Lichtopbrengst: 3.000 lumen
- Zeer efficiënte led-verlichting
Productomschrijving
Dit complete product uit de serie Slagvast bestaat uit een wisselschakelaar. Dit product is geschikt voor opbouwmontage en is voorzien van een IP66 beschermingsgraad. Dit schakelmateriaal is uitgevoerd in de kleur blauw en kan naar wens worden uitgerust met een lampje dat als indicatie- of controlelampje kan worden ingesteld.
Slagvast: Opbouwschakelmateriaal dat tegen een stootje kan
Merten Slagvast is een robuuste serie compleet opbouwschakelmateriaal die bestand is tegen hoge mate van mechanische belasting. Deze serie opbouwschakelmateriaal is gebouwd om extreem lang mee te gaan onder zware omstandigheden. Deze producten zijn bestand tegen de hoogste mechanische belastingen, spatwater, kou, warmte, vocht en stof. Hoogwaardige technische componenten en eersteklas thermoplastische materialen garanderen niet alleen een lange levensduur maar ook een leven lang veilige werking, zelfs onder de meest extreme gebruiksomstandigheden.
Gemakkelijk installeren met Mureva kabeldozen
Met de handige Mureva kabeldozen installeer je gemakkelijk schakelmateriaal voor opbouw- en buitenmontage op de muur of aan het plafond. Deze veelzijdige lasdozen zijn leverbaar in diverse vormen en je kunt zelf kiezen voor het gewenste aantal invoeropeningen. Ideaal voor het aanleggen van de breedstralers van Mureva en het buitenschakelmateriaal van Mureva Styl, Aquastar en Slagvast.
Voordelen en eigenschappen
- Complete serie opbouwschakelmateriaal, uitgevoerd in blauw kunststof
- Robuust opbouwschakelmateriaal voor zware omstandigheden
- Bestand tegen hoge mate van mechanische belasting
- Ideaal voor toepassing in de tuin, schuur of garage
Dit is een compleet product dat direct op de muur kan worden gemonteerd.
Thorsman LED-werklampen: Perfect licht voor elke situatie
Met de werklampen van Thorsman doe jij je werk optimaal onder alle omstandigheden!
Mureva breedstralers: Verander de nacht in de dag
Mureva breedstralers: Een flexibele, stijlvolle en efficiënte schijnwerper voor verlichting van de tuin, bedrijfspand of openbare ruimte.
De trends in schakelmateriaal van 2021
Scandinavisch design, thuiskantoor, ambient vintage, duurzaam, aardse bruintinten, hygiëne, buitenwoonkamer en antraciet. Het schakelmateriaal van Schneider Electric voldoet volledig aan de acht woontrends van 2021.
SKU | 370675 |
---|---|
EAN Code | 4011281224609 |
Samenstelling | Product |
Hoogte | 9.0 cm |
Breedte | 7.0 cm |
Diepte | 6.0 cm |
Gewicht | 166.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric Merten |
Product serie | Slagvast |
Alle specificaties |
Een wisselschakeling is een lichtschakeling waarbij je één lichtpunt vanaf twee plaatsen kunt bedienen. Een voorbeeld van een wisselschakeling is een lamp in het trappenhuis, die je zowel beneden als boven kan in- en uitschakelen. Hiervoor gebruik je op beide plaatsen een wisselschakelaar. Een wisselschakeling wordt vaak onterecht een hotelschakeling genoemd. Dit is echter iets anders.
Een kruisschakeling is een lichtschakeling waarbij je één lichtpunt vanaf meer dan twee plaatsen kunt bedienen. Een kruisschakeling is een uitbreiding op een reguliere wisselschakelaar. Met een kruisschakeling wordt er tussen de twee wisselschakelaars (aan het begin en einde van de schakeling) een of meerdere kruisschakelaars gemonteerd. Een kruisschakelaar heeft vier aansluitklemmen in plaats van twee om als doorvoerpunt van de draden te fungeren.
Een voorbeeld van een kruisschakeling is een lamp op de overloop eerste verdieping, die je zowel vanaf de begane grond, de eerste verdieping en de zolder kunt bedienen. Op de begane grond en op zolder wordt een reguliere wisselschakelaar gemonteerd, en op de eerste verdieping een kruisschakelaar. Naast trappenhuizen wordt een kruisschakeling ook vaak toegepast in lange gangen of grote kamers.
De naam hotelschakeling wordt vaak ten onrechte gebruikt om een wisselschakeling aan te duiden. Een hotelschakeling is ook bekend als een slaapkamerschakeling maar wordt doorgaans in hotels toegepast, vandaar de naam. Dit type schakeling wordt gebruikt om twee lampen op twee plaatsen in de kamer te laten branden, maar niet tegelijkertijd. Dit wordt voornamelijk gedaan om energie te besparen.
Een hotelschakeling bestaat in principe uit drie wisselschakelaars. Twee daarvan sturen een eigen lamp aan, bijvoorbeeld één lamp in de slaapkamer en één lamp in de aangrenzende badkamer. Met deze schakelaars zijn beide lampen individueel in en uit te schakelen. De derde wisselschakelaar wordt daar tussenin gemonteerd. Met deze wisselschakelaar kan er worden geswitcht tussen de twee lampen. Je kan hiermee dus niet beide lampen in- of uitschakelen.
De wisselschakelaar is een van de meest voorkomende schakelaars. De wisselschakelaar maakt het aan- en uitschakelen van één lichtpunt vanuit één of twee plaatsen mogelijk. Een wisselschakelaar wordt ook wel een 1-polige of enkelpolige schakelaar genoemd. Je gebruikt een wisselschakelaar om een wisselschakeling, een hotelschakeling of een kruisschakeling te maken. Een wisselschakelaar wordt altijd afgedekt met een enkele wip.
Ook is de wisselschakelaar beschikbaar als variant met oriëntatieverlichting. Dit led-element in de schakelaar brandt als de schakelaar uitgeschakeld is. Daardoor kan je de lichtschakelaar eenvoudig vinden op donkere plaatsen, bijvoorbeeld op het toilet of op de gang. Om deze sokkel af te dekken gebruik je de enkele wip met controlevenster.
Niet altijd kan schakelmateriaal in de muur worden ingebouwd. Dan is het noodzakelijk om te kiezen voor opbouwschakelmateriaal. Schneider Electric biedt drie ranges voor opbouwschakelmateriaal aan:
Contura. Een serie compleet opbouwschakelmateriaal die degelijkheid met een simpel maar elegant design combineert. Dankzij het gebruik van thermoplast is de behuizing schokbestendig, breukvast en bestand tegen mechanische belasting.
Slagvast. Een robuuste serie compleet opbouwschakelmateriaal die bestand is tegen hoge mate van mechanische belasting. Deze serie opbouwschakelmateriaal is gebouwd om extreem lang mee te gaan onder zware omstandigheden. Deze producten zijn bestand tegen de hoogste mechanische belastingen, spatwater, kou, warmte, vocht en stof.
Systeem M opbouwbehuizingen. De opbouwbehuizingen van Systeem M zijn ideaal wanneer je wel je eigen sets schakelmateriaal wilt samenstellen, maar geen ruimte hebt voor inbouwmontage. De opbouwdozen zijn verkrijgbaar in 1-voudige en 2-voudige variant in polarwit en actief wit.
Wil je de beste veiligheid garanderen voor jouw buitenstopcontacten, dan is het belangrijk om ze niet te dicht bij de grond te plaatsen. Daar zijn de stopcontacten of schakelaars kwetsbaarder en is de kans groter dat er water binnenkomt bijvoorbeeld bij hevige regenval. De minimale hoogte om aan te houden is daarom 30 centimeter.
De belangrijkste eigenschap van wandcontactdozen en schakelaars voor buiten is dat ze waterdicht zijn. Er kan altijd regen, sneeuw of hagel op terechtkomen. Maar ook wanneer je met de tuinslang aan het spuiten bent, wil je niet dat je elektrische installatie in de tuin kwetsbaar is. De IP-waarde geeft informatie over de bestendigheid tegen het binnendringen van vaste stoffen en vloeistoffen. Wil je de wandcontactdozen buiten monteren dan moeten ze minimaal een IP44 beschermingsgraad hebben. Alle buitenstopcontacten van Schneider Electric zijn uiteraard voorzien van minimaal IP44.
Als je met elektra aan de slag gaat, is het zeer belangrijk dat je veilig werkt. Haal daarom eerst de stroom van het betreffende stopcontact door de groep waarop deze is aangesloten, uit te schakelen. Controleer dit altijd met een spanningszoeker om er zeker van te zijn dat het stopcontact echt spanningsvrij is. Staat er geen stroom meer op? Dan kun je veilig aan het werk!
Een buitenstopcontact is standaard voorzien van een complete behuizing om het stopcontact heen. Deze (kunststof) behuizing zit met een kruiskopschroef vastgedraaid. Als je de behuizing eraf haalt zie je de aansluitpunten voor het stopcontact. De grondplaat kan met schroeven in de muur worden gemonteerd. Sluit vervolgens de blauwe en de bruine (en eventueel de geel-groene draad voor aarding) aan op de daarvoor bestemde punten. Plaats de behuizing en schroef deze weer vast. Nadat je de betreffende groep in de groepenkast weer hebt geactiveerd, kun je het nieuwe stopcontact testen met een spanningszoeker.
Weet je niet zo goed wat je moet doen? Laat deze klus dan door een elektriciën uitvoeren.
Veel buitenstopcontacten worden standaard in een lichtgrijze kleur geleverd. Deze kleur wordt vaak onlosmakelijk verbonden met wandcontactdozen voor buiten. Ook Aquastar van Schneider Electric is in deze gangbare kleur uitgevoerd. Een stijlvol alternatief voor lichtgrijs schakelmateriaal is Mureva Styl.
De design buitenstopcontacten en schakelaars zijn verkrijgbaar in lotuswit en antraciet. Deze laatste kleur is vooral het overwegen waard wanneer de kozijnen, houtwerk of muren ook donker zijn. En wil je dat het schakelmateriaal echt opvalt in de tuin? Kies dan voor de robuuste stopcontacten en schakelaars van Slagvast. Deze zijn namelijk altijd uitgevoerd in het blauw. Een opvallende kleur waarmee je in één oogopslag de buitenstopcontacten kunt waarnemen.
Schneider Electric stopcontacten die zijn geschikt voor montage buiten zijn Mureva Styl, Aquastar en Slagvast. Deze zijn allemaal spatwaterdicht (minimaal IP44-beschermingsgraad) en zijn bestand tegen zware weersinvloeden.
De mooiste buitenstopcontacten en buitenschakelaars zijn die van Mureva Styl. Met deze serie haal je een prachtig product in huis, of eigenlijk in de tuin. Deze reeks schakelaars en stopcontacten voor buiten combineert een robuust ontwerp met een stijlvol en luxe design. Zo hoef je niet meer te kiezen tussen de beste degelijkheid of een mooi design. Mureva Styl is bovendien bekroond met een internationale designprijs. Uitgevoerd in stijlvol wit of antraciet zijn de buitenstopcontacten van Mureva Styl een aanwinst voor je tuin!
De IP-waarde van een product is de feitelijke beschermingsgraad. De IP-beschermingsgraad geeft aan hoe tot op welke hoogte het product bestand is tegen het binnendringen van vaste en vloeibare stoffen. IP staat voor International Protection rating. Het eerste cijfer geeft de mate van bescherming aan tegen vaste stoffen en het tweede cijfer de bescherming tegen vocht. Hieronder een overzicht van veelvoorkomende IP-waarden.
IP20 Stofdicht
IP21 Drupwaterdicht
IP23 Regenwaterdicht
IP44 Spatwaterdicht (geschikt voor rondom bad en beschutte plaatsen)
IP54 Spatwaterdicht en stofvrij
IP65 Beschermd tegen waterstralen
IP67 Stofdicht en beschermd tegen onderdompeling gedurende 30 minuten (geschikt voor vijververlichting of in de douche)
IP68 Stofdicht en beschermd tegen verblijf onder water (kan door alle weersinvloeden geraakt worden)