Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Wisselschakelaar Buiten - Opbouw - Grijs - Aquastar
- Ideaal voor je buitenverlichting
- IP44: Spatwater, stof en schokproof
- Veilig en eenvoudig te monteren
- Compleet opbouwschakelmateriaal
- Geschikt voor buitenmontage
- Robuuste kabeldoos met 4 ingangen
- Hoogwaardig en duurzaam kunststof
- Waterdicht (IP55) en schokbestendig (IK07)
- Geschikt voor buitenmontage
- Robuuste kabeldoos met 4 ingangen
- Hoogwaardig en duurzaam kunststof
- Waterdicht (IP55) en schokbestendig (IK07)
- Geschikt voor buitenmontage
- Robuuste kabeldoos met 7 ingangen
- Hoogwaardig en duurzaam kunststof
- Waterdicht (IP55) en schokbestendig (IK07)
- Creëer een stroompunt in tuin, schuur of garage
- IP44: Spatwater, stof en schokproof
- Veilig en eenvoudig te monteren
- Compleet opbouwschakelmateriaal
- Voorkomt eenvoudig het lekken van stroom
- Geschikt voor Aquastar en Slagvast
- Ideaal voor in de tuin, schuur of garage
- Veilig en eenvoudig te monteren
- Handig voor in de tuin, schuur of garage
- Compleet opbouwschakelmateriaal
- Bestand tegen spatwater, stof en schokken
- Veilig en eenvoudig te monteren
- Automatisch inklappende handgreep
- Winnaar van de iF Design Award
- Compact, licht en IP20 bescherming
- Gegarandeerd een veilige stroomdistributie
- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit
- Handlamp met efficiënte 2W LED
- 1500 mAh accu voor 8 uur bedrijfstijd
- Uitgerust met handige magneet en haak
- In slechts 3 uur volledig op te laden
- Innovatieve flexibele kabelbinders
- Eenvoudig opnieuw te gebruiken
- Brengt geen schade aan
- Behoudt altijd zijn elasticiteit
Productomschrijving
Dit complete product uit de serie Aquastar bestaat uit een wisselschakelaar. Dit product is geschikt voor opbouwmontage en is voorzien van een IP44 beschermingsgraad. Dit schakelmateriaal is uitgevoerd in de kleur grijs.
Aquastar: Spatwater- en stofdicht opbouwschakelmateriaal
Merten Aquastar is een serie compleet opbouwschakelmateriaal dat volledige spatwater- en stofdicht is dankzij de IP44-beschermingsgraad. Aquastar is specifiek ontworpen voor toepassing in ruimtes met zware werkomstandigheden. De behuizing van dit opbouwassortiment is gemaakt van robuust en elastisch kunststof dat bovendien bestand is tegen een hoge mate van mechanische belasting. Zelfs als de temperatuur sterk stijgt of daalt, blijft het behuizingsmateriaal zijn beschermende werking houden.
Gemakkelijk installeren met Mureva kabeldozen
Met de handige Mureva kabeldozen installeer je gemakkelijk schakelmateriaal voor opbouw- en buitenmontage op de muur of aan het plafond. Deze veelzijdige lasdozen zijn leverbaar in diverse vormen en je kunt zelf kiezen voor het gewenste aantal invoeropeningen. Ideaal voor het aanleggen van de breedstralers van Mureva en het buitenschakelmateriaal van Mureva Styl, Aquastar en Slagvast.
Voordelen en eigenschappen
- Complete serie opbouwschakelmateriaal, uitgevoerd in lichtgrijs
- Robuust opbouwschakelmateriaal voor zware omstandigheden
- Bestand tegen spatwater, stof, schokken en uiteenlopende temperaturen
- Ideaal voor toepassing in de tuin, schuur of garage
Dit is een compleet product dat direct op de muur kan worden gemonteerd.
Welk schakelmateriaal past bij mij?
Schneider Electric heeft drie series schakelmateriaal modulair schakelmateriaal voor toepassing in woningen: Systeem D, Systeem M en Odace. Maar wat zijn nou precies de verschillen?
Thorsman kabelhaspels: Stijlvol en robuust voor buiten en binnen
Thorsman kabelhaspels combineren slimme, praktische functionaliteiten met de beste veiligheid en een opvallend stijlvol design.
Vijf tips voor de beste spatwaterdichte buitenstopcontacten
Waar moet je op letten bij het uitkiezen en aanleggen van buitenstopcontacten? Met deze 5 tips maak je de beste keuze voor jouw tuin!
SKU | MTN3116-8029 |
---|---|
EAN Code | 3606480566998 |
Samenstelling | Product |
Hoogte | 8.3 cm |
Breedte | 7.3 cm |
Diepte | 6.0 cm |
Gewicht | 120.0 gram |
Product Datasheet | Bekijk |
Merk | Schneider Electric Merten |
Product serie | Aquastar |
Alle specificaties |
Een wisselschakeling is een lichtschakeling waarbij je één lichtpunt vanaf twee plaatsen kunt bedienen. Een voorbeeld van een wisselschakeling is een lamp in het trappenhuis, die je zowel beneden als boven kan in- en uitschakelen. Hiervoor gebruik je op beide plaatsen een wisselschakelaar. Een wisselschakeling wordt vaak onterecht een hotelschakeling genoemd. Dit is echter iets anders.
Een kruisschakeling is een lichtschakeling waarbij je één lichtpunt vanaf meer dan twee plaatsen kunt bedienen. Een kruisschakeling is een uitbreiding op een reguliere wisselschakelaar. Met een kruisschakeling wordt er tussen de twee wisselschakelaars (aan het begin en einde van de schakeling) een of meerdere kruisschakelaars gemonteerd. Een kruisschakelaar heeft vier aansluitklemmen in plaats van twee om als doorvoerpunt van de draden te fungeren.
Een voorbeeld van een kruisschakeling is een lamp op de overloop eerste verdieping, die je zowel vanaf de begane grond, de eerste verdieping en de zolder kunt bedienen. Op de begane grond en op zolder wordt een reguliere wisselschakelaar gemonteerd, en op de eerste verdieping een kruisschakelaar. Naast trappenhuizen wordt een kruisschakeling ook vaak toegepast in lange gangen of grote kamers.
De naam hotelschakeling wordt vaak ten onrechte gebruikt om een wisselschakeling aan te duiden. Een hotelschakeling is ook bekend als een slaapkamerschakeling maar wordt doorgaans in hotels toegepast, vandaar de naam. Dit type schakeling wordt gebruikt om twee lampen op twee plaatsen in de kamer te laten branden, maar niet tegelijkertijd. Dit wordt voornamelijk gedaan om energie te besparen.
Een hotelschakeling bestaat in principe uit drie wisselschakelaars. Twee daarvan sturen een eigen lamp aan, bijvoorbeeld één lamp in de slaapkamer en één lamp in de aangrenzende badkamer. Met deze schakelaars zijn beide lampen individueel in en uit te schakelen. De derde wisselschakelaar wordt daar tussenin gemonteerd. Met deze wisselschakelaar kan er worden geswitcht tussen de twee lampen. Je kan hiermee dus niet beide lampen in- of uitschakelen.
De wisselschakelaar is een van de meest voorkomende schakelaars. De wisselschakelaar maakt het aan- en uitschakelen van één lichtpunt vanuit één of twee plaatsen mogelijk. Een wisselschakelaar wordt ook wel een 1-polige of enkelpolige schakelaar genoemd. Je gebruikt een wisselschakelaar om een wisselschakeling, een hotelschakeling of een kruisschakeling te maken. Een wisselschakelaar wordt altijd afgedekt met een enkele wip.
Ook is de wisselschakelaar beschikbaar als variant met oriëntatieverlichting. Dit led-element in de schakelaar brandt als de schakelaar uitgeschakeld is. Daardoor kan je de lichtschakelaar eenvoudig vinden op donkere plaatsen, bijvoorbeeld op het toilet of op de gang. Om deze sokkel af te dekken gebruik je de enkele wip met controlevenster.
Wil je de beste veiligheid garanderen voor jouw buitenstopcontacten, dan is het belangrijk om ze niet te dicht bij de grond te plaatsen. Daar zijn de stopcontacten of schakelaars kwetsbaarder en is de kans groter dat er water binnenkomt bijvoorbeeld bij hevige regenval. De minimale hoogte om aan te houden is daarom 30 centimeter.
De belangrijkste eigenschap van wandcontactdozen en schakelaars voor buiten is dat ze waterdicht zijn. Er kan altijd regen, sneeuw of hagel op terechtkomen. Maar ook wanneer je met de tuinslang aan het spuiten bent, wil je niet dat je elektrische installatie in de tuin kwetsbaar is. De IP-waarde geeft informatie over de bestendigheid tegen het binnendringen van vaste stoffen en vloeistoffen. Wil je de wandcontactdozen buiten monteren dan moeten ze minimaal een IP44 beschermingsgraad hebben. Alle buitenstopcontacten van Schneider Electric zijn uiteraard voorzien van minimaal IP44.
Als je met elektra aan de slag gaat, is het zeer belangrijk dat je veilig werkt. Haal daarom eerst de stroom van het betreffende stopcontact door de groep waarop deze is aangesloten, uit te schakelen. Controleer dit altijd met een spanningszoeker om er zeker van te zijn dat het stopcontact echt spanningsvrij is. Staat er geen stroom meer op? Dan kun je veilig aan het werk!
Een buitenstopcontact is standaard voorzien van een complete behuizing om het stopcontact heen. Deze (kunststof) behuizing zit met een kruiskopschroef vastgedraaid. Als je de behuizing eraf haalt zie je de aansluitpunten voor het stopcontact. De grondplaat kan met schroeven in de muur worden gemonteerd. Sluit vervolgens de blauwe en de bruine (en eventueel de geel-groene draad voor aarding) aan op de daarvoor bestemde punten. Plaats de behuizing en schroef deze weer vast. Nadat je de betreffende groep in de groepenkast weer hebt geactiveerd, kun je het nieuwe stopcontact testen met een spanningszoeker.
Weet je niet zo goed wat je moet doen? Laat deze klus dan door een elektriciën uitvoeren.
Veel buitenstopcontacten worden standaard in een lichtgrijze kleur geleverd. Deze kleur wordt vaak onlosmakelijk verbonden met wandcontactdozen voor buiten. Ook Aquastar van Schneider Electric is in deze gangbare kleur uitgevoerd. Een stijlvol alternatief voor lichtgrijs schakelmateriaal is Mureva Styl.
De design buitenstopcontacten en schakelaars zijn verkrijgbaar in lotuswit en antraciet. Deze laatste kleur is vooral het overwegen waard wanneer de kozijnen, houtwerk of muren ook donker zijn. En wil je dat het schakelmateriaal echt opvalt in de tuin? Kies dan voor de robuuste stopcontacten en schakelaars van Slagvast. Deze zijn namelijk altijd uitgevoerd in het blauw. Een opvallende kleur waarmee je in één oogopslag de buitenstopcontacten kunt waarnemen.
Schneider Electric stopcontacten die zijn geschikt voor montage buiten zijn Mureva Styl, Aquastar en Slagvast. Deze zijn allemaal spatwaterdicht (minimaal IP44-beschermingsgraad) en zijn bestand tegen zware weersinvloeden.
De mooiste buitenstopcontacten en buitenschakelaars zijn die van Mureva Styl. Met deze serie haal je een prachtig product in huis, of eigenlijk in de tuin. Deze reeks schakelaars en stopcontacten voor buiten combineert een robuust ontwerp met een stijlvol en luxe design. Zo hoef je niet meer te kiezen tussen de beste degelijkheid of een mooi design. Mureva Styl is bovendien bekroond met een internationale designprijs. Uitgevoerd in stijlvol wit of antraciet zijn de buitenstopcontacten van Mureva Styl een aanwinst voor je tuin!
De IP-waarde van een product is de feitelijke beschermingsgraad. De IP-beschermingsgraad geeft aan hoe tot op welke hoogte het product bestand is tegen het binnendringen van vaste en vloeibare stoffen. IP staat voor International Protection rating. Het eerste cijfer geeft de mate van bescherming aan tegen vaste stoffen en het tweede cijfer de bescherming tegen vocht. Hieronder een overzicht van veelvoorkomende IP-waarden.
IP20 Stofdicht
IP21 Drupwaterdicht
IP23 Regenwaterdicht
IP44 Spatwaterdicht (geschikt voor rondom bad en beschutte plaatsen)
IP54 Spatwaterdicht en stofvrij
IP65 Beschermd tegen waterstralen
IP67 Stofdicht en beschermd tegen onderdompeling gedurende 30 minuten (geschikt voor vijververlichting of in de douche)
IP68 Stofdicht en beschermd tegen verblijf onder water (kan door alle weersinvloeden geraakt worden)